피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0677 - Levelling feet with knurled base
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Swivel feet
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/k0677.prj},{NB=K0677.2806X040},{BESTKIPP=K0677.2806X040},{D=28.5},{D1=M6},{H=9.3},{H1=49.3},{L=40},{BELASTUNG=3,5},{GEW=0.0141},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245200504},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L
Length
[mm]
BELASTUNG
Load capacity max. kN (static load only)
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0677.2805X016
K0677.2805X016
28.5
M5
9.3
25.3
16
2
0.0088
Yes
73181900
4059245200436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2805X020
K0677.2805X020
28.5
M5
9.3
29.3
20
2
0.0092
Yes
73181900
4059245200443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2805X025
K0677.2805X025
28.5
M5
9.3
34.3
25
2
0.0098
Yes
73181900
4059245200450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2805X040
K0677.2805X040
28.5
M5
9.3
49.3
40
2
0.0115
Yes
73181900
4059245200467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2806X016
K0677.2806X016
28.5
M6
9.3
25.3
16
3,5
0.0100
Yes
73181900
4059245200474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2806X020
K0677.2806X020
28.5
M6
9.3
29.3
20
3,5
0.0108
Yes
73181900
4059245200481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2806X030
K0677.2806X030
28.5
M6
9.3
39.3
30
3,5
0.0124
Yes
73181900
4059245200498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2806X040
K0677.2806X040
28.5
M6
9.3
49.3
40
3,5
0.0141
Yes
73181900
4059245200504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2806X050
K0677.2806X050
28.5
M6
9.3
59.3
50
3,5
0.0158
Yes
73181900
4059245200511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2808X016
K0677.2808X016
28.5
M8
9.3
25.3
16
4,5
0.0150
Yes
73181900
4059245200528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2808X020
K0677.2808X020
28.5
M8
9.3
29.3
20
4,5
0.0162
Yes
73181900
4059245200535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2808X030
K0677.2808X030
28.5
M8
9.3
39.3
30
4,5
0.0192
Yes
73181900
4059245200542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2808X040
K0677.2808X040
28.5
M8
9.3
49.3
40
4,5
0.0220
Yes
73181900
4059245200559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2808X050
K0677.2808X050
28.5
M8
9.3
59.3
50
4,5
0.0254
Yes
73181900
4059245200566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2808X060
K0677.2808X060
28.5
M8
9.3
69.3
60
4,5
0.0297
Yes
73181900
4059245200573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0677.2808X080
K0677.2808X080
28.5
M8
9.3
89.3
80
4,5
0.0350
Yes
73181900
4059245200580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청