피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0496 - Linear actuator connector clamps cross
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Tubular connection elements
Tube clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/rohrverbindungselemente/rohrverbinder/29120_asmtab.prj},{NB=K0496.3030},{BESTKIPP=K0496.3030},{TYP=30},{A=30},{B=99},{C=40.0},{M=33},{V1=M 8 x 25},{V2=M 8 x 25},{GEW=0.1871},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76090000},{EAN=4059245195725},{TYP2=3},{TYP1=2},{GEWINDE=M 8},{GEWINDE1=M 8},{SCHRL=25.0},{SCHRL1=25.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=29120_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type E
[mm]
A
clamping diameter
[mm]
B
total length
[mm]
C
width
[mm]
M
distance
[mm]
V1
screw type
[mm]
V2
screw type
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0496.1818
K0496.1818
18
18
66
25.5
20
M 6 x 16
M 6 x 16
0.0631
Yes
76090000
4059245195701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0496.3020
K0496.3020
30
20
99
40.0
33
M 8 x 25
M 8 x 25
0.2249
Yes
76090000
4059245195718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0496.3030
K0496.3030
30
30
99
40.0
33
M 8 x 25
M 8 x 25
0.1871
Yes
76090000
4059245195725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0496.4020
K0496.4020
40
20
109
40.0
36
M 10 x 30
M 8 x 25
0.3095
Yes
76090000
4059245195732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0496.4040
K0496.4040
40
40
137
60.0
45
M 10 x 30
M 10 x 30
0.5327
Yes
76090000
4059245195749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0496.5040
K0496.5040
50
40
154
70.0
54
M 10 x 35
M 10 x 35
0.8369
Yes
76090000
4059245195756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0496.5050
K0496.5050
50
50
154
70.0
54
M 10 x 35
M 10 x 35
0.6881
Yes
76090000
4059245195763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청