피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0397 - Clevises with screw, steel or stainless steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Machine and fixture component accessories
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/zubehoer_f_maschinenelemente/07620.prj},{NB=K0397.20},{BESTKIPP=K0397.20},{MATERIAL=Stahl},{D=M 20},{D1=18},{D2=50},{B=22},{H=52},{H1=32},{H2=21.0},{L=50.0},{GEW=0.5286},{BS=Infotext},{ROHA=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059245151141},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=20},{SW=30.000},{XA=20.300},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHA
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0397.05
K0397.05
Steel
M 5
5
12
6
16
10
7.0
14.5
0.0084
Yes
84879000
4059245151073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.06
K0397.06
Steel
M 6
6
16
7
19
12
8.0
15.0
0.0181
Yes
84879000
4059245151080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.08
K0397.08
Steel
M 8
8
20
9
23
15
10.0
20.0
0.0357
Yes
84879000
4059245151097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.10
K0397.10
Steel
M 10
10
28
12
28
18
11.0
25.0
0.0880
Yes
84879000
4059245151103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.12
K0397.12
Steel
M 12
12
30
14
34
21
13.5
30.0
0.1171
Yes
84879000
4059245151110
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.14
K0397.14
Steel
M 14
14
36
16
37
23
15.0
35.0
0.1880
Yes
84879000
4059245151127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.16
K0397.16
Steel
M 16
16
40
17
42
26
17.0
40.0
0.2731
Yes
84879000
4059245151134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.20
K0397.20
Steel
M 20
18
50
22
52
32
21.0
50.0
0.5286
Yes
84879000
4059245151141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.105
K0397.105
Stainless steel
M 5
5
12
6
16
10
7.0
14.5
0.0092
Yes
84879000
4059245593378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.106
K0397.106
Stainless steel
M 6
6
16
7
19
12
8.0
15.0
0.0181
Yes
84879000
4059245590520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.108
K0397.108
Stainless steel
M 8
8
20
9
23
15
10.0
20.0
0.0357
Yes
84879000
4059245590537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.110
K0397.110
Stainless steel
M 10
10
28
12
28
18
11.0
25.0
0.0880
Yes
84879000
4059245590544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.112
K0397.112
Stainless steel
M 12
12
30
14
34
21
13.5
30.0
0.1171
Yes
84879000
4059245590551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.114
K0397.114
Stainless steel
M 14
14
36
16
37
23
15.0
35.0
0.1880
Yes
84879000
4059245590568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.116
K0397.116
Stainless steel
M 16
16
40
17
42
26
17.0
40.0
0.2731
Yes
84879000
4059245590575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0397.120
K0397.120
Stainless steel
M 20
18
50
22
52
32
21.0
50.0
0.5286
Yes
84879000
4059245590582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0396 - Eye bolts DIN 444 Form B
KIPP
27.05.2024
K1110 - Quarter-turn lock stainless steel with L-grip
KIPP
27.05.2024
K0007 - Hinge pins steel or stainless steel
KIPP
03.06.2024
K1111 - Quarter-turn lock stainless steel for sterile areas
KIPP
27.05.2024
K0982 - Clamping levers ergonomic external thread, steel parts stainless st...
KIPP
27.05.2024
K1029 - Hammer-head screws
KIPP
27.05.2024
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
K0053 - Swing screws
KIPP
27.05.2024
K0718 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
K1418 - Eye bolts with long thread
KIPP
27.05.2024
K0732 - Clevis joints stainless steel DIN 71752
KIPP
27.05.2024
K1459 - Clevis joints, steel or stainless steel with male thread
KIPP
27.05.2024
K0794 - Hexagon nuts with spherical seat
KIPP
27.05.2024
K1125 - Ball chains
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청