피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0392 - Thrust pads DIN 6311 enhanced
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Swivel feet
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/07140.prj},{NB=K0392.061},{BESTKIPP=K0392.061},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=S},{AUSF=Druckstück mit Sprengring},{D1=12},{D2=4.6},{D4=10},{H1=7},{H2=2.5},{T1=4.0},{PASS=M 6},{GEW=0.0043},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245143832},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{SPP=0.500},{XA=5.000},{XB=0.500},{XC=0.600},{XD=5.600},{XE=1.500},{XF=1.800},{XG=0.700},{XH=1.000},{TYP=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
T1
Depth
[mm]
PASS
with thrust point to DIN 6332
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0392.06
K0392.06
Steel
S
thrust pad with snap ring
12
4.6
10
7
2.5
4.0
M 6
0.0041
Yes
73182900
4059245143825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.08
K0392.08
Steel
S
thrust pad with snap ring
16
6.1
12
9
4.0
5.0
M 8
0.0091
Yes
73182900
4059245143849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.10
K0392.10
Steel
S
thrust pad with snap ring
20
8.1
15
11
5.0
6.0
M 10
0.0174
Yes
73182900
4059245143863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.12
K0392.12
Steel
S
thrust pad with snap ring
25
8.1
18
13
7.0
7.0
M 12
0.0341
Yes
73182900
4059245143917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.16
K0392.16
Steel
S
thrust pad with snap ring
32
12.1
22
15
7.0
7.5
M 16
0.0575
Yes
73182900
4059245143931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.20
K0392.20
Steel
S
thrust pad with snap ring
40
15.6
28
16
9.0
8.0
M 20
0.1033
Yes
73182900
4059245143955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.061
K0392.061
Stainless steel
S
thrust pad with snap ring
12
4.6
10
7
2.5
4.0
M 6
0.0043
Yes
73182900
4059245143832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.081
K0392.081
Stainless steel
S
thrust pad with snap ring
16
6.1
12
9
4.0
5.0
M 8
0.0091
Yes
73182900
4059245143856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.101
K0392.101
Stainless steel
S
thrust pad with snap ring
20
8.1
15
11
5.0
6.0
M 10
0.0176
Yes
73182900
4059245143870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.121
K0392.121
Stainless steel
S
thrust pad with snap ring
25
8.1
18
13
7.0
7.0
M 12
0.0345
Yes
73182900
4059245143924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.161
K0392.161
Stainless steel
S
thrust pad with snap ring
32
12.1
22
15
7.0
7.5
M 16
0.0589
Yes
73182900
4059245143948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.201
K0392.201
Stainless steel
S
thrust pad with snap ring
40
15.6
28
16
9.0
8.0
M 20
0.1042
Yes
73182900
4059245143962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.108
K0392.108
Steel
T
low design, large clampin...
25
6.1
12
8
4.0
4.5
M 8
0.0171
Yes
73182900
4059245143887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.110
K0392.110
Steel
T
low design, large clampin...
32
8.1
18
10
6.0
6.0
M 10 / M 12
0.0422
Yes
73182900
4059245143894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0392.116
K0392.116
Steel
T
low design, large clampin...
40
12.1
22
12
7.0
7.0
M 16
0.0752
Yes
73182900
4059245143900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0390 - Grub screws with thrust point to DIN 6332
KIPP
27.05.2024
K0394 - Thrust spindles
KIPP
27.05.2024
K0756 - T-thrust screws with fixed or sliding T-bar, DIN 6304 or DIN 6306
KIPP
27.05.2024
K0391 - Grub screws with ball thrust point
KIPP
27.05.2024
K0350 - Locating pins with flattened ball Form C
KIPP
27.05.2024
K0338 - Indexing plungers
KIPP
11.06.2024
K1106 - Verrou quart de tour Inox
KIPP
27.05.2024
K0421 - Swivel feet threaded spindles steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0350 - Locating pins with ball-end Form A
KIPP
27.05.2024
K1111 - Quarter-turn lock stainless steel for sterile areas
KIPP
27.05.2024
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
K1022 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
KIPP
27.05.2024
K0047 - Latches adjustable fastening holes covered
KIPP
27.05.2024
K0660 - Toggle clamps horizontal with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청