피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with full ball
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/07111.prj},{NB=K0384.11225_4},{L=27.0},{KUGEL=8.5},{SW=6.0},{GEW=0.0146},{EAN=4059245137411},{TAB=2.000},{TAB1=0.000},{TAB2=1},{TAB3=2},{NDM=12},{DW0=0},{DW1=0},{XA=9.60},{XB=24.20},{XC=8.00},{XD=1.00},{XE=4.400},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{BESTKIPPUSA=K0384.11225},{FORM=A},{AUSF=mit voller Kugel aus Edelstahl},{MATERIAL=Edelstahl},{D=M 12},{BELASTUNG=30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZTNUSA=},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
L
Length
[mm]
KUGEL
ball-Ø
[mm]
SW
width across flats
[mm]
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0384.1046
K0384.1046
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 4
6.0
2.5
2.0
3.5
0.0003
Yes
4059245137091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.1048
K0384.1048
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 4
8.0
2.5
2.0
3.5
0.0004
Yes
4059245137107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10410
K0384.10410
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 4
10.0
2.5
2.0
3.5
0.0006
Yes
4059245137060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10412
K0384.10412
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 4
12.0
2.5
2.0
3.5
0.0007
Yes
4059245137077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10416
K0384.10416
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 4
16.0
2.5
2.0
3.5
0.0010
Yes
4059245137084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10420
K0384.10420
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 4
20.0
2.0
2.0
3.5
0.0010
Yes
4059245855544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10425
K0384.10425
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 4
25.0
2.5
2.0
3.5
0.0018
Yes
4059245855551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10430
K0384.10430
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 4
30.0
2.5
2.0
3.5
0.0022
Yes
4059245855568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10435
K0384.10435
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 4
35.0
2.5
2.0
3.5
0.0026
Yes
4059245855575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10440
K0384.10440
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 4
40.0
2.5
2.0
3.5
0.0030
Yes
4059245855582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.1058
K0384.1058
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 5
8.0
3.0
2.5
4.5
0.0007
Yes
4059245137169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10510
K0384.10510
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 5
10.0
3.0
2.5
4.5
0.0003
Yes
4059245137114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10512
K0384.10512
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 5
12.0
3.0
2.5
4.5
0.0011
Yes
4059245137121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10516
K0384.10516
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 5
16.0
3.0
2.5
4.5
0.0016
Yes
4059245137138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10520
K0384.10520
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 5
20.0
3.0
2.5
4.5
0.0020
Yes
4059245137145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10525
K0384.10525
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 5
25.0
3.0
2.5
4.5
0.0026
Yes
4059245137152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10530
K0384.10530
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 5
30.0
3.0
2.5
4.5
0.0000
Yes
4059245855599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10535
K0384.10535
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 5
35.0
3.0
2.5
4.5
0.0036
Yes
4059245855605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10540
K0384.10540
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 5
40.0
3.0
2.5
4.5
0.0040
Yes
4059245855612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10550
K0384.10550
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 5
50.0
3.0
2.5
4.5
0.0048
Yes
4059245855629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.1068
K0384.1068
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 6
8.8
4.0
3.0
9
0.0010
Yes
4059245855636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10610
K0384.10610
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 6
10.8
4.0
3.0
9
0.0013
Yes
4059245137176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10612
K0384.10612
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 6
12.8
4.0
3.0
9
0.0016
Yes
4059245137183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10616
K0384.10616
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 6
16.8
4.0
3.0
9
0.0023
Yes
4059245137190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0384.10620
K0384.10620
A
with full ball in ceramic
Stainless steel
M 6
20.8
4.0
3.0
9
0.0030
Yes
4059245137206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4027 - Steel 45 H zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 915 - Hexagon socket set screws with dog point
Fabory
21.04.2022
05000842000 - Spring steel thrust piece with pin and slot
SToxxparts
31.05.2022
K0326 - Spring plungers with hexagon socket and ball, LONG-LOK secured, sta...
KIPP
27.05.2024
K0381 - Ball-end thrust screws with head stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
MAE-KDS-STBR-A - Ball-Ended Thrust Screws Version A
MÄDLER
26.04.2024
BRUSS-S - Ball Roller/Set Screw Type, Body: SUS, Ball: SUS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
GN913.2 B - Grub screws, Type B, with pike
Berger Tools
02.05.2023
MAE-KDS-RF-A-N - Ball-Endced Thrust Screws Form A-N, Stainless
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KDS-RF-B-N - Ball-Ended Thrust Srews Form B-N, Stainless
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DS-STBR-MSB - Thrust Screws with Brass Bolt
MÄDLER
26.04.2024
07111 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with full ball
norelem
30.05.2024
SM 1001N sim. DIN 172 - Headed drill bushing - Headed drill bushing, stain...
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
K1022 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청