피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP (BIM)
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP (BIM)
K0364 - Ball lock pins self-locking stainless steel
KIPP (BIM)
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_bim/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/03194.prj},{NB=K0364.3110025_(0_25)},{BESTKIPP=K0364.3110025},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX,KIPP_BIM},{POS=0},{D=33},{D1=10},{D2=12.00},{D3=19},{L=25},{L1=9.0},{L2=34.6},{L5=34},{AUFNAHME=10},{FESTIGKEIT=60},{BS=Infotext},{TAB=1},{TAB1=1.000},{LX=20,25,30,35,40,45,50,60},{XPOS='0','verriegeln','1','entriegeln'},{XA=27},{XB=9.8},{XC=5.0},{XD=1.5},{XE=4.04},{XF=30},{XI=4.0},{XJ=10},{XL=31},{XM=23.0},{XN=2.3},{XO=0.3},{XP=53.0},{XQ=0.7},{XR=2.5},{XS=10},{XT=5.0},{XU=0},{XV=4.0},{XW=3},{XX=12.0},{XY=0.5},{XB1=10.0000},{XC1=25.000},{EAN=4059245023141},{ZTN=73182900},{GEW=0,1174},{ROHS=Yes},{IMPERIAL=MM}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shear force double-edged
[kN]
EAN
EAN-Nummer Kipp
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[g]
ROHS
ⁿ/ₐ
K0364.2305010_(0_10)
K0364.2305010
25
5
5.50
14
10
6.0
26.5
16
5
15
4059245022922
73182900
0,0409
Yes
K0364.2305015_(0_15)
K0364.2305015
25
5
5.50
14
15
6.0
26.5
21
5
15
4059245022939
73182900
0,0404
Yes
K0364.2305020_(0_20)
K0364.2305020
25
5
5.50
14
20
6.0
26.5
26
5
15
4059245022946
73182900
0,0413
Yes
K0364.2305025_(0_25)
K0364.2305025
25
5
5.50
14
25
6.0
26.5
31
5
15
4059245022953
73182900
0,0417
Yes
K0364.2305030_(0_30)
K0364.2305030
25
5
5.50
14
30
6.0
26.5
36
5
15
4059245022960
73182900
0,0434
Yes
K0364.2306010_(0_10)
K0364.2306010
25
6
6.85
14
10
7.0
26.5
16
6
22
4059245022977
73182900
0,0405
Yes
K0364.2306015_(0_15)
K0364.2306015
25
6
6.85
14
15
7.0
26.5
22
6
22
4059245022984
73182900
0,0425
Yes
K0364.2306020_(0_20)
K0364.2306020
25
6
6.85
14
20
7.0
26.5
27
6
22
4059245022991
73182900
0,0427
Yes
K0364.2306025_(0_25)
K0364.2306025
25
6
6.85
14
25
7.0
26.5
32
6
22
4059245023004
73182900
0,0439
Yes
K0364.2306030_(0_30)
K0364.2306030
25
6
6.85
14
30
7.0
26.5
37
6
22
4059245023011
73182900
0,0455
Yes
K0364.2306035_(0_35)
K0364.2306035
25
6
6.85
14
35
7.0
26.5
42
6
22
4059245023028
73182900
0,0469
Yes
K0364.2306040_(0_40)
K0364.2306040
25
6
6.85
14
40
7.0
26.5
47
6
22
4059245023035
73182900
0,0481
Yes
K0364.2306045_(0_45)
K0364.2306045
25
6
6.85
14
45
7.0
26.5
52
6
22
4059245023042
73182900
0,048
Yes
K0364.2306050_(0_50)
K0364.2306050
25
6
6.85
14
50
7.0
26.5
57
6
22
4059245023059
73182900
0,0499
Yes
K0364.2308020_(0_20)
K0364.2308020
25
8
9.50
14
20
8.0
26.5
28
8
38
4059245023066
73182900
0,0482
Yes
K0364.2308025_(0_25)
K0364.2308025
25
8
9.50
14
25
8.0
26.5
33
8
38
4059245023073
73182900
0,0504
Yes
K0364.2308030_(0_30)
K0364.2308030
25
8
9.50
14
30
8.0
26.5
38
8
38
4059245023080
73182900
0,0519
Yes
K0364.2308035_(0_35)
K0364.2308035
25
8
9.50
14
35
8.0
26.5
43
8
38
4059245023097
73182900
0,0544
Yes
K0364.2308040_(0_40)
K0364.2308040
25
8
9.50
14
40
8.0
26.5
48
8
38
4059245023103
73182900
0,0557
Yes
K0364.2308045_(0_45)
K0364.2308045
25
8
9.50
14
45
8.0
26.5
53
8
38
4059245023110
73182900
0,0583
Yes
K0364.2308050_(0_50)
K0364.2308050
25
8
9.50
14
50
8.0
26.5
58
8
38
4059245023127
73182900
0,0598
Yes
K0364.3110020_(0_20)
K0364.3110020
33
10
12.00
19
20
9.0
34.6
29
10
60
4059245023134
73182900
0,1145
Yes
K0364.3110025_(0_25)
K0364.3110025
33
10
12.00
19
25
9.0
34.6
34
10
60
4059245023141
73182900
0,1174
Yes
K0364.3110030_(0_30)
K0364.3110030
33
10
12.00
19
30
9.0
34.6
39
10
60
4059245023158
73182900
0,113
Yes
K0364.3110035_(0_35)
K0364.3110035
33
10
12.00
19
35
9.0
34.6
44
10
60
4059245023165
73182900
0,1231
Yes
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 722.3 - ELESA-Lever indexing plungers with rest position
Elesa
24.06.2024
K0348 - Cam Action Indexing Plungers
KIPP
11.06.2024
K0367 - Safety spiral cable
KIPP
27.05.2024
K1668 - Barrel locks with return spring steel or brass bevel up or down
KIPP
27.05.2024
K0364 - Ball lock pins stainless steel
KIPP
11.06.2024
K1414 - Ball lock pins stainless steel, with headend lock
KIPP
27.05.2024
B0070 - Ball lock pins with mushroom grip stainless stee
Blohm
03.06.2024
03418 - Ball lock pins with mushroom grip, stainless steel with high shear ...
norelem
30.05.2024
EH 22340. / EH 22350. - Ball Lock Pins, self-locking, with safety handle
Halder
22.12.2022
05000315000 - Ball locking pin self-locking with protection handle, stainle...
SToxxparts
31.05.2022
05000319000 - Ball lock pin self-locking with standard handle, titan
SToxxparts
31.05.2022
05000313000 - Ball lock pin self-locking with mushroom handle, stainless st...
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청