피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0334 - Spring plungers smooth version, plastic
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03071.prj},{NB=K0334.12_0},{BESTKIPP=K0334.12},{AUSF=Kugel Edelstahl},{POS=0},{D=12},{D1=10.0},{D2=14.0},{L=16},{L1=2.5},{H=3.5},{F1=15},{F2=25},{GEW=0.0056},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245843145},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS=[0:$H.]},{XX=0},{TAB=1},{TAB1=1},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0334.04
K0334.04
ball stainless steel
4
3.0
4.6
5
1.0
0.7
3
7
0.0002
Yes
73181520
4059245843091
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.05
K0334.05
ball stainless steel
5
4.0
5.6
6
1.0
1.0
4
7
0.0004
Yes
73181520
4059245009534
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.06
K0334.06
ball stainless steel
6
5.0
6.5
7
1.0
1.5
6
12
0.0006
Yes
73181520
4059245843114
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.08
K0334.08
ball stainless steel
8
6.5
8.5
9
1.0
1.8
6
12
0.0014
Yes
73181520
4059245843121
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.10
K0334.10
ball stainless steel
10
8.0
12.0
14
2.5
2.7
10
20
0.0031
Yes
73181520
4059245009565
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.12
K0334.12
ball stainless steel
12
10.0
14.0
16
2.5
3.5
15
25
0.0056
Yes
73181520
4059245843145
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.204
K0334.204
ball POM
4
3.0
4.6
5
1.0
0.7
3
7
0.0000
Yes
39269099
4059245843152
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.205
K0334.205
ball POM
5
4.0
5.6
6
1.0
1.0
4
7
0.0001
Yes
39269099
4059245009596
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.206
K0334.206
ball POM
6
5.0
6.5
7
1.0
1.5
6
12
0.0003
Yes
39269099
4059245843176
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.208
K0334.208
ball POM
8
6.5
8.5
9
1.0
1.8
6
12
0.0006
Yes
39269099
4059245009619
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.210
K0334.210
ball POM
10
8.0
12.0
14
2.5
2.7
10
20
0.0014
Yes
39269099
4059245843190
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.212
K0334.212
ball POM
12
10.0
14.0
16
2.5
3.5
15
25
0.0023
Yes
39269099
4059245009633
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0582 - Spring plungers with detent ring
KIPP
27.05.2024
K0335 - Spring plungers smooth version, without collar, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0333 - Spring plungers smooth version, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0004 - Clamp strap with adjustment unit
KIPP
03.06.2024
K0333 - Spring plungers smooth version, extended, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0310 - Spring plungers with slot and ball, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0325 - Spring plungers with hexagon socket and ball, LONG-LOK secured, ste...
KIPP
27.05.2024
K0269 - Clamping levers with plastic handle external thread
KIPP
11.06.2024
K0612 - Shaft collars two-piece
KIPP
27.05.2024
K0795 - Tubular handles round, aluminium
KIPP
27.05.2024
K0609 - Spring plungers with slot and ceramic ball, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0315 - Spring plungers with hexagon socket and ball, steel
KIPP
27.05.2024
K0741 - Levelling feet stainless steel for sterile areas
KIPP
27.05.2024
K0453 - Screw plugs aluminium with magnet
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청