피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0322 - Spring Plungers LONG-LOK, ball style, slotted, stainless steel
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/03011.prj},{NB=K0322.216_0},{D1=10.0},{L=24},{L1=14},{H=3.5},{N=2.5},{F1=90},{F2=180},{DREHMOMENTEIN=3.95},{DREHMOMENTAUS=2.95},{GEW=0.0228},{EAN=4059245224067},{TYP=0},{TYP1=1},{TYP2=2},{TYP3=2},{NDM=16.000},{XJ=16.000},{NDM1=0.0000},{XA=2.5},{XB=2.5},{XC=11.1},{XD=1.0},{XE=4.0},{XF=26.0},{XG=1.60},{XH=14.0},{XI=1.80},{BESTKIPPUSA=K0322.216},{MATERIAL=Edelstahl},{AUS=verstärkte Federkraft},{D=M 16},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge },{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUS
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
N
slot
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
[Nm]
DREHMOMENTAUS
Loosening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0322.03
K0322.03
Stainless steel
Standard spring force
M 3
1.5
7
4
approx. two thread dials
0.4
0.4
2
3
0.10
0.07
0.0002
Yes
4059245840854
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.04
K0322.04
Stainless steel
Standard spring force
M 4
2.5
9
5
approx. two thread dials
0.8
0.6
4
10
0.18
0.12
0.0004
Yes
4059245840861
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.05
K0322.05
Stainless steel
Standard spring force
M 5
3.0
12
6
approx. two thread dials
0.9
0.8
6
11
0.12
0.08
0.0012
Yes
4059245007387
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.06
K0322.06
Stainless steel
Standard spring force
M 6
3.5
14
7
approx. two thread dials
1.0
1.0
9
13
0.43
0.21
0.0017
Yes
4059245840885
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.08
K0322.08
Stainless steel
Standard spring force
M 8
5.0
16
8
approx. two thread dials
1.5
1.2
15
30
1.09
0.37
0.0033
Yes
4059245840892
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.10
K0322.10
Stainless steel
Standard spring force
M 10
6.0
19
9
approx. two thread dials
2.0
1.6
20
35
1.36
0.62
0.0066
Yes
4059245840908
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.12
K0322.12
Stainless steel
Standard spring force
M 12
8.0
22
10
approx. two thread dials
2.5
2.0
30
55
2.03
1.36
0.0106
Yes
4059245840915
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.16
K0322.16
Stainless steel
Standard spring force
M 16
10.0
24
14
approx. two thread dials
3.5
2.5
65
125
3.95
2.95
0.0228
Yes
4059245840922
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.203
K0322.203
Stainless steel
strong spring force
M 3
1.5
7
4
approx. two thread dials
0.4
0.4
5
7
0.10
0.07
0.0002
Yes
4059245840939
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.204
K0322.204
Stainless steel
strong spring force
M 4
2.5
9
5
approx. two thread dials
0.8
0.6
12
22
0.18
0.12
0.0004
Yes
4059245840946
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.205
K0322.205
Stainless steel
strong spring force
M 5
3.0
12
6
approx. two thread dials
0.9
0.8
19
30
0.12
0.08
0.0010
Yes
4059245224012
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.206
K0322.206
Stainless steel
strong spring force
M 6
3.5
14
7
approx. two thread dials
1.0
1.0
28
40
0.43
0.21
0.0017
Yes
4059245840960
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.208
K0322.208
Stainless steel
strong spring force
M 8
5.0
16
8
approx. two thread dials
1.5
1.2
47
73
1.09
0.37
0.0036
Yes
4059245840977
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.210
K0322.210
Stainless steel
strong spring force
M 10
6.0
19
9
approx. two thread dials
2.0
1.6
66
100
1.36
0.62
0.0066
Yes
4059245840984
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.212
K0322.212
Stainless steel
strong spring force
M 12
8.0
22
10
approx. two thread dials
2.5
2.0
66
120
2.03
1.36
0.0111
Yes
4059245840991
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.216
K0322.216
Stainless steel
strong spring force
M 16
10.0
24
14
approx. two thread dials
3.5
2.5
90
180
3.95
2.95
0.0228
Yes
4059245224067
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.AD
K0322.AD
Stainless steel
standard
6-32
1.5
7
4
approx. two thread dials
0.4
0.4
2
3
0.10
0.07
0.0003
Yes
4059245350001
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.AG
K0322.AG
Stainless steel
standard
8-36
2.5
9
5
approx. two thread dials
0.8
0.6
4
10
0.18
0.12
0.0005
Yes
4059245350025
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.AE
K0322.AE
Stainless steel
standard
8-32
2.5
9
5
approx. two thread dials
0.8
0.6
4
10
0.18
0.12
0.0005
Yes
4059245350018
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.A1
K0322.A1
Stainless steel
standard
10-32
3.0
12
6
approx. two thread dials
0.9
0.8
6
11
0.12
0.08
0.0009
Yes
4059245349944
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.AJ
K0322.AJ
Stainless steel
standard
1/4-28
3.5
14
7
approx. two thread dials
1.0
1.0
9
13
0.43
0.21
0.0021
Yes
4059245350032
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.A2
K0322.A2
Stainless steel
standard
1/4-20
3.5
14
7
approx. two thread dials
1.0
1.0
9
13
0.43
0.21
0.0019
Yes
4059245841011
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.A3
K0322.A3
Stainless steel
standard
5/16-18
5.0
16
8
approx. two thread dials
1.5
1.2
15
30
1.09
0.37
0.0032
Yes
4059245349968
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.A4
K0322.A4
Stainless steel
standard
3/8-16
6.0
19
9
approx. two thread dials
2.0
1.6
20
35
1.36
0.62
0.0056
Yes
4059245349975
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0322.A5
K0322.A5
Stainless steel
standard
1/2-13
8.0
22
10
approx. two thread dials
2.5
2.0
30
55
2.03
1.36
0.0121
Yes
4059245349982
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0299 - Positioning Feet
KIPP USA
05.06.2024
K0633 - Indexing Plungers without collar with extended locking pin
KIPP USA
11.06.2024
K0362 - Cylindrical Bushings
KIPP USA
05.06.2024
K0661 - Horizontal Toogle Clamps with Safety Interlock with straight foot a...
KIPP USA
05.06.2024
K0663 - Vertical Toggle Clamps with Safety Interlock with straight foot and...
KIPP USA
05.06.2024
K0775 - Cylindrical grips fold-down
KIPP USA
05.06.2024
K0383 - Ball-end Thrust Screws without head with flattened ball
KIPP USA
05.06.2024
K0348 - Cam Action Indexing Plungers
KIPP USA
11.06.2024
K0350 - Locating Components with ball end, Style A
KIPP USA
05.06.2024
K0359 - Precision Indexing Plungers with tapered pins
KIPP USA
05.06.2024
K0168 - Machine and Handwheel Handles revolving silimar to DIN 98 Style E, ...
KIPP USA
05.06.2024
K0329 - Spring Plungers LONG-LOK, pin style, hexagon socket, stainless stee...
KIPP USA
05.06.2024
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic
KIPP USA
11.06.2024
K0354 - Free-Milled Positioning Pins
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청