피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0319 - Spring Plungers pin style, hexagon socket, stainless steel body and pin
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/03055.prj},{NB=K0319.208_0},{BESTKIPPUSA=K0319.208},{AUSF=leichte Federkraft},{POS=0},{D=M 8},{D1=3.5},{L=22},{H=3.0},{T=3.0},{T1=1.4},{N=1.2},{S=2.5},{SX=2.500},{F1=15.0},{F2=48},{BESTMS=03040-908},{GEW=0.0057},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245009053},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
T1
depth
[mm]
N
slot
[mm]
S
width across flats
[mm / inch]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0319.03
K0319.03
Standard spring force
M 3
1.0
10
1.5
1.0
0.4
0.7
0.5
3
0.0003
Yes
4059245840281
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.04
K0319.04
Standard spring force
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
5.0
16
0.0009
Yes
4059245840298
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.05
K0319.05
Standard spring force
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
6.0
20
0.0017
Yes
4059245840304
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.06
K0319.06
Standard spring force
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
7.0
20
0.0022
Yes
4059245840311
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.08
K0319.08
Standard spring force
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
9.0
35
0.0056
Yes
4059245840328
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.10
K0319.10
Standard spring force
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
9.0
35
0.0091
Yes
4059245840335
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.12
K0319.12
Standard spring force
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
10.0
55
0.0161
Yes
4059245840342
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.16
K0319.16
Standard spring force
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
45.0
100
0.0344
Yes
4059245840359
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.205
K0319.205
light spring force
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
9.0
26
0.0017
Yes
4059245840366
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.206
K0319.206
light spring force
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
11.0
35
0.0027
Yes
4059245009046
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.208
K0319.208
light spring force
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
15.0
48
0.0057
Yes
4059245009053
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.210
K0319.210
light spring force
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
15.0
58
0.0091
Yes
4059245009060
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.212
K0319.212
light spring force
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
19.0
74
0.0169
Yes
4059245009077
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.AG
K0319.AG
Standard spring force
8-36
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
5.0
16
0.0012
Yes
4059245352111
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.AE
K0319.AE
Standard spring force
8-32
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
5.0
16
0.0011
Yes
4059245352104
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.A1
K0319.A1
Standard spring force
10-32
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1/16
6.0
20
0.0017
Yes
4059245352043
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.AJ
K0319.AJ
Standard spring force
1/4-28
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
7.0
20
0.0034
Yes
4059245352128
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.A2
K0319.A2
Standard spring force
1/4-20
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
7.0
20
0.0032
Yes
4059245352050
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.A3
K0319.A3
Standard spring force
5/16-18
3.5
22
3.0
1.4
1.2
3/32
9.0
35
0.0054
Yes
4059245352067
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.A4
K0319.A4
Standard spring force
3/8-16
4.0
22
3.0
1.4
1.6
1/8
9.0
35
0.0079
Yes
4059245352074
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.A5
K0319.A5
Standard spring force
1/2-13
6.0
28
4.0
2.0
2.0
5/32
10.0
55
0.0184
Yes
4059245352081
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0319.A6
K0319.A6
Standard spring force
5/8-11
7.5
32
5.0
2.5
2.5
3/16
45.0
100
0.0336
Yes
4059245352098
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
K0313 - Spring Plungers pin style, slotted, steel
KIPP USA
05.06.2024
K0316 - Spring Plungers ball style, hexagon socket, stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K0329 - Spring Plungers LONG-LOK, pin style, hexagon socket, stainless stee...
KIPP USA
05.06.2024
K0774 - Cylindrical grips revolving
KIPP USA
05.06.2024
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened ...
KIPP USA
05.06.2024
K0625 - Square tube connectors two-way swivel
KIPP USA
05.06.2024
K0020 - Actima Clamping Device
KIPP USA
05.06.2024
K0350 - Locating Components with flattened ball end, Style C
KIPP USA
05.06.2024
K0660 - Horizontal Toggle Clamps with Safety Interlock with flat foot and a...
KIPP USA
05.06.2024
K0168 - Machine and Handwheel Handles revolving silimar to DIN 98 Style E, ...
KIPP USA
05.06.2024
K0740 - Cylindrical grips revolving with hexgon socket
KIPP USA
05.06.2024
K0324 - Spring Plungers LONG_LOK, pin style, slotted, stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K0315 - Spring plungers ball style, hexagon socket, steel
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청