피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0304 - Swivel feet
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Swivel feet
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/02110.prj},{NB=K0304.20},{BESTKIPP=K0304.20},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{D=32},{D1=M 20},{H=36.0},{H1=18.0},{H2=8.5},{SW=30},{F=21},{GEW=0.1393},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245006250},{NDM=20.000},{NDM1=0.0000},{TYP=1},{TYP1=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
F
Force max.
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0304.05
K0304.05
13
M 5
16.5
6.5
4.0
10
1.62
0.0119
Yes
84662080
4059245006199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0304.06
K0304.06
13
M 6
16.5
8.5
4.0
10
2.33
0.0112
Yes
84662080
4059245006205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0304.08
K0304.08
16
M 8
21.0
9.0
4.0
13
4.15
0.0230
Yes
84662080
4059245006212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0304.10
K0304.10
19
M 10
23.0
10.0
4.5
17
6.48
0.0347
Yes
84662080
4059245006229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0304.12
K0304.12
22
M 12
25.5
12.0
4.7
19
8.32
0.0518
Yes
84662080
4059245006236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0304.16
K0304.16
25
M 16
29.5
14.0
5.0
24
12.94
0.0723
Yes
84662080
4059245006243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0304.20
K0304.20
32
M 20
36.0
18.0
8.5
30
21
0.1393
Yes
84662080
4059245006250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0304.A1
K0304.A1
13
10-32
16.5
6.5
4.0
10
1.62
0.0122
Yes
84662080
4059245349296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0304.A2
K0304.A2
13
1/4-20
16.5
8.5
4.0
10
2.33
0.0125
Yes
84662080
4059245349302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0304.A3
K0304.A3
16
5/16-18
21.0
9.0
4.0
13
4.15
0.0228
Yes
84662080
4059245349319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0304.A4
K0304.A4
19
3/8-16
23.0
10.0
4.5
17
6.48
0.0355
Yes
84662080
4059245349326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0304.A5
K0304.A5
22
1/2-13
25.5
12.0
4.7
19
8.32
0.0501
Yes
84662080
4059245349333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0304.A6
K0304.A6
25
5/8-11
29.5
14.0
5.0
24
12.94
0.0746
Yes
84662080
4059245349340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0304.A7
K0304.A7
32
3/4-10
36.0
18.0
8.5
30
21
0.1469
Yes
84662080
4059245349357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0395 - Swivel feet
KIPP
27.05.2024
K0116 - Clamping levers external thread
KIPP
11.06.2024
K0120 - Clamping levers external thread
KIPP
11.06.2024
K0662 - Toggle clamps vertical with safety interlock with flat foot and adj...
KIPP
27.05.2024
K0741 - Levelling feet stainless steel for sterile areas
KIPP
27.05.2024
K0453 - Screw plugs aluminium with magnet
KIPP
27.05.2024
K0052 - Latches adjustable heavy-duty version
KIPP
27.05.2024
K0140 - Knurled screws high steel and stainless steel DIN 464
KIPP
11.06.2024
K0219 - Pull handles angled
KIPP
27.05.2024
K0952 - T-slot plate
KIPP
27.05.2024
K0420 - Swivel feet with vibration absorption
KIPP
11.06.2024
K0108 - Tension levers external thread
KIPP
27.05.2024
K0391 - Grub screws with ball thrust point
KIPP
27.05.2024
K0148 - Palm grips similar to DIN 6335
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청