피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0292 - Thrust bolts
KIPP USA
Locating Components
Locating Pins and Rest Pads
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/aufnahmebolzen/locating_pins_end_rest_pads/02010.prj},{NB=K0292.12},{BESTKIPPUSA=K0292.12},{D1=25},{D2=12},{H=8.0},{H1=14.0},{L3=2.0},{L4=2.0},{GEW=0.0183},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245003501},{XA=0.300},{XB=0.80},{XC=0.05},{XD=0.800},{XE=0.30},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
pin length
[mm]
L3
Chamfers x 45°
[mm]
L4
length of chamfer: pin
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0292.041
K0292.041
6
4
2.5
6.5
0.7
1.2
0.0011
Yes
4059245003426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.042
K0292.042
6
4
4.5
8.5
0.7
1.2
0.0017
Yes
4059245003433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.04
K0292.04
6
4
5.0
6.0
0.7
1.2
0.0016
Yes
4059245003419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.061
K0292.061
10
6
4.5
8.5
0.9
1.5
0.0044
Yes
4059245003457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.06
K0292.06
10
6
8.0
8.5
0.9
1.5
0.0064
Yes
4059245003440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.08
K0292.08
16
8
5.0
10.0
2.0
2.0
0.0121
Yes
4059245003464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.081
K0292.081
16
8
13.0
10.0
2.0
2.0
0.0232
Yes
4059245003471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.10
K0292.10
20
10
6.0
12.0
2.0
2.0
0.0210
Yes
4059245003488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.101
K0292.101
20
10
12.0
12.0
2.0
2.0
0.0357
Yes
4059245003495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.12
K0292.12
25
12
8.0
14.0
2.0
2.0
0.0183
Yes
4059245003501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.122
K0292.122
25
12
20.0
14.0
2.0
2.0
0.0875
Yes
4059245003518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.123
K0292.123
25
12
30.0
14.0
2.0
2.0
0.1248
Yes
4059245003525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.16
K0292.16
30
16
25.0
20.0
2.5
2.5
0.1662
Yes
4059245003532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.164
K0292.164
30
16
40.0
20.0
2.5
2.5
0.2480
Yes
4059245003549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.165
K0292.165
30
16
50.0
20.0
2.5
2.5
0.3034
Yes
4059245003556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.166
K0292.166
30
16
65.0
20.0
2.5
2.5
0.3858
Yes
4059245003563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.20
K0292.20
30
20
80.0
20.0
2.5
2.5
0.4858
Yes
4059245003570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.201
K0292.201
30
20
100.0
20.0
2.5
2.5
0.6003
Yes
4059245003587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.202
K0292.202
40
20
13.0
20.0
3.2
3.2
0.1697
Yes
4059245003594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.203
K0292.203
40
20
32.0
20.0
3.2
3.2
0.3565
Yes
4059245003600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0293 - Straight and Thrust Bolts DIN 6321
KIPP USA
05.06.2024
K0298 - Positioning feet
KIPP USA
05.06.2024
K0292 - Rest pads
KIPP
27.05.2024
K0299 - Positioning Feet
KIPP USA
05.06.2024
K0855 - Locating Keys
KIPP
27.05.2024
K0630 - Indexing Plungers pull knob, with extended locking pin
KIPP USA
11.06.2024
K0383 - Ball-end Thrust Screws without head with flattened ball
KIPP USA
05.06.2024
UB-521 - Locating Pins - Press Fit
Reid Supply
22.02.2022
K0382 - Ball pressure screws without head with fine thread
KIPP USA
05.06.2024
K0293 - Locating pins and rest pads DIN 6321
KIPP
27.05.2024
02153 - Rest pads
norelem
30.05.2024
K0298 - Positioning feet
KIPP
27.05.2024
02010 - Rest pads
norelem
30.05.2024
K1200 - Stop screws
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청