피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0269 - Clamping levers with push button internal thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06600_2.prj},{NB=K0269.711AE},{GR=1},{T=9},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.5},{H=25.5},{H1=4.0},{H2=15.0},{H3=30.0},{H4=33.5},{A=40},{A1=47.0},{B=7.5},{ZZ=16.0},{GEW=0.0130},{EAN=4059245422265},{NDM=0.0},{NDM1=0.1640},{TYP1=2.0},{TYP=1.0},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{XA=4.400},{XB=23.700},{XC=4.300},{XD=15.700},{XE=2.000},{XF=11.000},{XG=12.300},{XH=1.800},{XI=2.000},{XJ=1.500},{XK=21.000},{XL=13.000},{XM=29.800},{XN=24.500},{XO=1.100},{XP=36.600},{XQ=32.600},{XR=105.000},{XS=29.500},{XT=31.000},{XU=20.000},{XV=6.700},{XW=30.000},{XX=20.000},{XY=31.000},{XZ=16.700},{XA1=1.000},{XB1=17.100},{XC1=34.000},{XD1=0.500},{XE1=35.100},{XF1=24.600},{XG1=7.000},{XH1=7.300},{XI1=4.900},{XJ1=5.300},{XK1=1.600},{XL1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0269.71104
K0269.71104
anthracite grey
1
M4
9
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16.0
0.0130
Yes
73181600
4059245211531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71105
K0269.71105
anthracite grey
1
M5
9
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16.0
0.0130
Yes
73181600
4059245211548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71106
K0269.71106
anthracite grey
1
M6
9
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16.0
0.0118
Yes
73181600
4059245211555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71206
K0269.71206
anthracite grey
2
M6
12
13.5
18.0
19.5
29.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20.0
0.0290
Yes
73181600
4059245211562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71208
K0269.71208
anthracite grey
2
M8
12
13.5
18.0
19.5
29.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20.0
0.0263
Yes
73181600
4059245211579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71308
K0269.71308
anthracite grey
3
M8
14
16.0
21.5
23.0
38.5
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22.0
0.0500
Yes
73181600
4059245211586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71310
K0269.71310
anthracite grey
3
M10
14
16.0
21.5
23.0
38.5
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22.0
0.0481
Yes
73181600
4059245211593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71410
K0269.71410
anthracite grey
4
M10
17
19.0
25.5
27.5
44.6
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24.0
0.0842
Yes
73181600
4059245211609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71412
K0269.71412
anthracite grey
4
M12
17
19.0
25.5
27.5
44.6
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24.0
0.0732
Yes
73181600
4059245211616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71512
K0269.71512
anthracite grey
5
M12
23
23.0
30.0
32.5
50.6
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26.0
0.1328
Yes
73181600
4059245211623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71516
K0269.71516
anthracite grey
5
M16
23
23.0
30.0
32.5
50.6
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26.0
0.1080
Yes
73181600
4059245211630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72104
K0269.72104
orange
1
M4
9
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16.0
0.0130
Yes
73181600
4059245211647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72105
K0269.72105
orange
1
M5
9
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16.0
0.0130
Yes
73181600
4059245211654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72106
K0269.72106
orange
1
M6
9
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16.0
0.0130
Yes
73181600
4059245211661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72206
K0269.72206
orange
2
M6
12
13.5
18.0
19.5
29.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20.0
0.0290
Yes
73181600
4059245211678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72208
K0269.72208
orange
2
M8
12
13.5
18.0
19.5
29.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20.0
0.0285
Yes
73181600
4059245211685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72308
K0269.72308
orange
3
M8
14
16.0
21.5
23.0
38.5
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22.0
0.0500
Yes
73181600
4059245211692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72310
K0269.72310
orange
3
M10
14
16.0
21.5
23.0
38.5
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22.0
0.0500
Yes
73181600
4059245211708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72410
K0269.72410
orange
4
M10
17
19.0
25.5
27.5
44.6
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24.0
0.0780
Yes
73181600
4059245211715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72412
K0269.72412
orange
4
M12
17
19.0
25.5
27.5
44.6
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24.0
0.0780
Yes
73181600
4059245211722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72512
K0269.72512
orange
5
M12
23
23.0
30.0
32.5
50.6
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26.0
0.1300
Yes
73181600
4059245211739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72516
K0269.72516
orange
5
M16
23
23.0
30.0
32.5
50.6
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26.0
0.1300
Yes
73181600
4059245211746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.73104
K0269.73104
traffic red
1
M4
9
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16.0
0.0130
Yes
73181600
4059245211753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.73105
K0269.73105
traffic red
1
M5
9
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16.0
0.0146
Yes
73181600
4059245211760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.73106
K0269.73106
traffic red
1
M6
9
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16.0
0.0130
Yes
73181600
4059245211777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청