피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0266 - Crank handles with fold-away grip
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handwheels, handles, position indicators
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06500_2_asmtab.prj},{NB=K0266.23140},{A=125},{D=36},{H=140.0},{H1=83.0},{H2=44},{H3=18.5},{H4=0.0},{L=161},{L2=19.5},{B3=0},{T=0.0},{DX=0.000},{SW=14},{ZZ=2.000},{GEW=0.3754},{EAN=4059245101108},{XA=28.000},{XB=26.000},{XC=4.000},{XD=8.000},{XE=16.000},{TYP=1.000},{TYP1=1},{NDM=8.000},{TYP3=18},{XF=16},{XG=8},{BESTKIPP=K0266.2314},{AUSF=Innenvierkant},{AUSF1=ohne Querbohrung},{MATERIALK=Stahl},{GR=3},{D2=-},{D7=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungen},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version 1
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D
width
[mm]
D2
diameter
[mm / inch]
D7
width
[mm]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
SW
Square socket
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0266.1108
K0266.1108
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
0
0.1084
Yes
39269099
4059245100934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1110
K0266.1110
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
0
0.1051
Yes
39269099
4059245100958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1210
K0266.1210
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
0
0.0
0
0.1823
Yes
39269099
4059245100972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1212
K0266.1212
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
0
0.0
0
0.1765
Yes
39269099
4059245100996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1312
K0266.1312
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3879
Yes
39269099
4059245101016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1314
K0266.1314
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3814
Yes
39269099
4059245101030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.110802
K0266.110802
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
2
9.0
0
0.1096
Yes
39269099
4059245100941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.111003
K0266.111003
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
3
11.4
0
0.1029
Yes
39269099
4059245100965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.121003
K0266.121003
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
3
11.4
0
0.1795
Yes
39269099
4059245100989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.121204
K0266.121204
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
4
13.8
0
0.1769
Yes
39269099
4059245101009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.131204
K0266.131204
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
4
13.8
0
0.3865
Yes
39269099
4059245101023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.131405
K0266.131405
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
5
16.3
0
0.3821
Yes
39269099
4059245101047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.11086
K0266.11086
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
0
0.0
0
0.1080
Yes
39269099
4059245646678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.11106
K0266.11106
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
0
0.0
0
0.1050
Yes
39269099
4059245646685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.12106
K0266.12106
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
0
0.0
0
0.1820
Yes
39269099
4059245646692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.12126
K0266.12126
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
0
0.0
0
0.1770
Yes
39269099
4059245646708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.13126
K0266.13126
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3880
Yes
39269099
4059245646715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.13146
K0266.13146
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3810
Yes
39269099
4059245646722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1108026
K0266.1108026
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
2
9.0
0
0.1100
Yes
39269099
4059245646739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1110036
K0266.1110036
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
3
11.4
0
0.1030
Yes
39269099
4059245646746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1210036
K0266.1210036
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
3
11.4
0
0.1800
Yes
39269099
4059245646753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1212046
K0266.1212046
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
4
13.8
0
0.1770
Yes
39269099
4059245646760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1312046
K0266.1312046
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
4
13.8
0
0.3870
Yes
39269099
4059245646777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1314056
K0266.1314056
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
5
16.3
0
0.3820
Yes
39269099
4059245646784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.2108
K0266.2108
Square socket
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
-
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
8
0.1073
Yes
39269099
4059245101054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1260 - Toggle clamps latch horizontal with catch plate
KIPP
27.05.2024
K0659 - Crank handles
KIPP
27.05.2024
K0268 - Crank handles with safety grip
KIPP
27.05.2024
K1794 - Palm grips, high-temperature resistant plastic with protruding stee...
KIPP
27.05.2024
K1522 - Disc handwheels, aluminium with fold-down cylindrical grip
KIPP
27.05.2024
K0080 - Toggle clamps latch horizontal with catch plate
KIPP
27.05.2024
K0266 - Crank handles
KIPP USA
05.06.2024
K0685 - Crank handles straight similar to DIN 469
KIPP
27.05.2024
K0122 - Clamping levers external thread
KIPP
11.06.2024
06504 - Crank handles aluminium with safety grip
norelem
30.05.2024
ZRS klinge - Special blade
Festo
31.07.2023
K0999 - Crank handles with revolving grip, stainless steel
KIPP
27.05.2024
06502 - Crank handles with safety grip
norelem
30.05.2024
K0996 - Crank handles aluminium with revolving cylinder grip
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청