피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0262 - Knurled knobs with grip
KIPP USA
Knobs
Knurled Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/knurled_knobs/06268.prj},{NB=K0262.23082},{BESTKIPPUSA=K0262.23082},{FARBE=signalgrün RAL 6032},{FORM=H},{AUSF=ohne Querbohrung},{GR=3},{D=8},{D1=63},{D1X=8.000},{D2=22.0},{D3=10},{D4=-},{H=41},{H1=17},{H2=16},{H3=0.0},{L1=25.0},{T=14},{GEW=0.0426},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245516780},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=0.000},{Z=2.000},{TYP=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm / inch]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
L1
Length
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0262.2106
K0262.2106
black grey RAL 7021
H
without transverse hole
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0176
Yes
4059245065493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.2206
K0262.2206
black grey RAL 7021
H
without transverse hole
2
6
50
18.0
10
-
36
15
16
0.0
18.5
10
0.0263
Yes
4059245065530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.2308
K0262.2308
black grey RAL 7021
H
without transverse hole
3
8
63
22.0
10
-
41
17
16
0.0
25.0
14
0.0426
Yes
4059245065578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.1106
K0262.1106
black grey RAL 7021
M
with transverse hole and ...
1
6
40
16.5
10
M 4
31
13
16
5.5
15.0
10
0.0177
Yes
4059245065370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.1206
K0262.1206
black grey RAL 7021
M
with transverse hole and ...
2
6
50
18.0
10
M 4
36
15
16
5.5
18.5
10
0.0263
Yes
4059245065417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.1308
K0262.1308
black grey RAL 7021
M
with transverse hole and ...
3
8
63
22.0
10
M 4
41
17
16
8.0
25.0
14
0.0426
Yes
4059245065455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.21065
K0262.21065
light grey RAL 7035
H
without transverse hole
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0177
Yes
4059245065509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.22065
K0262.22065
light grey RAL 7035
H
without transverse hole
2
6
50
18.0
10
-
36
15
16
0.0
18.5
10
0.0252
Yes
4059245065547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.23085
K0262.23085
light grey RAL 7035
H
without transverse hole
3
8
63
22.0
10
-
41
17
16
0.0
25.0
14
0.0425
Yes
4059245065585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.11065
K0262.11065
light grey RAL 7035
M
with transverse hole and ...
1
6
40
16.5
10
M 4
31
13
16
5.5
15.0
10
0.0177
Yes
4059245065387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.12065
K0262.12065
light grey RAL 7035
M
with transverse hole and ...
2
6
50
18.0
10
M 4
36
15
16
5.5
18.5
10
0.0265
Yes
4059245065424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.13085
K0262.13085
light grey RAL 7035
M
with transverse hole and ...
3
8
63
22.0
10
M 4
41
17
16
8.0
25.0
14
0.0438
Yes
4059245065462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.21066
K0262.21066
traffic red RAL 3020
H
without transverse hole
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0176
Yes
4059245065516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.22066
K0262.22066
traffic red RAL 3020
H
without transverse hole
2
6
50
18.0
10
-
36
15
16
0.0
18.5
10
0.0252
Yes
4059245065554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.23086
K0262.23086
traffic red RAL 3020
H
without transverse hole
3
8
63
22.0
10
-
41
17
16
0.0
25.0
14
0.0426
Yes
4059245065592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.11066
K0262.11066
traffic red RAL 3020
M
with transverse hole and ...
1
6
40
16.5
10
M 4
31
13
16
5.5
15.0
10
0.0177
Yes
4059245065394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.12066
K0262.12066
traffic red RAL 3020
M
with transverse hole and ...
2
6
50
18.0
10
M 4
36
15
16
5.5
18.5
10
0.0265
Yes
4059245065431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.13086
K0262.13086
traffic red RAL 3020
M
with transverse hole and ...
3
8
63
22.0
10
M 4
41
17
16
8.0
25.0
14
0.0430
Yes
4059245065479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.21067
K0262.21067
colza yellow RAL 1021
H
without transverse hole
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0177
Yes
4059245065523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.22067
K0262.22067
colza yellow RAL 1021
H
without transverse hole
2
6
50
18.0
10
-
36
15
16
0.0
18.5
10
0.0252
Yes
4059245065561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.23087
K0262.23087
colza yellow RAL 1021
H
without transverse hole
3
8
63
22.0
10
-
41
17
16
0.0
25.0
14
0.0427
Yes
4059245065608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.11067
K0262.11067
colza yellow RAL 1021
M
with transverse hole and ...
1
6
40
16.5
10
M 4
31
13
16
5.5
15.0
10
0.0178
Yes
4059245065400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.12067
K0262.12067
colza yellow RAL 1021
M
with transverse hole and ...
2
6
50
18.0
10
M 4
36
15
16
5.5
18.5
10
0.0265
Yes
4059245065448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.13087
K0262.13087
colza yellow RAL 1021
M
with transverse hole and ...
3
8
63
22.0
10
M 4
41
17
16
8.0
25.0
14
0.0426
Yes
4059245065486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.21061
K0262.21061
orange RAL 2004
H
without transverse hole
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0176
Yes
4059245516711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0610 - Spring plungers with hexagon socket and ceramic ball stainless stee...
KIPP USA
05.06.2024
K0615 - Square tube connector straight
KIPP USA
05.06.2024
K0351 - Locating Components with flattened ball end, Style D
KIPP USA
05.06.2024
K0977 - Spring plungers push-pull with rotation lock
KIPP USA
05.06.2024
K0020 - Actima Clamping Device
KIPP USA
05.06.2024
K0106 - Protective caps
KIPP USA
05.06.2024
K0661 - Horizontal Toogle Clamps with Safety Interlock with straight foot a...
KIPP USA
05.06.2024
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened ...
KIPP USA
05.06.2024
K0323 - Spring Plungers LONG-LOK, pin style, slotted, steel
KIPP USA
05.06.2024
K0271 - Stop latches
KIPP USA
05.06.2024
K0319 - Spring Plungers pin style, hexagon socket, stainless steel body and...
KIPP USA
05.06.2024
K0651 - Machine and Handwheel Handles Revolving Taper Grips
KIPP USA
05.06.2024
K0740 - Cylindrical grips revolving with hexgon socket
KIPP USA
05.06.2024
K0273 - Wing Grips stainless steel
KIPP USA
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청