피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0260 - Knurled Wheels internal components steel
KIPP USA
Knobs
Knurled Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/knurled_knobs/06266.prj},{NB=K0260.43102},{D1=63},{D2=22.0},{H=41},{H1=17},{H2=0},{T=14},{L=0},{GEW=0.0386},{EAN=4059245515370},{D3X=10.000},{TYP=1},{TAB=1},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=0},{Z=2.000},{HUSRANI=41.000},{TT=14.000},{ZZ=1.000},{BESTKIPPUSA=K0260.43102},{FARBE=signalgrün RAL 6032},{FORM=H},{AUSF=mit Passbuchse und Deckel},{GR=3},{D=10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
T
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0260.1105
K0260.1105
-
D
tapped bush without cap
1
M 5
40
16.5
30
13
30
10
0
0.0161
Yes
4059245063048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.1106
K0260.1106
-
D
tapped bush without cap
1
M 6
40
16.5
30
13
30
10
0
0.0156
Yes
4059245063055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.1108
K0260.1108
-
D
tapped bush without cap
1
M 8
40
16.5
30
13
30
14
0
0.0207
Yes
4059245063062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.1208
K0260.1208
-
D
tapped bush without cap
2
M 8
50
18.0
35
15
35
14
0
0.0284
Yes
4059245063079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.1210
K0260.1210
-
D
tapped bush without cap
2
M 10
50
18.0
35
15
35
14
0
0.0259
Yes
4059245063086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.1310
K0260.1310
-
D
tapped bush without cap
3
M 10
63
22.0
40
17
40
14
0
0.0382
Yes
4059245063093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.1312
K0260.1312
-
D
tapped bush without cap
3
M 12
63
22.0
40
17
40
18
0
0.0532
Yes
4059245063109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.3106
K0260.3106
-
E
reamed bush without cap
1
6
40
16.5
30
13
30
10
0
0.0154
Yes
4059245063390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.3208
K0260.3208
-
E
reamed bush without cap
2
8
50
18.0
35
15
35
14
0
0.0280
Yes
4059245063406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.3310
K0260.3310
-
E
reamed bush without cap
3
10
63
22.0
40
17
40
14
0
0.0372
Yes
4059245063413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.4106
K0260.4106
black grey RAL 7021
H
reamed bush with cap
1
6
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0168
Yes
4059245063420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.4208
K0260.4208
black grey RAL 7021
H
reamed bush with cap
2
8
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0293
Yes
4059245063468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.4310
K0260.4310
black grey RAL 7021
H
reamed bush with cap
3
10
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0386
Yes
4059245063505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2105
K0260.2105
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
1
M 5
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0171
Yes
4059245063116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2106
K0260.2106
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
1
M 6
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0169
Yes
4059245063154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2108
K0260.2108
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
1
M 8
40
16.5
31
13
0
14
0
0.0218
Yes
4059245063192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2208
K0260.2208
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
2
M 8
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0301
Yes
4059245063239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2210
K0260.2210
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
2
M 10
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0279
Yes
4059245063277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2310
K0260.2310
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
3
M 10
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0397
Yes
4059245063314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2312
K0260.2312
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
3
M 12
63
22.0
41
17
0
18
0
0.0544
Yes
4059245063352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.5105X10
K0260.5105X10
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
10
0.0162
Yes
4059245063635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.5105X20
K0260.5105X20
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0181
Yes
4059245063642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.5105X40
K0260.5105X40
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
40
0.0205
Yes
4059245063659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.5106X10
K0260.5106X10
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
M 6
40
16.5
31
13
0
0
10
0.0178
Yes
4059245063758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.5106X20
K0260.5106X20
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
M 6
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0197
Yes
4059245063765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청