피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0125 - Clamping levers 2K internal thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06604_1.prj},{NB=K0125.31001},{D=16.0},{D1=21.0},{D2=22.0},{H=37.0},{H1=10.0},{H2=17.0},{H3=51.6},{H4=56.1},{A=80.2},{A1=91.2},{B=20.7},{ZZ=22},{GEW=0.0616},{EAN=4059245103270},{TYP=2.0},{NDM=10.0},{NDM1=0.0000},{TAB=1.000},{XA=1.2},{XB=1.2},{XC=70.0},{XD=100.0},{XE=7.0},{XF=9.0},{XG=34.6},{XH=18.9},{XI=28.2},{XJ=16.3},{XK=792.0},{XL=356.0},{XM=18.3},{XN=33.2},{XO=193.0},{XP=51.1},{XQ=19.2},{XR=54.5},{XS=78.6},{XT=24.0},{XU=90.0},{XV=3.0},{XW=31.0},{XX=35.2},{XY=0.2},{XZ=2.2},{XA1=34.7},{XB1=40.1},{XC1=27.0},{XD1=19.9},{XE1=10.3},{XF1=23.1},{XG1=10.7},{XH1=53.8},{XI1=58.0},{XJ1=25.0},{XK1=1.5},{XL1=8.6},{XM1=7.7},{XN1=1.7},{XO1=38.8},{XP1=7748.0},{XQ1=111.0},{XR1=19.7},{XS1=7.9},{XT1=23.0},{XU1=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
IGX
thread
[mm]
T
Screw-depth
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
Drchmesser
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0125.10401
K0125.10401
1
M4
9
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0172
Yes
73181600
4059245103157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10501
K0125.10501
1
M5
9
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0167
Yes
73181600
4059245103171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10601
K0125.10601
1
M6
9
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0160
Yes
73181600
4059245103195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.20601
K0125.20601
2
M6
12
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0374
Yes
73181600
4059245103218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.20801
K0125.20801
2
M8
12
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0349
Yes
73181600
4059245103232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.30801
K0125.30801
3
M8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
17.0
51.6
56.1
80.2
91.2
20.7
22
0.0651
Yes
73181600
4059245103256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.31001
K0125.31001
3
M10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
17.0
51.6
56.1
80.2
91.2
20.7
22
0.0616
Yes
73181600
4059245103270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.1AE01
K0125.1AE01
1
8-32
9
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0154
Yes
73181600
4059245402090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.1A001
K0125.1A001
1
10-24
9
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0146
Yes
73181600
4059245402069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.1A101
K0125.1A101
1
10-32
9
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0151
Yes
73181600
4059245402076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.1A201
K0125.1A201
1
1/4-20
9
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0142
Yes
73181600
4059245402083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.2A201
K0125.2A201
2
1/4-20
12
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0348
Yes
73181600
4059245402106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.2A301
K0125.2A301
2
5/16-18
12
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0327
Yes
73181600
4059245402113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.3A301
K0125.3A301
3
5/16-18
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
17.0
51.6
56.1
80.2
91.2
20.7
22
0.0621
Yes
73181600
4059245402120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.3A401
K0125.3A401
3
3/8-16
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
17.0
51.6
56.1
80.2
91.2
20.7
22
0.0596
Yes
73181600
4059245402137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청