피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0006 - Adjustable Cam Levers with external thread, steel or stainless steel
KIPP USA
Adjustable Handles
Cam Levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/com_levers/04233_asmtab.prj},{NB=K0006.2511110X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{S=1.0},{L=50},{GEW=0.1336},{EAN=4059245209842},{TYP=1.000},{TYP1=1.000},{TYP2=2.000},{BESTKIPPUSA=K0006.2511110X50},{FARBE=schwarz},{AUSF=Edelstahl},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=MM},{PPATH=04233_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
External thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
total length
[mm]
F
Clamping force
[kN]
HANDKRAFT
hand force
[N]
S
stroke
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0006.9501103X10
K0006.9501103X10
black
Steel
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
10
0.0088
Yes
4059245210091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.9501103X15
K0006.9501103X15
black
Steel
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
15
0.0117
Yes
4059245210107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.9501103X30
K0006.9501103X30
black
Steel
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
30
0.0122
Yes
4059245210114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.9501104X10
K0006.9501104X10
black
Steel
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
10
0.0118
Yes
4059245210121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.9501104X15
K0006.9501104X15
black
Steel
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
15
0.0121
Yes
4059245210138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.9501104X30
K0006.9501104X30
black
Steel
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
30
0.0132
Yes
4059245210145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501104X15
K0006.0501104X15
black
Steel
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
15
0.0211
Yes
4059245208920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501104X20
K0006.0501104X20
black
Steel
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
20
0.0208
Yes
4059245208937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501104X30
K0006.0501104X30
black
Steel
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
30
0.0195
Yes
4059245208944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501105X20
K0006.0501105X20
black
Steel
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
20
0.0228
Yes
4059245208951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501105X30
K0006.0501105X30
black
Steel
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
30
0.0225
Yes
4059245208968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501105X40
K0006.0501105X40
black
Steel
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
40
0.0244
Yes
4059245208975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501105X50
K0006.0501105X50
black
Steel
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
50
0.0260
Yes
4059245208982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501105X20
K0006.1501105X20
black
Steel
1
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
20
0.0385
Yes
4059245209132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501105X30
K0006.1501105X30
black
Steel
1
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
30
0.0401
Yes
4059245209149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501105X40
K0006.1501105X40
black
Steel
1
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
40
0.0411
Yes
4059245209156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501105X50
K0006.1501105X50
black
Steel
1
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
50
0.0420
Yes
4059245209163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501106X20
K0006.1501106X20
black
Steel
1
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
20
0.0405
Yes
4059245209170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501106X30
K0006.1501106X30
black
Steel
1
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
30
0.0416
Yes
4059245209187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501106X40
K0006.1501106X40
black
Steel
1
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
40
0.0430
Yes
4059245209194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501106X50
K0006.1501106X50
black
Steel
1
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
50
0.0457
Yes
4059245209200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.2501108X25
K0006.2501108X25
black
Steel
2
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
25
0.1151
Yes
4059245209613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.2501108X30
K0006.2501108X30
black
Steel
2
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
30
0.1196
Yes
4059245209620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.2501108X40
K0006.2501108X40
black
Steel
2
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
40
0.1211
Yes
4059245209637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.2501108X50
K0006.2501108X50
black
Steel
2
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
50
0.1217
Yes
4059245209644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0005 - Cam Levers with internal and external thread
KIPP USA
05.06.2024
K0005 - Cam Levers with internal and external thread
KIPP USA
05.06.2024
K0648 - Adjustable Cam Levers with plastic handle with external thread, ste...
KIPP USA
05.06.2024
K0006 - Adjustable Cam Levers with external thread, steel or stainless stee...
KIPP USA
05.06.2024
K0645 - Cam levers in stainless steel with internal and external thread
KIPP USA
05.06.2024
K0647 - Adjustable Cam Levers in stainless steel with external thread
KIPP USA
05.06.2024
K0117 - Adjustable Handles Classic Ball Style, Zinc, bolts and internal com...
KIPP USA
11.06.2024
K0333 - Spring Plungers push fit, stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K0147 - Palm Grips gray cast iron DIN 6335
KIPP USA
05.06.2024
K0124 - Adjustable Handles Modern Design Style, stainless steel, internal t...
KIPP USA
11.06.2024
K0309 - Spring Plungers ball style, slotted, steel
KIPP USA
05.06.2024
K0158 - Ball knobs in thermoplastic to DIN 319 extended
KIPP USA
05.06.2024
K0123 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, Zinc, i...
KIPP USA
11.06.2024
K0436 - HIntes plastic with locking lever
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청