피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
Bushing J Metric - QD Bushing
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bushing_j_mm_asmtab.prj},{NB=JX75MM},{KEYHELP=1},{BSA=J},{BORE=75MM},{BORE1=2.952756},{A=1.12500000},{B=5.1484},{D=7.25000000},{E=3.50000000},{F=3.18750000},{G=0.406},{H=0.09375000},{L=4.62500000},{Z=3.1456},{W=0.7874},{D1=0.19291},{M=6.25000000},{CS=3=5/8 X4 1/2},{SS=3/8-16 UNC x 3/8\"},{WEIGHT=20.8},{NDM=0.625000},{KDM=0.527000},{S=0.06000},{DRILL=0.6875},{J=0.560},{DRILL2=0.40625},{NDM1=0.375},{KDM1=0.307},{LONG=0.500},{HELP=0.250},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=5/8},{SETSCREW=3/8-16UNC},{RAD=0.050},{KEY=-},{BOLT=5/8-11 UNC},{PPATH=../parts/qd_bushing_j_mm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
L
[인치]
M
Bolt Circle M
[인치]
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
[인치]
SS
Set Screw Dimensions
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
JX50MM
JX50MM
50MM
1 1/8
5.1484
7 1/4
3 1/2
3 3/16
0.406
3/32
4 5/8
6 1/4
3=5/8 X4 1/2
3/8-16 UNC x 3/8"
20.8
JX55MM
JX55MM
55MM
1 1/8
5.1484
7 1/4
3 1/2
3 3/16
0.406
3/32
4 5/8
6 1/4
3=5/8 X4 1/2
3/8-16 UNC x 3/8"
20.8
JX60MM
JX60MM
60MM
1 1/8
5.1484
7 1/4
3 1/2
3 3/16
0.406
3/32
4 5/8
6 1/4
3=5/8 X4 1/2
3/8-16 UNC x 3/8"
20.8
JX65MM
JX65MM
65MM
1 1/8
5.1484
7 1/4
3 1/2
3 3/16
0.406
3/32
4 5/8
6 1/4
3=5/8 X4 1/2
3/8-16 UNC x 3/8"
20.8
JX70MM
JX70MM
70MM
1 1/8
5.1484
7 1/4
3 1/2
3 3/16
0.406
3/32
4 5/8
6 1/4
3=5/8 X4 1/2
3/8-16 UNC x 3/8"
20.8
JX75MM
JX75MM
75MM
1 1/8
5.1484
7 1/4
3 1/2
3 3/16
0.406
3/32
4 5/8
6 1/4
3=5/8 X4 1/2
3/8-16 UNC x 3/8"
20.8
JX80MM
JX80MM
80MM
1 1/8
5.1484
7 1/4
3 1/2
3 3/16
0.406
3/32
4 5/8
6 1/4
3=5/8 X4 1/2
3/8-16 UNC x 3/8"
20.8
JX85MM
JX85MM
85MM
1 1/8
5.1484
7 1/4
3 1/2
3 3/16
0.406
3/32
4 5/8
6 1/4
3=5/8 X4 1/2
3/8-16 UNC x 3/8"
20.8
JX90MM
JX90MM
90MM
1 1/8
5.1484
7 1/4
3 1/2
3 3/16
0.406
3/32
4 5/8
6 1/4
3=5/8 X4 1/2
3/8-16 UNC x 3/8"
20.8
JX95MM
JX95MM
95MM
1 1/8
5.1484
7 1/4
3 1/2
3 3/16
0.406
3/32
4 5/8
6 1/4
3=5/8 X4 1/2
3/8-16 UNC x 3/8"
20.8
JX100MM
JX100MM
100MM
1 1/8
5.1484
7 1/4
3 1/2
3 3/16
0.406
3/32
4 5/8
6 1/4
3=5/8 X4 1/2
3/8-16 UNC x 3/8"
20.8
JX110MM
JX110MM
110MM
1 1/8
5.1484
7 1/4
3 1/2
3 3/16
0.406
3/32
4 5/8
6 1/4
3=5/8 X4 1/2
3/8-16 UNC x 3/8"
20.8
JX115MM
JX115MM
115MM
1 1/8
5.1484
7 1/4
3 1/2
3 3/16
0.406
3/32
4 5/8
6 1/4
3=5/8 X4 1/2
3/8-16 UNC x 3/8"
20.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bushing N Metric - QD Bushing
Maska
22.9.2006
Bushing M Metric - QD Bushing
Maska
20.06.2007
XT Bushing - XT Bushing
Maska
01.02.2007
Bushing P Metric - QD Bushing
Maska
21.09.2006
Bushing W Metric - QD Bushing
Maska
23.09.2006
Taper-Lock (Milimeters) - Bushings (Milimeters)
Maska
13.02.2007
Bushing F Metric - QD Bushing
Maska
20.06.2007
Bushing SF Metric - QD Bushing
Maska
04.09.2006
Model 5221 - Hexagonal nipple - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
10.05.2024
2923.2842. - Precision flat and square bar steel with machining allowance, ...
FIBRO
21.07.2023
2923.2767. - Precision flat and square bar steel with machining allowance, ...
FIBRO
22.11.2023
2923.2379. - Precision flat and square bar steel with machining allowance, ...
FIBRO
21.07.2023
2923.2343. - Precision flat and square bar steel with machining allowance, ...
FIBRO
22.11.2023
2922.1730. - Precision flat and square bar steel, ~DIN 59350
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청