피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wichmann
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wichmann
Straight channel - Electrical installation duct
Wichmann
Installation channels
Powered by
CAD모델 선택
{wichmann/installationskanale/garader_kanal.prj},{NB=IF2030030w(400)},{ARTNR=IF2030030w},{BA=31.6},{HA=31.6},{L=2000},{BKI=26.0},{BVI=24.4},{HKI=26.8},{HVI=24.4},{NQ=595},{G=1.9},{GTIN=4251636715288},{EF008488=31.6},{EF008489=31.6},{EF001438=2000},{EF006466=24.4},{EF006588=24.4},{EF005140=595},{EF007765=90},{VJ=2.4},{OWT=27.6},{EWT=27.6},{CHAPTER=0.000},{FIRMA=Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG},{DESCSHORT=Instafix® BKI Gerader Kanal 2000 x 30 x 30 mm, reinweiß},{ZK=Gerader Kanal},{AW=Direkte oder abgehängte Montage des Instafix BKI Kanals an Wand und / oder Decke},{FK=I90},{VORSCHAUBILD=instafix_kanal_gerade_weiss_2m.png},{M=feuerverzinktes Blech mit innenliegendem Dämmschichtbildner},{LODLEVEL=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
FIRMA
Manufacturer
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Description short text
ⁿ/ₐ
AW
Field of use
ⁿ/ₐ
FK
Fire resistance class
ⁿ/ₐ
BA
Outer Width of Channel (BA)
[mm]
HA
Outer Height of Channel (HA)
[mm]
L
Channel length (L)
[mm]
BKI
Inner width channel piece (BKI)
[mm]
BVI
Width of usable opening / internal taper (BVI)
[mm]
HKI
Inner height of duct section (HKI)
[mm]
HVI
Height of the usable opening / internal taper (HVI)
[mm]
NQ
Usable cross-section
[mm²]
G
Weight
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Description long text
ⁿ/ₐ
TENDER
Tender text
ⁿ/ₐ
ETIM8
Class ETIM-8.0
ⁿ/ₐ
EF008488
Outer width
[mm]
EF008489
External height
[mm]
EF001438
Length
[mm]
EF006466
Internal width
[mm]
EF006588
Internal height
[mm]
EF005140
Usable cross-section
[mm²]
EF007765
Fire resistance class I - installation duct
ⁿ/ₐ
EF007591
Number of flammable sides
ⁿ/ₐ
EF002520
Material of the insulating material
ⁿ/ₐ
EF008096
Sheathing
ⁿ/ₐ
EF000139
Surface protection
ⁿ/ₐ
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF008089
Partitions possible
ⁿ/ₐ
EF004586
lid attachment
ⁿ/ₐ
IF1080050v
Wichmann Brandschutzsyste...
IF1080050v
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
80.0
50.0
1000
72.0
68.8
45.2
42.8
2945
2.2
4251636714779
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
80.0
50.0
1000
68.8
42.8
2945
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IF1080050w
Wichmann Brandschutzsyste...
IF1080050w
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
80.0
50.0
1000
72.0
68.8
45.2
42.8
2945
2.2
4251636715349
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
80.0
50.0
1000
68.8
42.8
2945
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IF1200050v
Wichmann Brandschutzsyste...
IF1200050v
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
200.0
50.0
1000
192.0
184.0
45.2
38.0
6992
3.8
4251636714786
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
200.0
50.0
1000
184.0
38.0
6992
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IF1200050w
Wichmann Brandschutzsyste...
IF1200050w
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
200.0
50.0
1000
192.0
184.0
45.2
38.0
6992
3.8
4251636715356
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
200.0
50.0
1000
184.0
38.0
6992
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IF1260100v
Wichmann Brandschutzsyste...
IF1260100v
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
260.0
100.0
1000
252.0
244.0
95.2
88.0
21472
5.2
4251636714793
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
260.0
100.0
1000
244.0
88.0
21472
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IF1260100w
Wichmann Brandschutzsyste...
IF1260100w
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
260.0
100.0
1000
252.0
244.0
95.2
88.0
21472
5.3
4251636715363
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
260.0
100.0
1000
244.0
88.0
21472
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IF1400120v
Wichmann Brandschutzsyste...
IF1400120v
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
400.0
120.0
1000
392.0
384.0
115.2
108.0
41472
7.4
4251636714809
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
400.0
120.0
1000
384.0
108.0
41472
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IF1400120w
Wichmann Brandschutzsyste...
IF1400120w
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
400.0
120.0
1000
392.0
384.0
115.2
108.0
41472
7.4
4251636715370
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI G...
EC002657, Fire-resistant ...
400.0
120.0
1000
384.0
108.0
41472
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IF2030030v
Wichmann Brandschutzsyste...
IF2030030v
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
31.6
31.6
2000
26.0
24.4
26.8
24.4
595
1.8
4251636714717
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
31.6
31.6
2000
24.4
24.4
595
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IF2030030w
Wichmann Brandschutzsyste...
IF2030030w
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
31.6
31.6
2000
26.0
24.4
26.8
24.4
595
1.9
4251636715288
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
31.6
31.6
2000
24.4
24.4
595
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IF2040040v
Wichmann Brandschutzsyste...
IF2040040v
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
41.6
41.6
2000
36.0
34.4
36.8
34.4
1183
2.4
4251636714724
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
41.6
41.6
2000
34.4
34.4
1183
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IF2040040w
Wichmann Brandschutzsyste...
IF2040040w
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
41.6
41.6
2000
36.0
34.4
36.8
34.4
1183
2.4
4251636715295
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
41.6
41.6
2000
34.4
34.4
1183
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IF2080050v
Wichmann Brandschutzsyste...
IF2080050v
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
80.0
50.0
2000
72.0
68.8
45.2
42.8
2945
4.1
4251636714731
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
80.0
50.0
2000
68.8
42.8
2945
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IF2080050w
Wichmann Brandschutzsyste...
IF2080050w
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
80.0
50.0
2000
72.0
68.8
45.2
42.8
2945
4.2
4251636715301
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
80.0
50.0
2000
68.8
42.8
2945
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IF2200050v
Wichmann Brandschutzsyste...
IF2200050v
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
200.0
50.0
2000
192.0
184.0
45.2
38.0
6992
7.3
4251636714748
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
200.0
50.0
2000
184.0
38.0
6992
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IF2200050w
Wichmann Brandschutzsyste...
IF2200050w
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
200.0
50.0
2000
192.0
184.0
45.2
38.0
6992
7.7
4251636715318
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
200.0
50.0
2000
184.0
38.0
6992
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IF2260100v
Wichmann Brandschutzsyste...
IF2260100v
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
260.0
100.0
2000
252.0
244.0
95.2
88.0
21472
10.3
4251636714755
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
260.0
100.0
2000
244.0
88.0
21472
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IF2260100w
Wichmann Brandschutzsyste...
IF2260100w
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
260.0
100.0
2000
252.0
244.0
95.2
88.0
21472
10.9
4251636715325
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
260.0
100.0
2000
244.0
88.0
21472
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IF2400120v
Wichmann Brandschutzsyste...
IF2400120v
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
400.0
120.0
2000
392.0
384.0
115.2
108.0
41472
14.4
4251636714762
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
400.0
120.0
2000
384.0
108.0
41472
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IF2400120w
Wichmann Brandschutzsyste...
IF2400120w
Instafix® BKI straight du...
Direct or suspended mount...
I90
400.0
120.0
2000
392.0
384.0
115.2
108.0
41472
14.7
4251636715332
Hot-dip galvanized sheet ...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
Wichmann INSTAFIX ® BKI S...
EC002657, Fire-resistant ...
400.0
120.0
2000
384.0
108.0
41472
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Outside corner - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
Flat angle - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
T-piece - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
Inside corner - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
IS2 - Pre assembled cabinets without front door
ABB Low Voltage & Systems
24.05.2024
LE-XC-6060 - Aluminium Trunking Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Connection collar set duct to cable box - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
EasyFoam cable box - rectangular
Wichmann
07.05.2024
Cable channel - for TS IT
Rittal
26.01.2022
LE-XC-4080 - Aluminium Trunking Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Graduation cap - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
PTR44M Adapter - Thread reducer
Parker
29.02.2024
Cable version - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
KD20 - Cable trunking: body + cover
Pflitsch
04.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청