피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Flanschwinkel (Pg, 2fach) - Zink-Druckguss mit 2xPG Innengewinde
Hugro
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/zubehoer/flanschwinkel_322_00_pg_2.prj},{NB=HUGRO 322.162},{ATN=52024121},{ARTNR=322.162},{GG=PG 16},{NDM=22.500},{KDM=21.830},{F=16},{C=70},{B=91},{L=34.5},{D=5.5},{N=58},{T=79},{J=6},{P=49},{U=58},{G=67},{K=8},{S=18.5},{O=37},{R=15},{MATERIAL=Zink Druckguß lackiert},{ZTN=79070000},{GPS=0.280}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
GG
Thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
J
[mm]
P
[mm]
U
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
O
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
ZTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
GPS
Weight per piece
[kg]
HUGRO 322.162
322.162
PG 16
16
70
91
34.5
5.5
58
79
6
49
58
67
8
18.5
37
Zinc pressure casting,
79070000
0.280
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flanschwinkel (metrisch, 2fach) - Zink-Druckguss mit 2xM Innengewinde
Hugro
23.12.2021
SKINDICHT® SE-216 - Flange angle gland
LAPP
15.05.2024
SKINDICHT® SE 216 without E+D - Flange angle gland
LAPP
15.05.2024
Kunstoff Blindstopfen / Verschluss-Schrauben Ex e II
Hugro
23.12.2021
Reduktionen Ex e II
Hugro
23.12.2021
SKINTOP-Click - Plastic gland with quick mounting system and spiral bending...
Hugro
23.12.2021
Gegenmuttern - Messing, mit PG, zölligem und metrischem Gewinde
Hugro
23.12.2021
Staubschutzscheibe für SKINTOP - Kabelverschraubung - geschlossen für metri...
Hugro
23.12.2021
Messing Blindstopfen Sechskant Ex e II
Hugro
23.12.2021
SKINTOP (red. Metrisch) - Cable gland plastic with reduced sealing employme...
Hugro
23.12.2021
SKINTOP (NPT) - Cable gland plastic with NPT connecting thread
Hugro
23.12.2021
Reduktion sechskant mit O-Ring - Messing mit O-Ring, metrischem Anschlussge...
Hugro
23.12.2021
41345 - Seating ledges to clip on
norelem
30.04.2024
41060 - Clamping pins
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청