피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
SYNTEC - Kabelverschraubung Kunstoff mit PG,NPT und metrischem Anschlussgewinde
Hugro
Cable Glands made of synthetic material
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/syntec_177_00_177_01_177_02.prj},{NB=HUGRO 177.5038.21-(28)},{ARTNR=177.5038.21},{COL=2},{H=48},{L=15},{VPE=5},{NDM=50.000},{NDM2=50.0000},{P=1.50000},{P2=0.00000},{HIDE=1},{SW1=60},{KDMAX=38.5},{VERS=23},{P23D1S7=0.000},{P1D1S5=51.400},{P1D2S5=22.500},{P1D3S5=45.000},{P1D4S5=19.500},{P1D5S5=32.500},{P1D6S5=2.500},{P1D7S5=30.000},{P1D8S5=59.800},{P1D9S5=67.000},{P1D10S5=38.500},{P1D1S6=60.000},{P1D1C3=0.500},{P2D1S1=0.000},{P2D2S1=0.000},{P2D3S1=0.000},{P2D10S1=0.000},{P2D5S1=0.000},{P2D14S1=0.000},{P2D13S1=0.000},{P2D11S1=0.000},{P2D15S1=0.000},{P2D12S1=0.000},{P2D7S1=0.000},{P2D9S1=0.000},{P2D4S1=0.000},{P2D6S1=0.000},{P2SWS2=0.000},{P2D1S2=0.000},{P2D1S7=0.000},{P2D1F3=0.000},{P3D1S1=45.800},{P3D3S1=17.500},{KD=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
COL
Colour
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
H
Length
[mm]
L
Length
[mm]
VPE
Piece number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GPS
Weight per piece
[kg]
KW
Cable gland material
ⁿ/ₐ
KT1
Cable gland temperature range of
ⁿ/ₐ
KT2
Cable gland temperature range of
ⁿ/ₐ
KS
Cable gland Degree of protection / tightness
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 177.1507.00
177.1507.00
M12x1.5
5
15
21
6
100
39269097
0.005
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1507.02
177.1507.02
M12x1.5
4
15
21
6
100
39269097
0.004
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1507.01
177.1507.01
M12x1.5
2
15
21
6
100
39269097
0.004
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1507.20
177.1507.20
M12x1.5
5
15
21
12
100
39269097
0.004
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1507.22
177.1507.22
M12x1.5
4
15
21
12
100
39269097
0.004
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1507.21
177.1507.21
M12x1.5
2
15
21
12
100
39269097
0.004
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1710.00
177.1710.00
M16x1.5
5
19
25
8
50
39269097
0.005
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1706.20
177.1706.20
M16x1.5
5
19
25
15
50
39269097
0.008
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1710.02
177.1710.02
M16x1.5
4
19
25
8
50
39269097
0.007
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1706.22
177.1706.22
M16x1.5
4
19
25
15
50
39269097
0.007
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1710.01
177.1710.01
M16x1.5
2
19
25
8
50
39269097
0.006
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1706.21
177.1706.21
M16x1.5
2
19
25
15
50
39269097
0.007
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1706.00
177.1706.00
M16x1.5
5
19
25
8
50
39269097
0.083
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1710.20
177.1710.20
M16x1.5
5
19
25
15
50
39269097
0.008
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1706.02
177.1706.02
M16x1.5
4
19
25
8
50
39269097
0.007
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1710.22
177.1710.22
M16x1.5
4
19
25
15
50
39269097
0.007
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1706.01
177.1706.01
M16x1.5
2
19
25
8
50
39269097
0.007
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.1710.21
177.1710.21
M16x1.5
2
19
25
15
50
39269097
0.007
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.2008.00
177.2008.00
M20x1.5
5
24
29
9
50
39269097
0.012
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.2008.02
177.2008.02
M20x1.5
4
24
29
9
50
39269097
0.012
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.2008.01
177.2008.01
M20x1.5
2
24
29
9
50
39269097
0.011
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.2013.00
177.2013.00
M20x1.5
5
24
29
9
50
39269097
0.012
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.2013.02
177.2013.02
M20x1.5
4
24
29
9
50
39269097
0.011
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.2013.01
177.2013.01
M20x1.5
2
24
29
9
50
39269097
0.011
PA6
-30
100
IP 68
YES
HUGRO 177.2511.00
177.2511.00
M25x1.5
5
29
38
10
25
39269097
0.022
PA6
-30
100
IP 68
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKINTOP-KS (Metrisch) - Cable gland plastic with bending protection spiral ...
Hugro
23.12.2021
WAZU - Kabelverschraubung Kunstoff
Hugro
23.12.2021
Progress-M/ EX - Kabelverschraubung Messing Ex e II, PG und metrischem Ansc...
Hugro
23.12.2021
SKINTOP (red. Pg) - Cable gland plastic with reduced sealing employment and...
Hugro
23.12.2021
Adapter assemblies
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
41335 - Centre jaws 5-axis clamping system compact
norelem
30.05.2024
41350 - Cylinder clamping set
norelem
30.05.2024
41370 - Stop set
norelem
30.05.2024
41300 - 5-axis compact clamping system smooth vice jaws
norelem
30.05.2024
EWC series
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
41345 - Seating ledges to clip on
norelem
30.05.2024
41345 - Seating ledges screw-on
norelem
30.05.2024
Messing Blindstopfen Sechskant Ex e II
Hugro
23.12.2021
41060 - Clamping pins
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청