피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ZM 0.4 - Wheel - Machined plastic - Module 0.4 - Pitch 1.257
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/zm04.prj},{NB=hpc_ZM0.4-68_S},{DET=S},{MAT=Plastique},{Z=68},{P=27.2},{EA=18.1},{C=28.0},{E=28.4},{M=12.0},{A=4},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
HPC - ZM0.4-28
ZM0.4-28
Plastic
28
11.2
10.1
12.0
12.4
10.4
3
HPC - ZM0.4-30
ZM0.4-30
Plastic
30
12.0
10.5
12.8
13.2
8.0
3
HPC - ZM0.4-34
ZM0.4-34
Plastic
34
13.6
11.3
14.4
14.8
8.0
3
HPC - ZM0.4-35
ZM0.4-35
Plastic
35
14.0
11.5
14.8
15.2
8.0
3
HPC - ZM0.4-36
ZM0.4-36
Plastic
36
14.4
11.7
15.2
15.6
8.0
3
HPC - ZM0.4-38
ZM0.4-38
Plastic
38
15.2
12.1
16.0
16.4
8.0
3
HPC - ZM0.4-40
ZM0.4-40
Plastic
40
16.0
12.5
16.8
17.2
12.0
4
HPC - ZM0.4-44
ZM0.4-44
Plastic
44
17.6
13.3
18.4
18.8
12.0
4
HPC - ZM0.4-45
ZM0.4-45
Plastic
45
18.0
13.5
18.8
19.2
12.0
4
HPC - ZM0.4-46
ZM0.4-46
Plastic
46
18.4
13.7
19.2
19.6
12.0
4
HPC - ZM0.4-48
ZM0.4-48
Plastic
48
19.2
14.1
20.0
20.4
12.0
4
HPC - ZM0.4-50
ZM0.4-50
Plastic
50
20.0
14.5
20.8
21.2
12.0
4
HPC - ZM0.4-52
ZM0.4-52
Plastic
52
20.8
14.9
21.6
22.0
12.0
4
HPC - ZM0.4-54
ZM0.4-54
Plastic
54
21.6
15.3
22.4
22.8
12.0
4
HPC - ZM0.4-56
ZM0.4-56
Plastic
56
22.4
15.7
23.2
23.6
12.0
4
HPC - ZM0.4-58
ZM0.4-58
Plastic
58
23.2
16.1
24.0
24.4
12.0
4
HPC - ZM0.4-60
ZM0.4-60
Plastic
60
24.0
16.5
24.8
25.2
12.0
4
HPC - ZM0.4-62
ZM0.4-62
Plastic
62
24.8
16.9
25.6
26.0
12.0
4
HPC - ZM0.4-64
ZM0.4-64
Plastic
64
25.6
17.3
26.4
26.8
12.0
4
HPC - ZM0.4-68
ZM0.4-68
Plastic
68
27.2
18.1
28.0
28.4
12.0
4
HPC - ZM0.4-70
ZM0.4-70
Plastic
70
28.0
18.5
28.8
29.2
12.0
4
HPC - ZM0.4-72
ZM0.4-72
Plastic
72
28.8
18.9
29.6
30.0
12.0
5
HPC - ZM0.4-75
ZM0.4-75
Plastic
75
30.0
19.5
30.8
31.2
12.0
5
HPC - ZM0.4-76
ZM0.4-76
Plastic
76
30.4
19.7
31.2
31.6
12.0
5
HPC - ZM0.4-80
ZM0.4-80
Plastic
80
32.0
20.5
32.8
33.2
12.0
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W/WH/ZW 0.4 - Worm with bore - Steel or machined plastic - Module 0.4 - Pit...
HPC
17.02.2022
M 0.4 - Wheel - Bronze - Module 0.4 - Pitch 1.257
HPC
17.02.2022
ZG/ZPG 0.4 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 0.4
HPC
17.02.2022
SW/SWH/ZSW 0.4 - Worm with shaft - Steel or machined plastic - Module 0.4 -...
HPC
17.02.2022
ZG/ZPG 0.8 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 0.8
HPC
17.02.2022
CLG 1 - Moulded plastic spur gear - Nylon 6 - Module 1.0
HPC
17.02.2022
ZM 1 - Wheel - Machined plastic - Module 1.0 - Pitch 3.142mm
HPC
17.02.2022
W/WH/ZW 1 - Worm with bore - Steel or machined plastic - Module 1.0 - Pitch...
HPC
17.02.2022
ZM 0.5 - Wheel - Machined plastic - Module 0.5 - Pitch 1.571mm
HPC
17.02.2022
ZG/ZPG 1 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 1.0
HPC
17.02.2022
ZM 0.8 - Wheel - Machined plastic - Module 0.8 - Pitch 2.513mm
HPC
17.02.2022
PW/PSW 0.5 - Worm and wheel set - Worm available in pre-treated or stainles...
HPC
03.08.2023
PWG 0.5 - Worm and wheel set - Bronze wheel - Module 0.5
HPC
03.08.2023
W/WH/ZW 0.5 - Worm with bore - Steel or machined plastic - Module 0.5 - Pit...
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청