피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
YG/XG 2 - Heavy duty spur gear - Steel 35NCD6 - Module 2.0
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 2.0 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/200/yg2.prj},{NB=hpc_YG2-45_S},{DET=S},{TYP=YG},{MOD=2.0},{Z=45},{P=90},{D=94},{M=60},{A=20},{MAS=1.445},{INFO=INFO},{MX=60.000},{MODULE=2.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - YG2-9
YG2-9
YG
2.0
9
20
24
24
12
0.077
HPC - YG2-10
YG2-10
YG
2.0
10
22
26
26
12
0.099
HPC - YG2-11
YG2-11
YG
2.0
11
24
28
28
12
0.123
HPC - YG2-12
YG2-12
YG
2.0
12
24
28
28
12
0.123
HPC - YG2-13
YG2-13
YG
2.0
13
26
30
30
12
0.148
HPC - YG2-14
YG2-14
YG
2.0
14
28
32
30
12
0.164
HPC - YG2-15
YG2-15
YG
2.0
15
30
34
30
15
0.162
HPC - YG2-16
YG2-16
YG
2.0
16
32
36
30
15
0.181
HPC - YG2-17
YG2-17
YG
2.0
17
34
38
35
15
0.230
HPC - YG2-18
YG2-18
YG
2.0
18
36
40
35
15
0.251
HPC - YG2-19
YG2-19
YG
2.0
19
38
42
35
15
0.273
HPC - YG2-20
YG2-20
YG
2.0
20
40
44
35
15
0.297
HPC - YG2-21
YG2-21
YG
2.0
21
42
46
35
15
0.321
HPC - YG2-22
YG2-22
YG
2.0
22
44
48
35
15
0.347
HPC - YG2-23
YG2-23
YG
2.0
23
46
50
35
15
0.374
HPC - YG2-24
YG2-24
YG
2.0
24
48
52
35
15
0.403
HPC - YG2-25
YG2-25
YG
2.0
25
50
54
35
15
0.432
HPC - YG2-26
YG2-26
YG
2.0
26
52
56
35
15
0.463
HPC - YG2-27
YG2-27
YG
2.0
27
54
58
50
20
0.567
HPC - YG2-28
YG2-28
YG
2.0
28
56
60
50
20
0.600
HPC - YG2-29
YG2-29
YG
2.0
29
58
62
50
20
0.635
HPC - YG2-30
YG2-30
YG
2.0
30
60
64
50
20
0.670
HPC - YG2-31
YG2-31
YG
2.0
31
62
66
50
20
0.707
HPC - YG2-32
YG2-32
YG
2.0
32
64
68
50
20
0.745
HPC - YG2-33
YG2-33
YG
2.0
33
66
70
50
20
0.784
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YG/XG 2.5 - Heavy duty spur gear - Steel 35NCD6 - Module 2.5
HPC
17.02.2022
G/PG 2 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 2.0
HPC
17.02.2022
MR - Metric rack - Steel - Module 1.0 to 6.0
HPC
17.02.2022
YG/XG 3 - Heavy duty spur gear - Steel 35NCD6 - Module 3.0
HPC
17.02.2022
YG/XG 1.75 - Heavy duty spur gear - Steel 35NCD6 - Module 1.75
HPC
17.02.2022
IN 2.0 - Internal gear - Steel - Module 2
HPC
17.02.2022
KK - Rounded end feather key - DIN 6885 - Steel
HPC
03.08.2023
SSG 2 - Spur gear - Stainless steel 304L - Module 2.0
HPC
17.02.2022
Module 2,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 2.00 , Serie Economy r...
HPC
17.02.2022
ZG/ZPG 2 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 2.0
HPC
17.02.2022
HG/HPG 5 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 5.0
HPC
17.02.2022
CLG 2 - Moulded plastic spur gear - Nylon 6 - Module 2.0
HPC
17.02.2022
R - Narrow spur rack - Steel - Module 0.25 to 2
HPC
17.02.2022
HTD5M-15 - Toothed pulley - Steel or aluminium - 5mm Pitch - Belt width 15m...
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청