피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
B-ZY - Cylindrical elasto mount - Male / female mounting. Simplified drawing
HPC
Mechanical drive components
Vibration
Elasto mounts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/vibration/elasto/b_zy.prj},{NB=hpc_B-ZY8-40-25},{REF=B-ZY8-40-25},{G=M8},{G1=8.000},{D=40},{H=25},{T=23},{CR=-},{CCM=-},{CIR=-},{CICM=-},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
G
ØG
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
CR
Compression stiffness
[N/mm]
CCM
Compression max. load
[N]
CIR
Shearing stiffness
[N/mm]
CICM
Shearing max. load
[N]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - B-ZY3-8-8
B-ZY3-8-8
M3
8
8
6
-
-
-
-
Simplified view
HPC - B-ZY4-10-10
B-ZY4-10-10
M4
10
10
10
48
43
10
35
Simplified view
HPC - B-ZY4-10-15
B-ZY4-10-15
M4
10
15
10
29
43
5
15
Simplified view
HPC - B-ZY4-15-15
B-ZY4-15-15
M4
15
15
10
67
95
15
35
Simplified view
HPC - B-ZY4-15-20
B-ZY4-15-20
M4
15
20
10
-
-
-
-
Simplified view
HPC - B-ZY4-15-30
B-ZY4-15-30
M4
15
30
15
-
-
-
-
Simplified view
HPC - B-ZY5-15-15
B-ZY5-15-15
M5
15
15
8
67
95
15
35
Simplified view
HPC - B-ZY6-20-15
B-ZY6-20-15
M6
20
15
18
130
170
24
60
Simplified view
HPC - B-ZY6-20-20
B-ZY6-20-20
M6
20
20
18
-
-
-
-
Simplified view
HPC - B-ZY6-20-25
B-ZY6-20-25
M6
20
25
18
61
170
11
60
Simplified view
HPC - B-ZY6-25-15
B-ZY6-25-15
M6
25
15
18
-
-
-
-
Simplified view
HPC - B-ZY6-25-20
B-ZY6-25-20
M6
25
20
18
130
280
30
95
Simplified view
HPC - B-ZY6-25-25
B-ZY6-25-25
M6
25
25
18
-
-
-
-
Simplified view
HPC - B-ZY6-25-30
B-ZY6-25-30
M6
25
30
18
71
280
19
95
Simplified view
HPC - B-ZY8-30-15
B-ZY8-30-15
M8
30
15
20
525
400
58
140
Simplified view
HPC - B-ZY8-30-20
B-ZY8-30-20
M8
30
20
20
235
400
42
140
Simplified view
HPC - B-ZY8-30-25
B-ZY8-30-25
M8
30
25
20
-
-
-
-
Simplified view
HPC - B-ZY8-30-30
B-ZY8-30-30
M8
30
30
20
113
400
28
140
Simplified view
HPC - B-ZY8-30-40
B-ZY8-30-40
M8
30
40
20
106
400
13
140
Simplified view
HPC - B-ZY8-40-25
B-ZY8-40-25
M8
40
25
23
-
-
-
-
Simplified view
HPC - B-ZY8-40-30
B-ZY8-40-30
M8
40
30
23
234
650
49
250
Simplified view
HPC - B-ZY8-40-40
B-ZY8-40-40
M8
40
40
23
147
650
23
250
Simplified view
HPC - B-ZY10-40-30
B-ZY10-40-30
M10
40
30
28
-
-
-
-
Simplified view
HPC - B-ZY10-50-20
B-ZY10-50-20
M10
50
20
28
857
1000
110
400
Simplified view
HPC - B-ZY10-50-25
B-ZY10-50-25
M10
50
25
28
-
-
-
-
Simplified view
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D-ZY - cylindrical stop - Male mounting. Simplified view
HPC
03.08.2023
A-ZY - Cylindrical elasto mount - Male / male mounting. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
CT-ZY - Diabolo-shaped elasto mount - Female / female mounting. Simplified ...
HPC
03.08.2023
FHC-SS - Countersunk screw - DIN 7991 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
B-ZYss - Elasto mount - Stainless steel - male / fermale mounting - Simpli...
HPC
17.02.2022
ADLm - Steel eye bolt, male
HPC
17.02.2022
AT-ZY - Diabolo shaped elasto mount - Male / male mounting. Simplified view
HPC
03.08.2023
GN 456.1 - Vibration Isolation Mounts, Rubber, Hourglass Type, with Stainle...
JW Winco
02.04.2024
E-ZY - Cylindrical elasto buffer - Female mounting. Simplified drawing
HPC
03.08.2023
SLBE - Spacer for index bolt - Used with SLB and SLBS
HPC
03.08.2023
26102 - Rubber buffers steel or stainless steel, type B
norelem
30.05.2024
J-NHE51_65 - Silicone Shock Absorber,External Thread At Both Ends,Medium-Si...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Modèle F5-13 - Support cylindrique élastique type M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
HTD5M-15 - Toothed pulley - Steel or aluminium - 5mm Pitch - Belt width 15m...
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청