피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 136-C - Hinges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Metal hinges
GN 136
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/2_metal_hinges/gn_136_combi/gn_136_c_asmtab.prj},{NB=Hinges GN 136-ST-120-60-C(0)},{CODE=GN.44686},{DESCRIPTION=GN 136-ST-120-60-C},{ROT=0},{DIM01=120},{DIM02=60},{DIM03=6},{DIM04=5},{DIM04X=5.0},{DIM05=8.3},{DIM05X=8.3},{DIM06=60},{DIM07=60},{DIM08=96},{DIM08X=96.0},{DIM09=36},{DIM09X=36.0},{DIM10=-},{DIM10X=0.0},{DIM11=18},{DIM11X=18.0},{DIM12=48},{DIM12X=48.0},{DIM13=2.0},{WEIGHT=135},{VER1=2},{VER2=C},{PPATH=gn_136_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
l1
[mm]
DIM02
l2
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
d3
[mm]
DIM05
d4
[mm]
DIM06
b1
ⁿ/ₐ
DIM07
b2
[mm]
DIM08
m1
[mm]
DIM09
m2
[mm]
DIM10
m3
[mm]
DIM11
m4
[mm]
DIM12
m5
[mm]
DIM13
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Hinges GN 136-ST-30-30-C(...
GN.44628
GN 136-ST-30-30-C
30
30
3
4
6.4
15
15
18
18
-
-
-
1.5
14
Hinges GN 136-ST-30-45-C(...
GN.44630
GN 136-ST-30-45-C
30
45
3
4
6.4
15
15
18
-
16.5
-
-
1.5
21
Hinges GN 136-ST-40-40-C(...
GN.44632
GN 136-ST-40-40-C
40
40
4
5
8.3
20
20
25
25
-
-
-
2.0
32
Hinges GN 136-ST-40-60-C(...
GN.44635
GN 136-ST-40-60-C
40
60
4
5
8.3
20
20
25
-
22.5
-
-
2.0
51
Hinges GN 136-ST-50-50-C(...
GN.44641
GN 136-ST-50-50-C
50
50
6
5
8.3
25
25
30
30
-
-
-
2.0
60
Hinges GN 136-ST-50-75-C(...
GN.44637
GN 136-ST-50-75-C
50
75
6
5
8.3
25
25
30
-
27.5
-
-
2.0
89
Hinges GN 136-ST-60-60-C(...
GN.44643
GN 136-ST-60-60-C
60
60
6
5
8.3
30
30
36
36
-
-
-
2.0
81
Hinges GN 136-ST-60-90-C(...
GN.44645
GN 136-ST-60-90-C
60
90
6
5
8.3
30
30
36
-
33
-
-
2.0
122
Hinges GN 136-ST-45-30-C(...
GN.44672
GN 136-ST-45-30-C
45
30
3
4
6.4
15
30
33
18
-
9
24
1.5
184
Hinges GN 136-ST-60-30-C(...
GN.44674
GN 136-ST-60-30-C
60
30
3
4
6.4
30
30
48
18
-
9
24
1.5
24
Hinges GN 136-ST-60-40-C(...
GN.44676
GN 136-ST-60-40-C
60
40
4
5
8.3
20
40
45
25
-
12.5
32.5
2.0
45
Hinges GN 136-ST-80-40-C(...
GN.44680
GN 136-ST-80-40-C
80
40
4
5
8.3
40
40
65
25
-
12.5
32.5
2.0
57
Hinges GN 136-ST-75-50-C(...
GN.44678
GN 136-ST-75-50-C
75
50
6
5
8.3
25
50
55
30
-
15
40
2.0
79
Hinges GN 136-ST-100-50-C...
GN.44684
GN 136-ST-100-50-C
100
50
6
5
8.3
50
50
80
30
-
15
40
2.0
98
Hinges GN 136-ST-90-60-C(...
GN.44682
GN 136-ST-90-60-C
90
60
6
5
8.3
30
60
66
36
-
18
48
2.0
107
Hinges GN 136-ST-120-60-C...
GN.44686
GN 136-ST-120-60-C
120
60
6
5
8.3
60
60
96
36
-
18
48
2.0
135
Hinges GN 136-NI-30-30-C(...
GN.44600
GN 136-NI-30-30-C
30
30
3
4
6.4
15
15
18
18
-
-
-
1.5
14
Hinges GN 136-NI-30-45-C(...
GN.44609
GN 136-NI-30-45-C
30
45
3
4
6.4
15
15
18
-
16.5
-
-
1.5
21
Hinges GN 136-NI-40-40-C(...
GN.44603
GN 136-NI-40-40-C
40
40
4
5
8.3
20
20
25
25
-
-
-
2.0
32
Hinges GN 136-NI-40-60-C(...
GN.44606
GN 136-NI-40-60-C
40
60
4
5
8.3
20
20
25
-
22.5
-
-
2.0
50
Hinges GN 136-NI-50-50-C(...
GN.44613
GN 136-NI-50-50-C
50
50
6
5
8.3
25
25
30
30
-
-
-
2.0
60
Hinges GN 136-NI-50-75-C(...
GN.44616
GN 136-NI-50-75-C
50
75
6
5
8.3
25
25
30
-
27.5
-
-
2.0
90
Hinges GN 136-NI-60-60-C(...
GN.44623
GN 136-NI-60-60-C
60
60
6
5
8.3
30
30
36
36
-
-
-
2.0
81
Hinges GN 136-NI-60-90-C(...
GN.44626
GN 136-NI-60-90-C
60
90
6
5
8.3
30
30
36
-
33
-
-
2.0
120
Hinges GN 136-NI-45-30-C(...
GN.44648
GN 136-NI-45-30-C
45
30
3
4
6.4
15
30
33
18
-
9
24
1.5
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 136-B - ELESA-Hinges
Elesa
26.09.2023
VCK. - ELESA-Latch-type knobs
Elesa
24.06.2024
CMM.BL - ELESA-Hinges
Elesa
24.06.2024
CMT.AE-V0 - ELESA-Latches with fold-away knob
Elesa
24.06.2024
GN 136-A - ELESA-Hinges
Elesa
24.06.2024
CMM.SST - ELESA-Hinges
Elesa
24.06.2024
CMM.AL - ELESA-Hinges
Elesa
24.06.2024
C-HHPSNL - C-VALUE Aluminum hinge - Long type - Original color
Misumi
25.04.2022
Modèle 37-013 - Charnière à friction réglable aluminium anodisé noir - Peti...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
CSM - ELESA-Lever latches with T-handle
Elesa
24.06.2024
TLA. - ELESA-Hook clamps
Elesa
24.06.2024
CMMY - ELESA-Hinges
Elesa
24.06.2024
Mod. I - Rear trunnion
Camozzi
11.06.2024
GN 136 - Sheet Metal Hinges, Stainless Steel, Type C with countersunk holes
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청