피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
LB - End angle flange
JUFAN
Hydraulic Products
Tie-rod cylinders (HC Series)
HC2 Tie-rod cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc2/hc_lb.prj},{NB=HC2-100-LB-C},{RS=C},{BORE=100},{MM1=40},{KK1=M36XP1.5},{A1=60},{MM2=56},{KK2=M48XP1.5},{A2=70},{B=80},{ER=135},{F=20},{H=74},{J=50},{K=40},{P=114},{P1=114},{R=96},{S1=37},{S2=50},{W=40},{Y=30},{Z=20},{DD1=18},{DD2=1.5},{AB=22},{AE=152.5},{AH=85},{AL=55},{AO=20},{AT=12},{RR=102},{EE=3/4},{LF=184},{LZ=214},{SA=294},{SE=324},{H2=60},{C=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BORE
[mm]
MM
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
ER
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
AB
[mm]
AE
[mm]
AH
[mm]
AL
[mm]
AO
[mm]
AT
[mm]
RR
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
LZ
[mm]
SA
[mm]
SE
[mm]
HC2-32-LB-C
32
16
M12XP1.5
18
55
11
50
36
26
76
76
35
14
30
23
13
11
67.0
40
32
13
6
40
3/8
123
144
187
208
HC2-40-LB-C
40
20
M16XP1.5
25
65
11
50
36
26
76
76
45
17
30
23
13
11
75.5
43
32
13
6
45
3/8
123
144
187
208
HC2-50-LB-C
50
25
M20XP1.5
30
75
14
58
42
34
88
88
50
21
30
27
19
14
87.5
50
35
15
6
52
3/8
148
170
218
240
HC2-63-LB-C
63
30
M24XP1.5
35
90
15
58
42
34
88
88
58
27
35
27
19
18
105.0
60
42
18
8
63
1/2
149
172
233
256
HC2-80-LB-C
80
35
M30XP1.5
45
110
18
62
46
40
98
98
78
32
35
28
22
18
127.0
72
50
20
9
90
1/2
166
190
266
290
HC2-100-LB-C
100
40
M36XP1.5
60
135
20
74
50
40
114
114
96
37
40
30
20
22
152.5
85
55
20
12
102
3/4
184
214
294
324
HC2-125-LB-C
125
56
M48XP1.5
75
165
24
83
58
48
123
123
120
50
45
38
28
26
187.5
105
66
29
13
122
3/4
213
247
345
379
HC2-150-LB-C
150
65
M60XP2.0
85
196
28
89
58
48
129
132
146
62
50
38
28
30
221.0
123
75
30
18
148
3/4
223
261
373
411
HC2-180-LB-C
180
80
M72XP2.0
110
235
33
95
68
58
151
149
180
-
55
40
30
33
258.0
148
85
40
18
168
1
254
297
424
467
HC2-200-LB-C
200
90
M80XP2.0
120
262
37
100
68
58
158
156
200
-
55
38
30
36
287.5
165
98
40
25
190
1
263
310
459
506
HC2-224-LB-C
224
100
M95XP2.0
130
310
41
105
68
68
161
161
222
-
60
40
40
42
331.0
185
115
45
30
225
1 1/4
282
323
512
553
HC2-250-LB-C
250
110
M100XP2.0
140
335
46
105
68
68
161
161
250
-
65
40
40
45
370.5
208
130
50
35
250
1 1/4
287
333
547
593
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청