피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HB4-6-2002 - Union,with flange,flared tube
Chinese Manufacturers
FENGWU
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/fengwu/hb4-6-2002.prj},{NB=HB4-6-18},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=18},{DN=-},{D=18.0},{D1=19.2},{D2=27.8},{M=M30X1.5},{DD=30},{P=1.5},{H=7.5},{T=19},{DD1=54.0},{B=2},{L=51},{M1=5.74},{M2=15.99}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SERIES
[mm]
D0
nominal size
[mm]
DN
nominal size
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
P
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
approximation
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
M1
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
[Kg]
M2
weight of 100 pieces of steel in theory
[Kg]
HB4-6-4
1
4
-
4.0
5.0
10.5
M12X1
12
1.0
5.0
12
32.0
2
34
1.08
3.01
HB4-6-2-6
2
-
6
3.7
4.6
10.5
M12X1
12
1.0
5.5
13
32.0
2
36
1.11
3.1
HB4-6-6
1
6
-
6.0
7.0
12.5
M14X1
14
1.0
5.0
12
34.0
2
34
1.31
3.65
HB4-6-2-8
2
-
8
5.5
6.6
12.5
M14X1
14
1.0
5.5
13
34.0
2
36
1.43
3.99
HB4-6-8
1
8
-
8.0
9.0
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
13
40.0
2
36
1.75
4.88
HB4-6-2-10
2
-
10
7.5
8.8
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
14
40.0
2
38
1.89
5.27
HB4-6-10
1
10
-
10.0
11.0
15.8
M18X1.5
18
1.5
5.0
15
42.0
2
43
2.14
5.96
HB4-6-2-12
2
-
12
9.5
10.8
17.8
M20X1.5
20
1.5
6.5
17
44.0
2
47
3
8.37
HB4-6-12
1
12
-
12.0
13.0
19.8
M22X1.5
22
1.5
6.0
16
46.0
2
45
3.16
8.8
HB4-6-2-14
2
-
14
11.5
12.8
19.8
M22X1.5
22
1.5
6.0
17
46.0
2
47
3.48
9.72
HB4-6-13
1
13
-
13.0
14.0
19.8
M22X1.5
22
1.5
5.5
16
46.0
2
45
3.01
8.39
HB4-6-14
1
14
-
14.0
15.2
21.8
M24X1.5
24
1.5
6.0
17
48.0
2
47
3.71
10.34
HB4-6-2-16
2
-
16
13.5
14.8
21.8
M24X1.5
24
1.5
6.5
18
48.0
2
49
4
11.15
HB4-6-16
1
16
-
16.0
17.2
24.8
M27X1.5
27
1.5
6.5
18
51.0
2
49
4.67
13.01
HB4-6-2-18
2
-
18
15.5
16.8
24.8
M27X1.5
27
1.5
7.0
18
51.0
2
49
5
13.95
HB4-6-18
1
18
-
18.0
19.2
27.8
M30X1.5
30
1.5
7.5
19
54.0
2
51
5.74
15.99
HB4-6-2-20
2
-
20
17.0
18.5
27.8
M30X1.5
30
1.5
8.0
19
54.0
2
51
6.38
17.82
HB4-6-20
1
20
-
20.0
21.2
30.0
M33X1.5
33
1.5
8.0
21
60.0
3
59
8.6
23.96
HB4-6-2-22
2
-
22
19.0
20.5
30.0
M33X1.5
33
1.5
8.5
22
60.0
3
61
9
25.1
HB4-6-22
1
22
-
22.0
23.4
30.0
M33X1.5
33
1.5
6.5
21
60.0
3
59
10.6
29.53
HB4-6-2-25
2
-
25
22.0
23.5
30.0
M33X1.5
33
1.5
7.5
22
60.0
3
61
11.93
32.89
HB4-6-25
1
25
-
25.0
26.4
36.0
M39X2
39
2.0
8.5
22
67.0
3
61
11.26
31.37
HB4-6-2-28
2
-
28
25.0
26.5
36.0
M39X2
39
2.0
9.5
23
67.0
3
63
11.63
32.42
HB4-6-28
1
28
-
28.0
29.4
36.0
M39X2
39
2.0
6.5
22
67.0
3
61
9.63
26.83
HB4-6-2-30
2
-
30
27.0
28.5
36.0
M39X2
39
2.0
7.5
23
67.0
3
63
11.25
31.36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SSK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
10B-2 - 10B-2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Chinese Manufacturers
27.05.2014
HB4-10-2002 - Elbow,B type,45 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 582 - Ring nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB/T6174-2000 - Hexagon thin nuts(unchamfered)
Chinese Manufacturers
26.06.2017
GB 85-88 - Square set screws with long dog point
Chinese Manufacturers
21.05.2014
ISO 4033 - Hexagon nuts, Type 2
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GH 5789-86 A - Hexagon flange bolts-heavy series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
JIS B 1181 TNDC - Hexagon thin nuts, double chamfered - coarse
Chinese Manufacturers
27.05.2014
LHDD/LHDL - Ball Guide Bushings for Die Sets
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBGF - Ball Guide Post Sets(Fixed Stopper Type)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 86-88 - Square set screws with short dog point and cone end
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청