피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 950 - Handwheels with keyway, without handle
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
DIN 950
DIN 950 K
DIN 950 K A
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/din950/din950_k/din950_k_a/din950_k_a.prj},{NB=Handrad DIN 950-AL-200-K18-A},{PARTNUMBER=DIN 950-AL-200-K18-A},{NORMNR=DIN 950},{WERKSTVIS=Aluminium-Kokillenguß},{AUSWAHL=GG,AL},{D1=200},{D2=K18},{D2Y=18},{B3=6.000},{T=20.800},{TT=2.800},{D3=38},{GEWINDE=10},{B=22},{L1=24},{L2=45},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4=40.000},{D5=44.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{ARME=3},{R8=0.250},{WEIGHT=0.7600},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{E=72.000},{R7=12.000},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
WERKSTVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
~
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WERKST
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel DIN 950-GG-80-K...
DIN 950-GG-80-K10-A
Gußeisen
80
K10
24
14
16
29
3
GG
0.3020
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-K...
DIN 950-AL-80-K10-A
Aluminium-Kokillenguß
80
K10
24
14
16
29
3
AL
0.1030
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-80-K...
DIN 950-GG-80-K12-A
Gußeisen
80
K12
24
14
16
29
3
GG
0.2950
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-K...
DIN 950-AL-80-K12-A
Aluminium-Kokillenguß
80
K12
24
14
16
29
3
AL
0.1000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-K10-A
Gußeisen
100
K10
26
15
17
33
3
GG
0.5060
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-K10-A
Aluminium-Kokillenguß
100
K10
26
15
17
33
3
AL
0.1850
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-K12-A
Gußeisen
100
K12
26
15
17
33
3
GG
0.5010
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-K12-A
Aluminium-Kokillenguß
100
K12
26
15
17
33
3
AL
0.1830
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-K12-A
Gußeisen
125
K12
28
16
18
36
3
GG
0.6950
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-K12-A
Aluminium-Kokillenguß
125
K12
28
16
18
36
3
AL
0.2640
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-K14-A
Gußeisen
125
K14
28
16
18
36
3
GG
0.6910
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-K14-A
Aluminium-Kokillenguß
125
K14
28
16
18
36
3
AL
0.2570
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-K14-A
Gußeisen
140
K14
30
17
19
39
3
GG
0.9300
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-K14-A
Aluminium-Kokillenguß
140
K14
30
17
19
39
3
AL
0.3370
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-K16-A
Gußeisen
140
K16
30
17
19
39
3
GG
0.9190
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-K16-A
Aluminium-Kokillenguß
140
K16
30
17
19
39
3
AL
0.3250
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-K14-A
Gußeisen
160
K14
33
18
20
40
3
GG
1.0810
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-K14-A
Aluminium-Kokillenguß
160
K14
33
18
20
40
3
AL
0.4000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-K15-A
Gußeisen
160
K15
33
18
20
40
3
GG
1.0750
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-K15-A
Aluminium-Kokillenguß
160
K15
33
18
20
40
3
AL
0.3980
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-K16-A
Gußeisen
160
K16
33
18
20
40
3
GG
1.0730
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-K16-A
Aluminium-Kokillenguß
160
K16
33
18
20
40
3
AL
0.3870
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-K16-A
Gußeisen
180
K16
35
20
22
43
3
GG
1.6000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-180-...
DIN 950-AL-180-K16-A
Aluminium-Kokillenguß
180
K16
35
20
22
43
3
AL
0.6110
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-K18-A
Gußeisen
180
K18
35
20
22
43
3
GG
1.5990
84879059
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청