You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
新規登録
パスワードをお忘れの方
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
Advertising
Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
認定カタログ
カテゴリ別
国
By Standards
利用可能なカタログ言語:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
English (United States)
QAシール情報
カタログ: CKD
Created: 08.04.2013
カタログの特徴:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CKD
GWL*-*-L - Long elbow
CKD
Speed control valves, check valves, auxiliary components
Fitting / tube
Fitting GW
Powered by
CADモデル選択
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwl_l.prj},{NB=GWL8-8-L},{MN=GWL8-8-L},{BORE=8},{M=R1/4},{NDM=13.157},{H=14},{L1=47.5},{L2=23.5},{A=11},{B=19.0},{C=14.5},{MBS=6.0},{ESA=18.0},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=2},{VER=6}
フィルター設定
フィルタ適用
フィルターの削除
キャンセル
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
部品表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable tube O.D.∅
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MBS
Min. bore size
[mm]
ESA
Effective sectional area
[mm^2]
GWL4-6-L
GWL4-6-L
4
R1/8
10
35.5
18.5
8
16.0
10.0
2.5
3.2
GWL4-8-L
GWL4-8-L
4
R1/4
14
39.0
18.5
11
16.0
10.0
2.5
3.2
GWL6-6-L
GWL6-6-L
6
R1/8
12
40.0
21.0
8
17.5
12.5
4.0
8.0
GWL6-8-L
GWL6-8-L
6
R1/4
14
43.5
21.0
11
17.5
12.5
4.0
8.0
GWL8-6-L
GWL8-6-L
8
R1/8
14
44.5
23.5
8
19.0
14.5
6.0
18.0
GWL8-8-L
GWL8-8-L
8
R1/4
14
47.5
23.5
11
19.0
14.5
6.0
18.0
GWL8-10-L
GWL8-10-L
8
R3/8
17
49.0
23.5
12
19.0
14.5
6.0
18.0
GWL10-8-L
GWL10-8-L
10
R1/4
17
56.0
27.0
11
21.5
17.5
8.0
27.0
GWL10-10-L
GWL10-10-L
10
R3/8
17
57.5
27.0
12
21.5
17.5
8.0
27.0
GWL10-15-L
GWL10-15-L
10
R1/2
22
60.5
27.0
15
21.5
17.5
8.0
27.0
GWL12-8-L
GWL12-8-L
12
R1/4
19
60.0
29.5
11
23.0
20.0
8.5
33.0
GWL12-10-L
GWL12-10-L
12
R3/8
19
61.5
29.5
12
23.0
20.0
9.0
34.5
GWL12-15-L
GWL12-15-L
12
R1/2
22
64.5
29.5
15
23.0
20.0
9.0
34.5
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書