피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
CTI91822 - Guide pillar DIN 9825/ISO 9182-2
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE PILLARS ISO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/colonne_iso/cti_iso_9182_2.prj},{NB=CTI91822.25X200},{CODE=CTI91822.25X200},{D1=25},{L1=200},{L2=6},{L3=3},{R1=5},{FORM=B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
FORM
[mm]
GEW
Weight
[kg]
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.3X30
Guide pillar DIN 9825/ISO...
3
30
2
2
A
0.002
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.3X40
Guide pillar DIN 9825/ISO...
3
40
2
2
A
0.002
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.3X50
Guide pillar DIN 9825/ISO...
3
50
2
2
A
0.003
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.3X60
Guide pillar DIN 9825/ISO...
3
60
2
2
A
0.003
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.3X80
Guide pillar DIN 9825/ISO...
3
80
2
2
A
0.004
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.4X40
Guide pillar DIN 9825/ISO...
4
40
2
2
A
0.004
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.4X50
Guide pillar DIN 9825/ISO...
4
50
2
2
A
0.005
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.4X60
Guide pillar DIN 9825/ISO...
4
60
2
2
A
0.006
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.4X80
Guide pillar DIN 9825/ISO...
4
80
2
2
A
0.008
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.4X100
Guide pillar DIN 9825/ISO...
4
100
2
2
A
0.010
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.5X40
Guide pillar DIN 9825/ISO...
5
40
2
2
A
0.006
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.5X50
Guide pillar DIN 9825/ISO...
5
50
2
2
A
0.008
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.5X60
Guide pillar DIN 9825/ISO...
5
60
2
2
A
0.009
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.5X80
Guide pillar DIN 9825/ISO...
5
80
2
2
A
0.012
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.5X100
Guide pillar DIN 9825/ISO...
5
100
2
2
A
0.015
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.6X40
Guide pillar DIN 9825/ISO...
6
40
2
2
A
0.009
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.6X50
Guide pillar DIN 9825/ISO...
6
50
2
2
A
0.011
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.6X60
Guide pillar DIN 9825/ISO...
6
60
2
2
A
0.013
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.6X80
Guide pillar DIN 9825/ISO...
6
80
2
2
A
0.018
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.6X100
Guide pillar DIN 9825/ISO...
6
100
2
2
A
0.022
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.6X125
Guide pillar DIN 9825/ISO...
6
125
2
2
A
0.028
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.6X140
Guide pillar DIN 9825/ISO...
6
140
2
2
A
0.031
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.6X160
Guide pillar DIN 9825/ISO...
6
160
2
2
A
0.035
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.8X50
Guide pillar DIN 9825/ISO...
8
50
3
3
A
0.020
Guide pillar DIN 9825/ISO...
CTI91822.8X60
Guide pillar DIN 9825/ISO...
8
60
3
3
A
0.024
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청