피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
GIXSW..MS
Fluro
Motor Sport
Rod Ends
Series K
Female right hand thread
rustproof
maintenance free
GIXSW..MS
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/motorsportteile/gelenkkoepfe/massreihe_k/innengewinde_rechts/rostfrei/wartungsfrei/gixsw/gixsw_ms_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf GIXSW12x1.25MS M 12x1.25 (0-0)},{IDNR=},{BEZ=GIXSW12x1.25MS},{XBEZ=GIXSW 12x1.25 MS},{GR=12},{D=12},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{INFORMATION=Information},{B=16},{M=12.0},{A=32},{F=50},{L=66},{K=22},{J=17.5},{O=15.4},{SW=19},{G=M 12x1.25},{GNDM=12},{GP=1.250},{GKDM=10.106},{GL=22},{ST=42.0},{DT=38.4},{KIPPWINKEL=13},{GEW=115},{VERS=4},{PPATH=gixsw_ms_asmtpl.prj},{PDF=gixsw_ms},{MD=360},{MAT1=Vergütungsstahl 42CrMo4},{MAT2=rostfreier Stahl 1.4571},{MAT3=Wälzlagerstahl 100Cr6},{LR=vorgespannt, spielfrei},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
GR
Size
[mm]
D
H7
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
O
[mm]
SW
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
ST
static radial load Co
[kN]
DT
dynamic radial load Co
[kN]
KIPPWINKEL
Pivoting angle
[°]
GEW
Unit weight
[g]
MD
Min- / Max values in direction of rotation
[°]
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Insert material
ⁿ/ₐ
MAT3
Inner ring material
ⁿ/ₐ
LR
Clearance
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GIXSW8MS M 8x1.25
GIXSW8MS
8
8
12
9.0
24
36
48
16
12.5
10.4
13
M 8x1.25
16
25.5
20.0
14
46
360
Heat-treated steel 42CrMo...
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GIXSW10x1.25MS M 10x1.25
GIXSW10x1.25MS
10
10
14
10.5
28
43
57
19
15.0
12.9
17
M 10x1.25
20
34.8
28.1
13
76
360
Heat-treated steel 42CrMo...
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GIXSW10MS M 10x1.5
GIXSW10MS
10
10
14
10.5
28
43
57
19
15.0
12.9
17
M 10x1.5
20
34.8
28.1
13
76
360
Heat-treated steel 42CrMo...
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GIXSW12x1.25MS M 12x1.25
GIXSW12x1.25MS
12
12
16
12.0
32
50
66
22
17.5
15.4
19
M 12x1.25
22
42.0
38.4
13
115
360
Heat-treated steel 42CrMo...
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GIXSW12MS M 12x1.75
GIXSW12MS
12
12
16
12.0
32
50
66
22
17.5
15.4
19
M 12x1.75
22
42.0
38.4
13
115
360
Heat-treated steel 42CrMo...
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GIXSW14MS M 14x2
GIXSW14MS
14
14
19
13.5
36
57
75
25
20.0
16.8
22
M 14x2
25
57.0
50.5
16
170
360
Heat-treated steel 42CrMo...
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GIXSW16MS M 16x2
GIXSW16MS
16
16
21
15.0
42
64
85
27
22.0
19.3
22
M 16x2
28
67.5
63.0
15
230
360
Heat-treated steel 42CrMo...
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GIXSW18MS M 18x1.5
GIXSW18MS
18
18
23
16.5
46
71
94
31
25.0
21.8
27
M 18x1.5
32
81.5
76.5
15
320
360
Heat-treated steel 42CrMo...
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GIXSW20MS M 20x1.5
GIXSW20MS
20
20
25
18.0
50
77
102
34
27.5
24.3
32
M 20x1.5
33
93.5
93.5
14
415
360
Heat-treated steel 42CrMo...
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GAXSW..MS
Fluro
20.09.2021
KRC
Fluro
17.09.2021
Locking Nuts
Fluro
20.09.2021
Angle Joints
Fluro
20.09.2021
GISW, GIXSW, GIOW
Fluro
20.09.2021
BN 413 - Threaded rod metric thread (DIN 975), 4.6 / 4.8, plain, 1 meter
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GI, GIS, GIXS, GIO
Fluro
20.09.2021
Threaded Rod for Swivel Feet, Ball Joint 10
FATH
28.06.2024
AMS_A - Air Managemnet System: Electro-Pneumatic Regulator Type
SMC Corporation
22.03.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GT-R-IG - Heavy-Duty Rod Ends GT-R DIN 12240-4 (DIN 648) ...
MÄDLER
26.04.2024
KI-2020 - Rod ends: Roller bearing
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
Mod. GA - Swivel ball joint
Camozzi
11.06.2024
DIN 648 - Self-Lubricating Rod End Bearings, Steel, Tapped Type
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청