피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
GI, GIS, GIXS, GIO
Fluro
Industry parts
Rod Ends
Series K
Female right hand thread
Standard design
Requires Maintenance
GI, GIS, GIXS, GIO
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/industrieteile/gelenkopfe/massreihe_k_breite_ausf/innengewinde_rechts/standardausfuhrung/wartungspflichtig/gi_gis_gixs_gio/gi_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf GIS22 M 22x1.5(0-0)},{IDNR=},{BEZ=GIS22},{XBEZ=GIS 22},{PDF=gis_gils},{PPATH=gis_asmtpl.prj},{D=22},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{INFORMATION=},{B=28.0},{M=20.0},{A=54},{F=84},{L=111},{K=37},{J=30.0},{O=25.8},{SW=32},{G=M 22x1.5},{GNDM=22},{GP=1.50},{GKDM=20.376},{GL=37},{ST=53.0},{DT=38.0},{ZDR=500},{GEW=540},{KIPPWINKEL=15},{VERS=18},{BOLZEN=nein},{ABD=nein},{MD=360},{MAT1=Vergütungsstahl C22},{MAT2=Sonderbronze CuSn8},{MAT3=Wälzlagerstahl 100Cr6},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D
Size
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
O
[mm]
SW
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
ST
static load rating Co
[kN]
DT
Dynamic load C
[kN]
ZDR
Limiting speed
[U/min]
GEW
Unit weight
[g]
KIPPWINKEL
Pivoting angle
[°]
BOLZEN
Bolt
ⁿ/ₐ
ABD
Seal
ⁿ/ₐ
MD
Min- / Max values in direction of rotation
[°]
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Insert material
ⁿ/ₐ
MAT3
Inner ring material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GI5 M 5
GI5
5
8.0
6.0
18
27
36
11
9.0
7.7
9
M 5
10
9.9
2.5
900
18
13
no
no
360
free-cutting steel to 9SM...
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI5 M 4
GI5
5
8.0
6.0
18
27
36
11
9.0
7.7
9
M 4
10
9.9
2.5
900
18
13
no
no
360
free-cutting steel to 9SM...
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI6 M 6
GI6
6
9.0
6.8
20
30
40
13
10.0
8.9
11
M 6
12
11.9
3.2
760
27
13
no
no
360
free-cutting steel to 9SM...
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI8 M 8
GI8
8
12.0
9.0
24
36
48
16
12.5
10.4
13
M 8
16
17.1
5.4
620
46
14
no
no
360
free-cutting steel to 9SM...
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI10 M 10
GI10
10
14.0
10.5
28
43
57
19
15.0
12.9
17
M 10
20
21.4
7.5
500
76
13
no
no
360
free-cutting steel to 9SM...
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI10 M 10x1.25
GI10
10
14.0
10.5
28
43
57
19
15.0
12.9
17
M 10x1.25
20
21.4
7.5
500
76
13
no
no
360
free-cutting steel to 9SM...
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI12 M 12
GI12
12
16.0
12.0
32
50
66
22
17.5
15.4
19
M 12
22
27.0
10.0
450
115
13
no
no
360
free-cutting steel to 9SM...
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI12 M 12x1.25
GI12
12
16.0
12.0
32
50
66
22
17.5
15.4
19
M 12x1.25
22
27.0
10.0
450
115
13
no
no
360
free-cutting steel to 9SM...
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI14 M 14
GI14
14
19.0
13.5
36
57
75
25
20.0
16.8
22
M 14
25
24.5
13.0
360
170
16
no
no
360
heat-treated steel C22
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI14 M 14x1.5
GI14
14
19.0
13.5
36
57
75
25
20.0
16.8
22
M 14x1.5
25
24.5
13.0
360
170
16
no
no
360
heat-treated steel C22
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI16 M 16
GI16
16
21.0
15.0
42
64
85
27
22.0
19.3
22
M 16
28
37.0
16.0
350
230
15
no
no
360
heat-treated steel C22
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI16 M 16x1.5
GI16
16
21.0
15.0
42
64
85
27
22.0
19.3
22
M 16x1.5
28
37.0
16.0
350
230
15
no
no
360
heat-treated steel C22
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI18 M 18x1.5
GI18
18
23.0
16.5
46
71
94
31
25.0
21.8
27
M 18x1.5
32
43.0
19.5
320
320
15
no
no
360
heat-treated steel C22
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI20 M 20x1.5
GI20
20
25.0
18.0
50
77
102
34
27.5
24.3
32
M 20x1.5
33
49.5
23.5
280
415
14
no
no
360
heat-treated steel C22
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI20 M 20x2.5
GI20
20
25.0
18.0
50
77
102
34
27.5
24.3
32
M 20x2.5
33
49.5
23.5
280
415
14
no
no
360
heat-treated steel C22
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI22 M 22x1.5
GI22
22
28.0
20.0
54
84
111
37
30.0
25.8
32
M 22x1.5
37
57.0
29.0
250
540
15
no
no
360
heat-treated steel C22
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GI25 M 24x2
GI25
25
31.0
22.0
60
94
124
42
33.5
29.6
36
M 24x2
42
68.0
35.0
230
750
15
no
no
360
heat-treated steel C22
Special brass CuZn38Al1
Bearing steel 100Cr6
84833038
GIS2 M 2
GIS2
2
4.5
3.6
9
16
21
5
3.8
2.6
4
M 2
7
3.0
1.1
0
3
16
no
no
360
free-cutting steel to 9SM...
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GIS3 M 3
GIS3
3
6.0
4.5
14
21
27
7
5.0
5.1
6
M 3
10
4.1
1.8
0
6
14
no
no
360
free-cutting steel to 9SM...
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GIS5 M 5
GIS5
5
8.0
6.0
18
27
36
11
9.0
7.7
9
M 5
10
8.0
3.3
1200
18
13
no
no
360
free-cutting steel to 9SM...
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GIS5 M 4
GIS5
5
8.0
6.0
18
27
36
11
9.0
7.7
9
M 4
10
8.0
3.3
1200
18
13
no
no
360
free-cutting steel to 9SM...
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GIS6 M 6
GIS6
6
9.0
6.8
20
30
40
13
10.0
8.9
11
M 6
12
8.9
4.3
1500
27
13
yes
no
360
free-cutting steel to 9SM...
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GIS8 M 8
GIS8
8
12.0
9.0
24
36
48
16
12.5
10.4
13
M 8
16
14.1
7.1
1200
46
14
yes
yes
360
free-cutting steel to 9SM...
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GIS10 M 10
GIS10
10
14.0
10.5
28
43
57
19
15.0
12.9
17
M 10
20
19.3
10.0
1000
76
13
yes
yes
360
free-cutting steel to 9SM...
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GIS10 M 10x1.25
GIS10
10
14.0
10.5
28
43
57
19
15.0
12.9
17
M 10x1.25
20
19.3
10.0
1000
76
13
yes
yes
360
free-cutting steel to 9SM...
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FPR..U, FPR..S, FPR..CE, FMA..D, FPR..N
Fluro
20.09.2021
GA, GAS, GAXS, GAO
Fluro
20.09.2021
EI
Fluro
20.09.2021
EA
Fluro
20.09.2021
DIN-ISO-12240.4-E-GEW-IG - Rod Ends GEW DIN 12240-4 (DIN 648) Series E, Mai...
MÄDLER
26.04.2024
GIL, GILS, GILXS, GILO
Fluro
20.09.2021
DIN-ISO-12240.4-E-GAW-AG - Rod Ends GAW DIN 12240-4 (DIN 648) Series E, Mai...
MÄDLER
26.04.2024
Quick- fit port male
Metalwork
21.07.2022
B0450 - Rod ends with plain bearing internal thread, stainless steel DIN IS...
Blohm
03.06.2024
GISW, GIXSW, GIOW
Fluro
20.09.2021
GASW, GAXSW, GAOW
Fluro
20.09.2021
CA25AA - Rod end joint bearing, internal thread, outer ring single seam typ...
HEFA
14.06.2024
GXS, GL, GLXS
Fluro
20.09.2021
Y Rod end clevis
CHELIC
10.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청