피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
GEBS0.8/GEBT0.8 - Gears-Pressure Angle 20° Module0.8
SAMLO
gears-toothed_rack
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/gears_toothed_rack/gebs0_8.prj},{NB=GEBS0.8-24-B7-P5},{TYPECODE=GEBS0.8},{TEETH=24},{B=7},{TYPE=P},{D0=5.000},{D0X=[5:8/1],6.35},{D1=19.200},{D=20.800},{D2=17.200},{H=12.5},{L=14},{L1=7},{L2=3.0},{MX=3},{CATALOG=gebs0.8,jpg},{MOD=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
TYPE
Shaft Bore Specs.
ⁿ/ₐ
D0X
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
GEBS0.8-15-B7-P4
15
7
P
[4:7/1],6.35
12.000
13.600
10.000
13.6
20
13
3.0
M3
GEBS0.8-16-B5-P4
16
5
P
[4:7/1],6.35
12.800
14.400
10.800
10.0
14
9
3.0
M3
GEBS0.8-16-B7-P4
16
7
P
[4:7/1],6.35
12.800
14.400
10.800
10.0
14
7
3.0
M3
GEBS0.8-18-B5-P4
18
5
P
[4:7/1],6.35
14.400
16.000
12.400
10.0
14
9
3.0
M3
GEBS0.8-18-B7-P4
18
7
P
[4:7/1],6.35
14.400
16.000
12.400
10.0
14
7
3.0
M3
GEBS0.8-20-B5-P4
20
5
P
[4:7/1],6.35
16.000
17.600
14.000
10.0
14
9
3.0
M3
GEBS0.8-20-B7-P4
20
7
P
[4:7/1],6.35
16.000
17.600
14.000
10.0
14
7
3.0
M3
GEBS0.8-24-B5-P5
24
5
P
[5:8/1],6.35
19.200
20.800
17.200
12.5
14
9
3.0
M3
GEBS0.8-24-B7-P5
24
7
P
[5:8/1],6.35
19.200
20.800
17.200
12.5
14
7
3.0
M3
GEBS0.8-25-B5-P5
25
5
P
[5:8/1],6.35
20.000
21.600
18.000
12.5
14
9
3.0
M3
GEBS0.8-25-B7-P5
25
7
P
[5:8/1],6.35
20.000
21.600
18.000
12.5
14
7
3.0
M3
GEBS0.8-30-B5-P5
30
5
P
[5:8/1],6.35
24.000
25.600
22.000
12.5
14
9
3.0
M3
GEBS0.8-30-B7-P5
30
7
P
[5:8/1],6.35
24.000
25.600
22.000
12.5
14
7
3.0
M3
GEBS0.8-32-B5-P5
32
5
P
[5:8/1],6.35
25.600
27.200
23.600
12.5
14
9
4.0
M3
GEBS0.8-36-B5-P6
36
5
P
[6:8/1],6.35
28.800
30.400
26.800
14.0
14
9
4.0
M4
GEBS0.8-40-B5-P6
40
5
P
[6:8/1],6.35
32.000
33.600
30.000
14.0
14
9
4.0
M4
GEBS0.8-45-B5-P6
45
5
P
[6:8/1],6.35
36.000
37.600
34.000
14.0
14
9
4.0
M4
GEBS0.8-50-B5-P6
50
5
P
[6:8/1],6.35
40.000
41.600
38.000
14.0
14
9
4.0
M4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
T2.5 - T-type timing pulley - Aluminium - Pitch 2,5 - For 6mm belts
HPC
17.02.2022
GEAS0.8/GEAT0.8 - Gears-Pressure Angle 20° Module0.8
SAMLO
23.03.2023
GEBS2.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module2.0
SAMLO
23.03.2023
ZC8-ZCG8-0.8m - Spur gear - module 0.8
HEFA
29.04.2024
PCD106M - Spur Gears - 1.0 Module 6mm Bore 6mm Face 20º Pressure Angle - Mo...
WMBerg
06.06.2023
GKETC - 模数2/凸缘型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
GEBS2.5 - Gears-Pressure Angle 20° Module2.5
SAMLO
23.03.2023
GEBM - Gears-Pressure Angle 20°Module 0.5/0.8/1.0/1.5/2.0
SAMLO
23.03.2023
GEBS3.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module3.0
SAMLO
23.03.2023
CFAHB,CFAHBB,CFAHBT,CFAHS,CFAB,CFABB,CFABT,CFAS,CFAKB,CFAKBB,CFAKBT,CFAKS -...
SRD-FA
11.05.2022
GEBS1.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module1.0
SAMLO
13.11.2023
Spur Gears - Module 0.3
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
25.04.2023
Ground Spur Gears - Module 2
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
31.05.2024
YG/XG 0.8 - Heavy duty spur gear - Steel 35NCD6 - Module 0.8
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청