피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
FRA-RFM - RETURN FILTER
UFI Filters
RETURN FILTERS
Powered by
CAD모델 선택
{ufi_filters/return_filters/fra_asmtab.prj},{NB=FRA42B08BNFA01WX},{WP=300},{D=126},{D2=131},{D3=40.0},{D4=175},{D5=10.5},{E=95},{H1=268},{H2=30},{H3=35},{H4=56},{H6=13},{R=306},{CFF=FRA},{SIZE=42},{BV=B = 170 kPa (1,7 bar)},{ACC2=X = no accessory available},{PTX='B','B = BSP thread','N','N = NPT thread','S','S = SAE thread'},{P=1/2},{PPATH=fra/parts/fra_asmtpl.prj},{BVX=B},{DESCRIPTION=Return Line Filter - Tank Top Available with filling plug option},{MATERIALS=Head and cover : Aluminium alloy - Bowl: Polyammide for FRA21-31-32-33-41 - Zinc plated steel for FRA11-42-51-52- 53-5D - Bypass valve: Polyammide - Seals: NBR Nitrile (FKM Fluoroelastomer on request) - Indicator housing: Brass},{PT=B},{PS=08},{SL=N},{FUM=FA},{CI=01},{ACC1=W}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CFF
Complete filter family
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
BV
Bypass valve
ⁿ/ₐ
ACC2
Accessories 2
ⁿ/ₐ
BVX
Bypass valve
ⁿ/ₐ
WP
Max working pressure
[kPa]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
MATERIALS
Materials
ⁿ/ₐ
FLOWRATE
Flowrate
[l/min]
WT
Working temperature
[°C]
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
D
min D2
ⁿ/ₐ
D2
max D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
H4
ⁿ/ₐ
H6
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
FRA11B03XNFA01WX
FRA11B03XNFA01WX
FRA
11
X = Not available
X = no accessory availabl...
X
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
50
50
12.0
80
6.5
40
59
16
12
33
9
90
FRA21B04BNFA01WX
FRA21B04BNFA01WX
FRA
21
B = 170 kPa (1,7 bar)
X = no accessory availabl...
B
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
67
68
24.0
90
6.5
50
85
20
22
33
9
120
FRA31B04BNFA01WX
FRA31B04BNFA01WX
FRA
31
B = 170 kPa (1,7 bar)
X = no accessory availabl...
B
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
89
90
28.0
115
9.0
67
107
25
28
47
10
150
FRA32B06BNFA01WX
FRA32B06BNFA01WX
FRA
32
B = 170 kPa (1,7 bar)
X = no accessory availabl...
B
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
89
90
28.0
115
9.0
67
150
25
28
47
10
190
FRA33B06BNFA01WX
FRA33B06BNFA01WX
FRA
33
B = 170 kPa (1,7 bar)
X = no accessory availabl...
B
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
89
90
40.0
115
9.0
67
234
30
28
47
10
270
FRA41B08BNFA01WX
FRA41B08BNFA01WX
FRA
41
B = 170 kPa (1,7 bar)
X = no accessory availabl...
B
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
126
131
40.0
175
10.5
95
248
50
35
56
13
289
FRA42B08BNFA01WX
FRA42B08BNFA01WX
FRA
42
B = 170 kPa (1,7 bar)
X = no accessory availabl...
B
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
126
131
40.0
175
10.5
95
268
30
35
56
13
306
FRA51B10BNFA01WX
FRA51B10BNFA01WX
FRA
51
B = 170 kPa (1,7 bar)
X = no accessory availabl...
B
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
174
180
50.0
220
10.5
115
178
50
55
69
13
250
FRA5AB10BNFA01WX
FRA5AB10BNFA01WX
FRA
5A
B = 170 kPa (1,7 bar)
X = no accessory availabl...
B
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
174
180
50.0
220
10.5
115
240
50
55
69
13
315
FRA52B10BNFA01WX
FRA52B10BNFA01WX
FRA
52
B = 170 kPa (1,7 bar)
X = no accessory availabl...
B
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
174
180
63.5
220
10.5
115
240
50
55
69
13
315
FRA5BB16BNFA01WX
FRA5BB16BNFA01WX
FRA
5B
B = 170 kPa (1,7 bar)
X = no accessory availabl...
B
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
174
180
63.5
220
10.5
115
240
50
55
69
13
315
FRA5CB16BNFA01WX
FRA5CB16BNFA01WX
FRA
5C
B = 170 kPa (1,7 bar)
X = no accessory availabl...
B
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
174
180
63.5
220
10.5
115
240
50
55
69
13
250
FRA53B16BNFA01WX
FRA53B16BNFA01WX
FRA
53
B = 170 kPa (1,7 bar)
X = no accessory availabl...
B
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
174
180
63.5
220
10.5
115
285
50
55
69
13
355
FRA5DB16BNFA01WX
FRA5DB16BNFA01WX
FRA
5D
B = 170 kPa (1,7 bar)
X = no accessory availabl...
B
300
Return Line Filter - Tank...
Head and cover : Aluminiu...
From 5 to 700
From -25° to +110°
Agricultural, Constructio...
174
180
63.5
220
10.5
115
300
50
55
69
13
370
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청