피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
FN1 - Low Maintenance Filter
SMC
bp4_air_preparation_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_preparation_equipment/fn1.prj},{NB=FN1101N-10-S005},{IDNR=},{SERIE=FN1},{MATERIAL=Stainless steel SUS304},{TYPE=0},{LENGTH=250},{SEAL=N},{PORT=Rc 1},{FILTRATION=005},{GAUGE=},{TH1=Rc1},{TH1N=33.25},{TH1K=30.29},{TH2=Rc1/4},{TH2N=13.16},{TH2K=11.45},{TH3=Rc1/8},{TH3N=9.73},{TH3K=8.57},{A=610},{B=730},{C=844},{E=660},{F=103.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MATERIAL
Housing and element material
ⁿ/ₐ
LENGTH
Element length
[mm]
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
TH1
ⁿ/ₐ
TH1K
[mm]
TH2
ⁿ/ₐ
TH2N
[mm]
TH2K
[mm]
TH3
ⁿ/ₐ
TH3N
[mm]
TH3K
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
FN1101N-10-S005
Stainless steel SUS304
250
Rc 1
Rc1
30.29
Rc1/4
13.16
11.45
Rc1/8
9.73
8.57
610
730
844
FN1102N-10-S005
Stainless steel SUS304
500
Rc 1
Rc1
30.29
Rc1/4
13.16
11.45
Rc1/8
9.73
8.57
860
1000
1134
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FQ1 - Quick Change Filter
SMC
28.09.2023
ISO 6981/DIN 24337 - Rod eye with plain bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
TH310 - Spring plungers with ball and slot, Type K
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 955 - Holding clamps for leader pin- and -bushing mounting
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 424 - Ball cages with circlip incl. mounting elements
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 340/350 - Leader pin bushings with collar, RM plated, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 320 - Leader pins, cylindrical, for press fitting, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
TH320 - Springs plungers with ball and slot, Type KN
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 732 - Punches 30° head, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
TH900/TH900CH - Pilot gages
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
TH 794 - Drill bushings without collar DIN 179, Form A
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
TH56R - Hoist rings - rotatable, Standard/Vario
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NCV.2.14.33 - Parts Conveyor
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
TH55R - Eyebolts - rotatable, STAR POINT
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청