피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ROHRflex PA6 LL - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/rohrflex/rrf_pa6_ll.prj},{NB=FLEXA ROHRflex PA6 LL 10267202029},{AUS=1},{AD=34.5},{IDAD=29.0 x 34.5},{BRS=65},{BRD=120},{FI=29.0},{FA=34.5},{A=3.4},{B=2.2},{SMIN=0.40},{VER=1},{VERS1=12},{AUSX= '1', 'Black'},{GEW=0.100},{VPE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
GEW
Weight
[kg/m]
VPE
Packing unit
[m]
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267202006
10.0
6.5 x 10.0
13
35
0.015
50
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267202010
13.0
10.0 x 13.0
20
80
0.025
50
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267202012
15.8
12.0 x 15.8
35
55
0.030
50
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267202014
18.5
14.3 x 18.2
40
65
0.035
50
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267202016
21.2
16.5 x 21.2
45
75
0.050
50
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267202023
28.5
23.0 x 28.5
55
100
0.070
50
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267202029
34.5
29.0 x 34.5
65
120
0.100
25
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267202036
42.5
36.0 x 42.5
90
150
0.110
25
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267202048
54.5
48.0 x 54.5
100
190
0.165
25
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267232016
21.2
15.5 x 21.2
45
75
0.045
50
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267232023
28.5
23.0 x 28.5
55
100
0.070
50
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267232029
34.5
27.5 x 34.5
65
120
0.100
25
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267232036
42.5
35.5 x 42.5
90
150
0.110
25
FLEXA ROHRflex PA6 LL 102...
10267232048
54.5
47.0 x 54.5
100
190
0.165
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RQHG - Tubing holder with through hole for fastening by screws. Ribbed fixi...
Flexa
06.12.2023
RQG-M - Plastic quick screw connector with metric outer thread acc. to EN 6...
Flexa
06.12.2023
RQW-M - Plastic elbow connector, quick-type, metric outer thread acc. to EN...
Flexa
06.12.2023
RQG-Duo-M - Plastic connector, straight, separable, outer thread, especiall...
Flexa
22.03.2022
RQA - Terminal sleeve
Flexa
06.12.2023
RQGK-M - Plastic quick screw connector with outer thread made of nickel-pla...
Flexa
06.12.2023
RQH - Tubing holder with through hole for fastening by screws. Ribbed fixin...
Flexa
06.12.2023
RQHD - Cover for tubing clamp RQH
Flexa
06.12.2023
Type UH - Cable protection conduit holders
Murrplastik
10.11.2021
1PPS-U - Slit, overlapping corrugated conduit
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
21.12.2021
FDW-VA - Special protective conduit helix for sensor technology and beam wa...
Flexa
21.03.2022
RQGKZ-M - Plastic screw connector, quick-type, with strain relief and outer...
Flexa
06.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청