피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ROHRflex PA 12F+ - ROHRflex Flexible multi-layer corrugated tubing
Flexa
ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/rohrflex/rrf_pa12f_plus.prj},{NB=FLEXA ROHRflex PA 12F+ 11249202016},{ART=11249202016},{AUS=black / orange},{AD=21.2},{IDAD=16.7 x 21.5},{BRS=35},{BRD=75},{FI=16.7},{FA=21.5},{A=3.3},{B=2.3},{SMIN=0.35},{VER=1},{GEW=0.070},{VPE=50},{VIS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AUS
Color
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
GEW
Weight
[kg/m]
VPE
Packing unit
[m]
FLEXA ROHRflex PA 12F+ 11...
11249202006
black / orange
10.0
6.6 x 10.0
13
35
0.020
50
FLEXA ROHRflex PA 12F+ 11...
11249202010
black / orange
13.0
9.9 x 13.0
15
45
0.025
50
FLEXA ROHRflex PA 12F+ 11...
11249202012
black / orange
15.8
12.3 x15.9
25
55
0.040
50
FLEXA ROHRflex PA 12F+ 11...
11249202016
black / orange
21.2
16.7 x 21.5
35
75
0.070
50
FLEXA ROHRflex PA 12F+ 11...
11249232023
black / orange
28.5
21.6 x 28.7
55
100
0.105
50
FLEXA ROHRflex PA 12F+ 11...
11249232029
black / orange
34.5
27.7 x 34.7
65
120
0.125
25
FLEXA ROHRflex PA 12F+ 11...
11249232036
black / orange
42.5
35.7 x 42.5
90
150
0.150
25
FLEXA ROHRflex PA 12F+ 11...
11249232048
black / orange
54.5
46.7 x 54.7
100
190
0.250
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RQF2-M - Plastic flange for all metric screw connectors with outer thread a...
Flexa
06.12.2023
Tubes Mod. TRN
Camozzi
16.05.2024
RQM3 - Heavy tubing holder with fastening bore holes, ribbed fixing for str...
Flexa
22.03.2022
RR - Female threaded plug
HPS International
01.02.2021
RQG1-M - Plastic quick screw connector,conically sealing, with metric outer...
Flexa
06.12.2023
FLEXAzip - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
05.04.2022
ROHRflex PA 6-UL-SD - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
05.04.2022
KR - Female threaded coupler
HPS International
01.02.2021
3241122 - WG-S HF 120 BK
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
AMF 7800S - Pneumatic hose
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
HOKT - Hydraulic Hoses - Single Layer Quick Calking Type - Calking Metal
Misumi
30.06.2021
FDTRS - Resin hose for general purpose - Oil resistant - fixed size
SRD-FA
06.04.2023
AIRflex-GRS-FOOD - Food-grade all-plastic conduit, integrated helix of rigi...
Flexa
01.03.2022
3241112 - WG-S HF 20 BK
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청