피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ROHRflex DUO PP - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/rohrflex/rrf_d_pp.prj},{NB=FLEXA ROHRFLEX DUO PP 10270232043},{ART=10270232043},{ARTOLD=0270.232.043},{AUS=black},{AD=54.5},{IDAD=43.9 x 53.9},{BRS=120},{BRD=450},{FI=43.9},{FA=53.9},{A=4.3},{B=2.8},{SMIN=0.45},{GEW=0.230},{VPE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AUS
Color
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
GEW
Weight
[kg/m]
VPE
Packing unit
[m]
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232006
black
10.0
5.6 x 10.3
30
90
0.020
50
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232008
black
13.0
8.5 x 13.3
40
120
0.030
50
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232010
black
15.8
11.0 x 16.0
50
150
0.040
50
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232014
black
21.2
15.1 x 21.3
65
200
0.060
50
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232019
black
-
19.1 x 25.4
75
230
0.070
50
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232020
black
28.5
21.6 x 28.1
80
240
0.090
50
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232024
black
-
24.0 x 31.5
100
300
0.110
25
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232026
black
34.5
26.8 x 34.4
110
330
0.130
25
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232032
black
42.5
31.8 x 42.7
145
440
0.160
25
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232043
black
54.5
43.9 x 53.9
120
450
0.230
25
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232061
black
79.0
60.5 x 78.0
220
660
0.440
10
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232106
black
10.0
5.6 x 10.3
30
90
0.020
10
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232108
black
13.0
8.5 x 13.3
40
120
0.030
10
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232110
black
15.8
11.0 x 16.0
50
150
0.040
10
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232114
black
21.2
15.1 x 21.3
65
200
0.060
10
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232120
black
28.5
21.6 x 28.1
80
240
0.090
10
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232126
black
34.5
26.8 x 34.4
110
330
0.130
5
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232132
black
42.5
31.8 x 42.7
145
440
0.160
5
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232143
black
54.5
43.9 x 53.9
150
450
0.230
5
FLEXA ROHRFLEX DUO PP 102...
10270232161
black
79.0
60.5 x 78.0
220
660
0.440
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GMK-Duo-M - Separable locknut with hexagonal wrench surface
Flexa
01.03.2022
RQG-Duo-M - Plastic connector, straight, separable, outer thread, especiall...
Flexa
22.03.2022
2PPS-O - Divisible corrugated conduit in orange
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
21.12.2021
ROHRflex PA12-SD - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
05.04.2022
ROHRflex PP - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
05.04.2022
FLEXAzip - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
05.04.2022
FPAS - Standard weight nylon corrugated flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
Type EWX (high corrugation) - Cable protection conduit Murrflex
Murrplastik
30.11.2021
FPAH - Heavy weight nylon corrugated flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
FPL - Standard weight PVC corrugated pliable conduit
Flexicon
11.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청