피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Typ 11 - Kompaktheizkörper
COSMO
Heizung
heizkoerper
Kompaktheizkörper
Kompaktheizkörper profiliert
Powered by
CAD모델 선택
{cosmo/heizung/heizkoerper/kompaktheizkoerper/kompaktheizkoerper_profiliert/kompaktheizkoerper_typ_11_k.prj},{NB=CN1150220},{KBN=CN1150220},{INFOWWW=Website},{VER=0},{ATTR1=4 x DN15 / 1/2\"IG},{ATTR2=Flachheizkoerper},{ATTR3=},{ATTR4=mit Abdeckung, abnehmbar},{ATTR5=},{ATTR6=mit Profil},{ATTR7=kompakt},{DESCRIPTION=Flachheizkoerper},{ATTR8=},{ATTR9=verkehrsweiss (RAL 9016)},{ATTR10=33.680},{ATTR11=500},{ATTR12=2200},{ATTR13=Wandmontage},{ATTR14=446},{ATTR15=CN1150220},{ATTR16=},{ATTR17=61},{ATTR18=11 K},{X=90},{ATTR19=Stahlblech},{ATTR20=940.0},{ATTR21=1494.0},{ATTR22=},{ATTR23=10},{ATTR24=Kompaktheizkörper},{ATTR25=F1E1105022010000},{ATTR26=20.955},{ATTR27=Stahlblech},{ATTR28=940},{ATTR29=1494},{ATTR30=},{ATTR31=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR1
Anschluss
ⁿ/ₐ
ATTR2
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR6
Bauform
ⁿ/ₐ
ATTR7
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR9
Farbe
ⁿ/ₐ
ATTR10
Gewicht
[kg]
ATTR11
Hoehe
[mm]
ATTR12
Laenge
[mm]
ATTR13
Montageart
ⁿ/ₐ
ATTR14
Nabenabstand
[mm]
ATTR15
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR17
Tiefe
[mm]
ATTR18
Typ
ⁿ/ₐ
ATTR19
Werkstoff
ⁿ/ₐ
ATTR20
Waermeleistung(55/45-20°C)
[W]
ATTR21
Waermeleistung(70/55-20°C)
[W]
ATTR23
max.Betriebsdruck
[bar]
ATTR24
Kategoriesierung laut PDF
ⁿ/ₐ
ATTR25
Artikelbezeichnung 1
ⁿ/ₐ
ATTR26
Gewinde Durchmesser
ⁿ/ₐ
ATTR27
Werkstoff
ⁿ/ₐ
ATTR28
Wärmeleistung(55/45-20°C)
[W]
ATTR29
Wärmeleistung(70/55-20°C)
[W]
ATTR31
max.Betriebsdruck
[bar]
Flachheizkoerper CN113010...
CN1130100
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
1000
Wandmontage
246
CN1130100
46
11 K
Stahlblech
286
455
10
Kompaktheizkörper
F1E1103010010000
20.955
Stahlblech
286
455
10
Flachheizkoerper CN113011...
CN1130112
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
1120
Wandmontage
246
CN1130112
61
11 K
Stahlblech
321
510
10
Kompaktheizkörper
F1E1103011210000
20.955
Stahlblech
321
510
10
Flachheizkoerper CN113012...
CN1130120
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
1200
Wandmontage
246
CN1130120
61
11 K
Stahlblech
344
546
10
Kompaktheizkörper
F1E1103012010000
20.955
Stahlblech
344
546
10
Flachheizkoerper CN113013...
CN1130132
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
13.860
300
1320
Wandmontage
246
CN1130132
61
11 K
Stahlblech
378
601
10
Kompaktheizkörper
F1E1103013210000
20.955
Stahlblech
378
601
10
Flachheizkoerper CN113014...
CN1130140
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
14.620
300
1400
Wandmontage
246
CN1130140
61
11 K
Stahlblech
401
637
10
Kompaktheizkörper
F1E1103014010000
20.955
Stahlblech
401
637
10
Flachheizkoerper CN113016...
CN1130160
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
16.510
300
1600
Wandmontage
246
CN1130160
61
11 K
Stahlblech
458
728
10
Kompaktheizkörper
F1E1103016010000
20.955
Stahlblech
458
728
10
Flachheizkoerper CN113018...
CN1130180
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
1800
Wandmontage
246
CN1130180
61
11 K
Stahlblech
516
819
10
Kompaktheizkörper
F1E1103018010000
20.955
Stahlblech
516
819
10
Flachheizkoerper CN113020...
CN1130200
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
2000
Wandmontage
246
CN1130200
61
11 K
Stahlblech
573
910
10
Kompaktheizkörper
F1E1103020010000
20.955
Stahlblech
573
910
10
Flachheizkoerper CN113022...
CN1130220
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
22.190
300
2200
Wandmontage
246
CN1130220
61
11 K
Stahlblech
630
1001
10
Kompaktheizkörper
F1E1103022010000
20.955
Stahlblech
630
1001
10
Flachheizkoerper CN113024...
CN1130240
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
24.580
300
2400
Wandmontage
246
CN1130240
61
11 K
Stahlblech
687
1092
10
Kompaktheizkörper
F1E1103024010000
20.955
Stahlblech
687
1092
10
Flachheizkoerper CN113026...
CN1130260
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
26.470
300
2600
Wandmontage
246
CN1130260
61
11 K
Stahlblech
745
1183
10
Kompaktheizkörper
F1E1103026010000
20.955
Stahlblech
745
1183
10
Flachheizkoerper CN113028...
CN1130280
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
28.360
300
2800
Wandmontage
246
CN1130280
61
11 K
Stahlblech
802
1275
10
Kompaktheizkörper
F1E1103028010000
20.955
Stahlblech
802
1275
10
Flachheizkoerper CN113030...
CN1130300
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
30.250
300
3000
Wandmontage
246
CN1130300
61
11 K
Stahlblech
859
1366
10
Kompaktheizkörper
F1E1103030010000
20.955
Stahlblech
859
1366
10
Flachheizkoerper CN113040
CN113040
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
400
Wandmontage
246
CN113040
61
11 K
Stahlblech
115
182
10
Kompaktheizkörper
F1E1103004010000
20.955
Stahlblech
115
182
10
Flachheizkoerper CN113052
CN113052
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
520
Wandmontage
246
CN113052
61
11 K
Stahlblech
149
237
10
Kompaktheizkörper
F1E1103005210000
20.955
Stahlblech
149
237
10
Flachheizkoerper CN113060
CN113060
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
600
Wandmontage
246
CN113060
61
11 K
Stahlblech
172
273
10
Kompaktheizkörper
F1E1103006010000
20.955
Stahlblech
172
273
10
Flachheizkoerper CN113072
CN113072
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
720
Wandmontage
246
CN113072
61
11 K
Stahlblech
206
328
10
Kompaktheizkörper
F1E1103007210000
20.955
Stahlblech
206
328
10
Flachheizkoerper CN113080
CN113080
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
800
Wandmontage
246
CN113080
61
11 K
Stahlblech
229
364
10
Kompaktheizkörper
F1E1103008010000
20.955
Stahlblech
229
364
10
Flachheizkoerper CN113092
CN113092
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
920
Wandmontage
246
CN113092
61
11 K
Stahlblech
264
419
10
Kompaktheizkörper
F1E1103009210000
20.955
Stahlblech
264
419
10
Flachheizkoerper CN114010...
CN1140100
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
13.980
400
1000
Wandmontage
346
CN1140100
61
11 K
Stahlblech
357
569
10
Kompaktheizkörper
F1E1104010010000
20.955
Stahlblech
357
569
10
Flachheizkoerper CN114011...
CN1140112
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
15.510
400
1120
Wandmontage
346
CN1140112
61
11 K
Stahlblech
400
638
10
Kompaktheizkörper
F1E1104011210000
20.955
Stahlblech
400
638
10
Flachheizkoerper CN114012...
CN1140120
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
16.530
400
1200
Wandmontage
346
CN1140120
61
11 K
Stahlblech
428
683
10
Kompaktheizkörper
F1E1104012010000
20.955
Stahlblech
428
683
10
Flachheizkoerper CN114013...
CN1140132
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
18.370
400
1320
Wandmontage
346
CN1140132
61
11 K
Stahlblech
471
751
10
Kompaktheizkörper
F1E1104013210000
20.955
Stahlblech
471
751
10
Flachheizkoerper CN114014...
CN1140140
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
19.390
400
1400
Wandmontage
346
CN1140140
61
11 K
Stahlblech
499
797
10
Kompaktheizkörper
F1E1104014010000
20.955
Stahlblech
499
797
10
Flachheizkoerper CN114016...
CN1140160
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
21.950
400
1600
Wandmontage
346
CN1140160
61
11 K
Stahlblech
571
911
10
Kompaktheizkörper
F1E1104016010000
20.955
Stahlblech
571
911
10
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Typ 33 K - Kompaktheizkörper
COSMO
02.05.2023
Typ 22 K - Kompaktheizkörper
COSMO
02.05.2023
LegaDrive Systems Eco, Tischgestell-Set Basic - LegaDrive Systems Eco, Tisc...
Hettich
28.06.2024
Typ 21 KS - Kompaktheizkörper
COSMO
02.05.2023
eVENT Austausch - Typ 22; Anschlüsse: 4 Loch, Farbe 9016 (Verkehrsweiß)
ATEC Abgas-Technologie
14.03.2024
Typ 33 K - Modernisierungs-Kompaktheizkörper Profil
COSMO
02.05.2023
Typ 33 K - Modernisierungs-Flachheizkörper Plan
COSMO
11.04.2023
Typ 10 - Kompaktheizkörper
COSMO
02.05.2023
Typ 21 K-S - Modernisierungs-Kompaktheizkörper Profil
COSMO
02.05.2023
Typ 22 K - Modernisierungs-Kompaktheizkörper Profil
COSMO
02.05.2023
Hydraulikkupplungen, Innengewinde
Riegler
16.11.2015
Hydraulic Flat Face Quick Coupling with ISO 16028 Profile, Series FEM / IF
Parker
21.06.2024
Hydraulic Quick Coupling with Parker Profile, Series H
Parker
08.11.2022
Hydraulic Accessories Swivel Joints, Series DG/KR
Parker
08.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청