피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
FJX, FJXS - 플로팅커넥터 초단타입-수나사장착-암나사
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjx_asmtab.prj},{NB=FJX8-1.25},{MAT=},{HARDJ=35~45 HRC},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{MATW=304 Stainless Steel},{STW=Nitriding Treatment},{HARDW=600HV~},{MP=8-1.25},{M=8},{PITCH=1.25},{L=11.0},{L1=8.5},{L2=21.0},{L3=6.0},{L4=5.2},{A=10},{B=22},{D=24.0},{U=0.50},{MTU=1100},{MASS=40},{PPATH=fjx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
본체의표면처리
ⁿ/ₐ
MATC
커버소재
ⁿ/ₐ
STC
커버표면처리
ⁿ/ₐ
MATJ
조인트경도
ⁿ/ₐ
STJ
조인트표면처리
ⁿ/ₐ
HARDJ
조인트경도
ⁿ/ₐ
MATS
스프링재질
ⁿ/ₐ
MATW
와셔재질
ⁿ/ₐ
STW
와셔표면처리
ⁿ/ₐ
HARDW
와셔경도
ⁿ/ₐ
MP
M - 피치
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
l4
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
U
허용편심량
[mm]
MTU
최대사용인장압축력
[N]
MASS
질량
[g]
FJX5-0.8
FJX5-0.8
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
5-0.8
9.0
6.0
16.5
5.0
4.1
7
17
18.5
0.50
150
20
FJX6-1.0
FJX6-1.0
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
6-1.0
9.0
6.0
16.5
5.0
4.1
7
17
18.5
0.50
150
20
FJX8-1.25
FJX8-1.25
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
8-1.25
11.0
8.5
21.0
6.0
5.2
10
22
24.0
0.50
1100
40
FJX10-1.25
FJX10-1.25
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
10-1.25
13.5
10.0
24.5
7.0
6.0
12
27
29.5
0.50
2500
85
FJX14-1.5
FJX14-1.5
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
14-1.5
18.0
11.0
30.0
8.0
7.0
17
36
39.0
0.75
6000
190
FJX18-1.5
FJX18-1.5
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
18-1.5
20.0
13.0
37.0
9.5
8.5
22
46
50.0
1.00
11000
390
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청