피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
CB - Mounting Accessory
EMC
cylinder
Standard Cylinder
FVBC/FXBC ISO 15552 Standard Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/standard_cylinder/fvbc_fxbc/cb.prj},{NB=FJ-VBC50CB_FVBC/FXBC},{BORE=50},{DA=39},{DC=27},{DE=12},{DJ=10.5},{DP=9},{DQ=32},{DT=60},{DZ=6.5},{S=65},{T=46.5},{AK=9},{CD=11.5},{CJ=17},{PA1=67.0},{PB1=61.0},{AJ=14.0},{H1=12.250},{H2=20.250},{HR=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Bore/Sign
ⁿ/ₐ
DA
[mm]
DC
[mm]
DE
[mm]
DJ
[mm]
DP
[mm]
DQ
[mm]
DT
[mm]
DZ
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
CD
[mm]
CJ
[mm]
PA1
[mm]
PB1
[mm]
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
HR
ⁿ/ₐ
FJ-VBC32CB
FJ-VBC32CB
31
22
10
9.5
7
26
45
5.5
47
32.5
9.5
13
51.0
45.5
9.250
16.250
2.0
FJ-VBC40CB
FJ-VBC40CB
37
25
12
9.5
7
28
52
5.5
53
38.0
11.5
16
59.0
52.5
11.750
15.500
2.0
FJ-VBC50CB
FJ-VBC50CB
39
27
12
10.5
9
32
60
6.5
65
46.5
11.5
17
67.0
61.0
12.250
20.250
2.5
FJ-VBC63CB
FJ-VBC63CB
47
32
16
10.5
9
40
70
6.5
75
56.5
14.5
22
77.0
70.5
12.000
20.750
1.0
FJ-VBC80CB
FJ-VBC80CB
51
36
16
14.5
11
50
90
10.0
95
72.0
15.0
22
97.0
90.5
18.250
29.250
2.0
FJ-VBC100CB
FJ-VBC100CB
61
41
20
14.5
11
60
110
10.0
115
89.0
20.0
27
119.0
110.5
18.750
31.000
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CR - Mounting Accessory
EMC
24.08.2023
FVBC/FXBC - IOS6431/ISO15552 Standard Cylinder
EMC
06.02.2024
FJ-BJ - Bearing fitting
EMC
23.10.2023
CA - Mounting Accessory
EMC
24.08.2023
FJ-YC - YC fitting
EMC
21.05.2024
FJ-YJ - Y fitting
EMC
24.08.2023
VBC/LBC-CA - Mounting Accessory
EMC
23.09.2023
DU - Standard cylinder
CHELIC
24.07.2020
CB - Mounting Accessory
EMC
24.08.2023
TBC/XBC - Standard cylinder
EMC
26.09.2023
LB - Mounting Accessory
EMC
24.08.2023
ZSC - ZSC
EMC
08.03.2024
FA/FB - Mounting Accessory
EMC
24.08.2023
CR - Mounting Accessory
EMC
24.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청