피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
2PPS - Divisible corrugated conduit, PP MOD BS
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPSPLIT
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fipsplit/2pps.prj},{NB=FIPSPLIT 2PPSM-20G.50},{PARTNR=2PPSM-20G.50},{NW=20},{P=M},{ID=19.2},{OD=25.3},{R=45},{PU=50},{WEIGHT=},{CTN=},{COLOR=G}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
P
Profile
ⁿ/ₐ
ID
Dimensions
[mm]
OD
Dimensions
[mm]
R
Static bending radius
[mm]
PU
Packing unit
[m]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPSPLIT 2PPSM-07B.50
2PPSM-07B.50
07
M
6.3
10.0
20
50
FIPSPLIT 2PPSM-07G.50
2PPSM-07G.50
07
M
6.3
10.0
20
50
FIPSPLIT 2PPSM-10B.50
2PPSM-10B.50
10
M
8.4
13.4
25
50
FIPSPLIT 2PPSM-10G.50
2PPSM-10G.50
10
M
8.4
13.4
25
50
FIPSPLIT 2PPSM-11B.50
2PPSM-11B.50
11
M
11.0
16.1
30
50
FIPSPLIT 2PPSM-11G.50
2PPSM-11G.50
11
M
11.0
16.1
30
50
FIPSPLIT 2PPSM-14B.50
2PPSM-14B.50
14
M
12.5
18.5
35
50
FIPSPLIT 2PPSM-14G.50
2PPSM-14G.50
14
M
12.5
18.5
35
50
FIPSPLIT 2PPSM-16B.50
2PPSM-16B.50
16
M
16.0
21.5
40
50
FIPSPLIT 2PPSM-16G.50
2PPSM-16G.50
16
M
16.0
21.5
40
50
FIPSPLIT 2PPSM-20B.50
2PPSM-20B.50
20
M
19.2
25.3
45
50
FIPSPLIT 2PPSM-20G.50
2PPSM-20G.50
20
M
19.2
25.3
45
50
FIPSPLIT 2PPSM-23B.50
2PPSM-23B.50
23
M
23.4
30.8
50
50
FIPSPLIT 2PPSM-23G.50
2PPSM-23G.50
23
M
23.4
30.8
50
50
FIPSPLIT 2PPSM-29B.25
2PPSM-29B.25
29
M
27.3
35.5
90
25
FIPSPLIT 2PPSM-29G.25
2PPSM-29G.25
29
M
27.3
35.5
90
25
FIPSPLIT 2PPSM-37B.25
2PPSM-37B.25
37
M
31.0
41.4
110
25
FIPSPLIT 2PPSM-37G.25
2PPSM-37G.25
37
M
31.0
41.4
110
25
FIPSPLIT 2PPSM-45B.25
2PPSM-45B.25
45
M
42.7
54.0
130
25
FIPSPLIT 2PPSM-45G.25
2PPSM-45G.25
45
M
42.7
54.0
130
25
FIPSPLIT 2PPSM-70B.10
2PPSM-70B.10
70
M
66.0
79.5
190
10
FIPSPLIT 2PPSM-70G.10
2PPSM-70G.10
70
M
66.0
79.5
190
10
FIPSPLIT 2PPSM-100B.10
2PPSM-100B.10
100
M
87.5
102.5
210
10
FIPSPLIT 2PPSM-100G.10
2PPSM-100G.10
100
M
87.5
102.5
210
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
APPA-EPDM - Flange Fitting 90°, EPDM
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
COPA-S - Conduit support one-piece, socket
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
2CNPA - Conduit support
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
2PPS-U - Divisible corrugated conduit, PP MOD BS UV
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
JWPA - Conduit Flange straight
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
BPET-CC - PET braided hose, cold cut version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
21.12.2021
FPDR - Corrugated conduit for high dynamic flexing movements
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
PAPA - Abrasion protection/connecting sleeve
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FEVS - Corrugated conduit, EVA, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청