피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
PAPA - Abrasion protection/connecting sleeve
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPMOTION
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fipmotion/papa.prj},{NB=FIPMOTION PAPA-29FB},{PARTNR=PAPA-29FB},{NW=NW29F},{A=58},{B=36.1},{ID=31.3},{WEIGHT=35.7},{VER=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW
Compatible corrugated tube (marking)
ⁿ/ₐ
A
Ø
[mm]
B
[mm]
ID
Ø
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPMOTION PAPA-10FB
PAPA-10FB
NW10F
30
22.8
11.1
8.5
FIPMOTION PAPA-12FB
PAPA-12FB
NW12F
33
21.7
13.7
9.6
FIPMOTION PAPA-17FB
PAPA-17FB
NW17F
40
29.4
18.3
15.4
FIPMOTION PAPA-17CB
PAPA-17CB
NW17C
40
29.4
17.7
15.9
FIPMOTION PAPA-23FB
PAPA-23FB
NW23F
52
34.2
25.3
30.9
FIPMOTION PAPA-23CB
PAPA-23CB
NW23C
52
34.2
24.0
31.2
FIPMOTION PAPA-29FB
PAPA-29FB
NW29F
58
36.1
31.3
35.7
FIPMOTION PAPA-29CB
PAPA-29CB
NW29C
58
36.1
29.9
37.6
FIPMOTION PAPA-36FB
PAPA-36FB
NW36F
69
41.1
38.3
58.0
FIPMOTION PAPA-36CB
PAPA-36CB
NW36C
69
41.1
38.1
59.1
FIPMOTION PAPA-48FB
PAPA-48FB
NW48F
81
43.3
49.9
73.3
FIPMOTION PAPA-48CB
PAPA-48CB
NW48C
81
43.3
49.3
76.9
FIPMOTION PAPA-56CB
PAPA-56CB
NW56C
94
47.2
59.1
106.2
FIPMOTION PAPA-70CB
PAPA-70CB
NW70C
108
50.8
70.3
137.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Protector / conduit connector
Murrplastik
10.11.2021
KMG-F H ball bearing
Murrplastik
10.11.2021
AEPA-MML-S - Fitting 90° curved elbow, revolving, metric long thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
PTTP - Conduit termination sleeve
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
Modèle 8813569 - Visseuse électrique Makita® pour boulon HRC
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BHPA - Halp-shells, axial fix
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
2SPA-M - Fitting divisible, straight
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FX - Universal Permanent lifting magnet
Flaig Magnetsysteme
22.04.2024
COPA-S - Conduit support one-piece, socket
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
Straight Flange Connectors for corrugated tubes - 294.70/ .71
Hugro
23.12.2021
JSPA - Conduit Flange straight
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
SMS (IP66 - Metrisch) - SMS/1 - Schnellmontageschlauchverschraubung Kunstst...
Hugro
23.12.2021
Wellrohre WR-PA12 - WR-PA12
Hugro
23.12.2021
FPDF - Corrugated conduit, PA12 MOD V0, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청