피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
AZPA-M - Strain relief SKINTOP, metric plastic
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AZPA-M
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/azpa_m/azpa_m_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AZPA-23M32PB},{PARTNR=AZPA-23M32PB},{TYPE=NW23},{G=M32x1.5},{LG=10.0},{F=6.0-15.0},{H=84.7},{SW1=36},{SW2=36},{D=41.7},{E=40.3},{WEIGHT=39.2},{GX=32},{FX=1.000},{VERS=7},{VER=7},{PPATH=azpa_pm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
LG
[mm]
F
Ø Clamping range
[mm]
H
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
D
Ø
[mm]
E
Ø
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE AZPA-10M16PB
AZPA-10M16PB
NW10
M16x1.5
8.0
3.5-7.0
60.1
19
20
24.7
21.1
12.9
FIPLOCK ONE AZPA-10M16PG
AZPA-10M16PG
NW10
M16x1.5
8.0
3.5-7.0
60.1
19
20
24.7
21.1
12.9
FIPLOCK ONE AZPA-12M16PB
AZPA-12M16PB
NW12
M16x1.5
8.0
3.5-7.0
62.2
19
22
28.5
21.1
15.2
FIPLOCK ONE AZPA-12M16PG
AZPA-12M16PG
NW12
M16x1.5
8.0
3.5-7.0
62.2
19
22
28.5
21.1
15.2
FIPLOCK ONE AZPA-12M20PB
AZPA-12M20PB
NW12
M20x1.5
9.0
4.0-10.0
66.1
25
22
28.5
27.5
18.4
FIPLOCK ONE AZPA-12M20PG
AZPA-12M20PG
NW12
M20x1.5
9.0
4.0-10.0
66.1
25
22
28.5
27.5
18.4
FIPLOCK ONE AZPA-17M20PB
AZPA-17M20PB
NW17
M20x1.5
9.0
4.0-10.0
74.7
25
27
34.0
27.5
24.0
FIPLOCK ONE AZPA-17M20PG
AZPA-17M20PG
NW17
M20x1.5
9.0
4.0-10.0
74.7
25
27
34.0
27.5
24.0
FIPLOCK ONE AZPA-17M25PB
AZPA-17M25PB
NW17
M25x1.5
10.0
5.0-13.0
78.4
30
27
34.0
33.4
27.3
FIPLOCK ONE AZPA-17M25PG
AZPA-17M25PG
NW17
M25x1.5
10.0
5.0-13.0
78.4
30
27
34.0
33.4
27.3
FIPLOCK ONE AZPA-23M25PB
AZPA-23M25PB
NW23
M25x1.5
10.0
5.0-13.0
78.4
30
36
41.7
33.4
34.8
FIPLOCK ONE AZPA-23M25PG
AZPA-23M25PG
NW23
M25x1.5
10.0
5.0-13.0
78.4
30
36
41.7
33.4
34.8
FIPLOCK ONE AZPA-23M32PB
AZPA-23M32PB
NW23
M32x1.5
10.0
6.0-15.0
84.7
36
36
41.7
40.3
39.2
FIPLOCK ONE AZPA-23M32PG
AZPA-23M32PG
NW23
M32x1.5
10.0
6.0-15.0
84.7
36
36
41.7
40.3
39.2
FIPLOCK ONE AZPA-29M32PB
AZPA-29M32PB
NW29
M32x1.5
10.0
6.0-15.0
85.0
36
41
48.4
40.3
42.8
FIPLOCK ONE AZPA-29M32PG
AZPA-29M32PG
NW29
M32x1.5
10.0
6.0-15.0
85.0
36
41
48.4
40.3
42.8
FIPLOCK ONE AZPA-29M40PB
AZPA-29M40PB
NW29
M40x1.5
10.0
9.0-23.0
87.2
46
41
48.4
51.5
55.4
FIPLOCK ONE AZPA-29M40PG
AZPA-29M40PG
NW29
M40x1.5
10.0
9.0-23.0
87.2
46
41
48.4
51.5
55.4
FIPLOCK ONE AZPA-36M40PB
AZPA-36M40PB
NW36
M40x1.5
10.0
9.0-23.0
100.0
46
52
59.7
51.5
89.2
FIPLOCK ONE AZPA-36M40PG
AZPA-36M40PG
NW36
M40x1.5
10.0
9.0-23.0
100.0
46
52
59.7
51.5
89.2
FIPLOCK ONE AZPA-36M50PB
AZPA-36M50PB
NW36
M50x1.5
12.0
24.0-29.0
112.3
55
52
59.7
61.6
107.6
FIPLOCK ONE AZPA-36M50PG
AZPA-36M50PG
NW36
M50x1.5
12.0
24.0-29.0
112.3
55
52
59.7
61.6
107.6
FIPLOCK ONE AZPA-48M50PB
AZPA-48M50PB
NW48
M50x1.5
12.0
24.0-29.0
112.3
55
65
71.0
61.6
126.8
FIPLOCK ONE AZPA-48M50PG
AZPA-48M50PG
NW48
M50x1.5
12.0
24.0-29.0
112.3
55
65
71.0
61.6
126.8
FIPLOCK ONE AZPA-48M63PB
AZPA-48M63PB
NW48
M63x1.5
12.0
28.0-39.0
118.0
66
65
71.0
73.9
147.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WISKONUS - Cable glands with strain relief, WISKONUS, metric
WISKA
18.12.2023
AWPA-MMK - Fitting 90° curved elbow, metric, metal thread, short
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPPS-U - Corrugated conduit, PP MOD BS UV, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
AFPA-M - Fitting straight, female, Metric thread plastic
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
ASPA-M - Fitting straight, metric, plastic thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPDS - Corrugated conduit, PA12 MOD BS, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
PARTB - Corr. Tubing PARTB (two-parts and closable)
REIKU
01.03.2024
FLK - Fixed straight nylon conduit fittings
Flexicon
11.11.2020
Application software
SIEMENS
04.05.2022
1569130000 - VG 36-MS68
Weidmüller
22.01.2024
Straight Fittings PG
ABB Installation Products
09.03.2023
ARPA - Conduit reducer
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
AZPA-NPTM - Strain relief SKINTOP, NPT metal
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPAX - Straight conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청