피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
ASPA-M - Fitting straight, metric, plastic thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
ASPA-M
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/aspa_m/aspa_m_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE ASPA-17M25PG},{PARTNR=ASPA-17M25PG},{NW=17},{G=M25x1.5},{GX=25.0000},{L=12},{ID=17.2},{H=52.1},{E=32},{D=34.0},{SW=27},{WEIGHT=18.8},{PU=10},{CTN=39269097},{MA=11},{A1=19.75},{A2=37.60},{A3=34.0},{A4=29.9},{A5=23.9},{A6=6.70},{A7=13.2},{A8=10},{A9=20.0},{B1=27},{B4=12.00},{B5=0.0},{B6=0.0},{B8=0},{B9=32},{C1=1.5},{C2=45},{D1=9.000},{D2=3.350},{E1=20.10},{E2=28.50},{E3=0.15},{E4=21.4},{E5=12.10},{F1=27},{F2=15.3},{F4=2.25},{F5=1.5},{F7=2},{F8=0.30},{F13=17.25969600},{F14=30},{F15=17.7},{F16=2.00},{F17=1},{F18=1.6},{F19=120},{F20=45},{F21=3.5},{F22=2.25},{F23=2.25},{PPATH=aspa_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
L
Thread length
[mm]
ID
[mm]
H
Total height
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE ASPA-07M12PB
ASPA-07M12PB
7
M12x1.5
11
7.2
39.0
22
22.0
17
7.6
FIPLOCK ONE ASPA-07M12PG
ASPA-07M12PG
7
M12x1.5
11
7.2
39.0
22
22.0
17
7.6
FIPLOCK ONE ASPA-10M12PB
ASPA-10M12PB
10
M12x1.5
11
7.4
40.0
24
24.7
20
9.0
FIPLOCK ONE ASPA-10M12PG
ASPA-10M12PG
10
M12x1.5
11
7.4
40.0
24
24.7
20
9.0
FIPLOCK ONE ASPA-10M16PB
ASPA-10M16PB
10
M16x1.5
11
10.0
40.0
25
24.7
20
9.6
FIPLOCK ONE ASPA-10M16PG
ASPA-10M16PG
10
M16x1.5
11
10.0
40.0
25
24.7
20
9.6
FIPLOCK ONE ASPA-10M20PB
ASPA-10M20PB
10
M20x1.5
11
10.0
40.0
27
24.7
20
10.3
FIPLOCK ONE ASPA-10M20PG
ASPA-10M20PG
10
M20x1.5
11
10.0
40.0
27
24.7
20
10.3
FIPLOCK ONE ASPA-12M16PB
ASPA-12M16PB
12
M16x1.5
11
9.0
42.0
27
28.5
22
12.0
FIPLOCK ONE ASPA-12M16PG
ASPA-12M16PG
12
M16x1.5
11
9.0
42.0
27
28.5
22
12.0
FIPLOCK ONE ASPA-12M20PB
ASPA-12M20PB
12
M20x1.5
11
13.0
42.0
30
28.5
22
12.8
FIPLOCK ONE ASPA-12M20PG
ASPA-12M20PG
12
M20x1.5
11
13.0
42.0
30
28.5
22
12.8
FIPLOCK ONE ASPA-17M20PB
ASPA-17M20PB
17
M20x1.5
11
13.0
51.1
32
34.0
27
18.6
FIPLOCK ONE ASPA-17M20PG
ASPA-17M20PG
17
M20x1.5
11
13.0
51.1
32
34.0
27
18.6
FIPLOCK ONE ASPA-17M25PB
ASPA-17M25PB
17
M25x1.5
12
17.2
52.1
32
34.0
27
18.8
FIPLOCK ONE ASPA-17M25PG
ASPA-17M25PG
17
M25x1.5
12
17.2
52.1
32
34.0
27
18.8
FIPLOCK ONE ASPA-23M25PB
ASPA-23M25PB
23
M25x1.5
12
18.0
52.1
41
41.7
36
27.3
FIPLOCK ONE ASPA-23M25PG
ASPA-23M25PG
23
M25x1.5
12
18.0
52.1
41
41.7
36
27.3
FIPLOCK ONE ASPA-23M32PB
ASPA-23M32PB
23
M32x1.5
15
23.0
55.1
45
41.7
36
29.4
FIPLOCK ONE ASPA-23M32PG
ASPA-23M32PG
23
M32x1.5
15
23.0
55.1
45
41.7
36
29.4
FIPLOCK ONE ASPA-29M32PB
ASPA-29M32PB
29
M32x1.5
15
25.0
55.4
46
48.4
41
32.0
FIPLOCK ONE ASPA-29M32PG
ASPA-29M32PG
29
M32x1.5
15
25.0
55.4
46
48.4
41
32.0
FIPLOCK ONE ASPA-29M40PB
ASPA-29M40PB
29
M40x1.5
19
29.0
59.4
50
48.4
41
35.2
FIPLOCK ONE ASPA-29M40PG
ASPA-29M40PG
29
M40x1.5
19
29.0
59.4
50
48.4
41
35.2
FIPLOCK ONE ASPA-36M40PB
ASPA-36M40PB
36
M40x1.5
19
31.9
72.8
58
59.7
52
67.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AEPA-M - Fitting 90° curved elbow, metric, plastic thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
NTPA-M - Locknut hexagon, polyamide, metric
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
ASPA-MMK - Fitting straight, metric, metal thread, short
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
AWPA-M - Fitting 90° curved elbow, metric, plastic thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
AFPA-M - Fitting straight, female, Metric thread plastic
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
ATPA - T-Distributor
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
AAPA-M - Fitting 45° elbow, Plastic, Metric thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
COPA-S - Conduit support one-piece, socket
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPDS - Corrugated conduit, PA12 MOD BS, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPAN - Corrugated conduit, PA6 MOD, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
AEPA-MML-S - Fitting 90° curved elbow, revolving, metric long thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
ARPA - Conduit reducer
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
ACPA - Conduit connector
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
EL EO - Swivel nut run tee
Parker
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청