피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FPPS-U - Corrugated conduit, PP MOD BS UV, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock/fpps_u.prj},{NB=FIPLOCK FPPSF-29U.50},{PARTNR=FPPSF-29U.50},{NW1=29},{NW2=32},{P=F},{ID=29.0},{OD=34.5},{R1=45},{R2=110},{PU=50},{WEIGHT=},{CTN=39173200},{COLOR=B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW1
Nominal width
[mm]
NW2
Nominal width
[mm]
P
Profile
ⁿ/ₐ
ID
Dimensions
[mm]
OD
Dimensions
[mm]
R1
Bending radius
[mm]
R2
Bending radius
[mm]
PU
Packing unit
[m]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK FPPSF-07U.50
FPPSF-07U.50
07
10
F
6.2
10.0
15
40
50
FIPLOCK FPPSF-10U.50
FPPSF-10U.50
10
12
F
9.6
12.8
20
45
50
FIPLOCK FPPSF-12U.50
FPPSF-12U.50
12
16
F
12.0
15.7
25
65
50
FIPLOCK FPPSF-17U.50
FPPSF-17U.50
17
20
F
16.6
21.1
30
70
50
FIPLOCK FPPSF-23U.50
FPPSF-23U.50
23
25
F
22.6
28.4
35
90
50
FIPLOCK FPPSF-29U.50
FPPSF-29U.50
29
32
F
29.0
34.5
45
110
50
FIPLOCK FPPSF-36U.25
FPPSF-36U.25
36
40
F
36.5
42.1
60
170
25
FIPLOCK FPPSF-48U.25
FPPSF-48U.25
48
50
F
48.2
54.0
70
185
25
FIPLOCK FPPSC-56U.25
FPPSC-56U.25
56
68
C
56.3
66.9
100
270
25
FIPLOCK FPPSC-70U.25
FPPSC-70U.25
70
80
C
67.2
79.3
135
340
25
FIPLOCK FPPSC-95U.10
FPPSC-95U.10
95
106
C
91.9
105.6
150
440
10
FIPLOCK FPPSC-125U.10
FPPSC-125U.10
125
146
C
126.5
146.0
320
480
10
FIPLOCK FPPSC-170U.A
FPPSC-170U.A
170
193
C
172.0
192.5
520
-
Customized
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASPA-MML - Fitting straight, metric, metal thread, long
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FEVS - Corrugated conduit, EVA, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
2PPS-U - Divisible corrugated conduit, PP MOD BS UV
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPDA - Corrugated conduit, PA12 MOD ESD, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
2604-1102 to 2604-1112 - PCB terminal block with levers conductor entry par...
WAGO
17.04.2024
FPAF - Corrugated conduit, PA6 MOD V0, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPAC - Corrugated conduit, PA6 MOD BS C, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPAS - Corrugated conduit, PA6 MOD BS, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPAN - Corrugated conduit, PA6 MOD, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
2PPS - Divisible corrugated conduit, PP MOD BS
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
JSPA - Conduit Flange straight
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
HG-HI Standard Weight PA12
HellermannTyton
24.10.2022
AWPA-M - Fitting 90° curved elbow, metric, plastic thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPPS-O - Corrugated conduit in orange for marking wiring
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
11.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청