피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Figure 2883 - VONROLL MMR fitting ECOFIT HYDROTIGHT Double socket taper
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pressure pipes and fittings with plug-in sleeve
FITTINGS WITH PUSH IN SOCKET
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pressure_pipes_and_fittings_w_ps/fittings_with_ps/2883.prj},{NB=325277(400)},{ARTNR=325277},{BES=Epoxy},{LODLEVEL=400},{DN1=250},{DN2=200},{PFA=50},{L=150},{W=25.8},{NPK=236.516},{DN1X2=350.300},{DN1X=256.000},{DN2X=201.200},{DN2X2=294.000},{LX=152.100},{LX2=355.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN1
Diameter
ⁿ/ₐ
DN2
Diameter
ⁿ/ₐ
PFA
[bar]
L
Length
[mm]
W
Weight
[kg]
NPK
412
ⁿ/ₐ
Figure 2883 100 80
325267
Epoxy coating
100
80
100
90
7.5
236.412
Figure 2883 125 80
325268
Epoxy coating
125
80
64
140
9.9
236.413
Figure 2883 125 100
325269
Epoxy coating
125
100
64
100
9.8
236.433
Figure 2883 150 80
325270
Epoxy coating
150
80
64
190
12.3
236.414
Figure 2883 150 100
325271
Epoxy coating
150
100
64
150
12.3
236.434
Figure 2883 150 125
325272
Epoxy coating
150
125
64
100
12.6
236.454
Figure 2883 200 100
325273
Epoxy coating
200
100
64
250
18.3
236.435
Figure 2883 200 125
325274
Epoxy coating
200
125
64
200
18.7
236.455
Figure 2883 200 150
325275
Epoxy coating
200
150
64
150
18.7
236.475
Figure 2883 250 125
325360
Epoxy coating
250
125
50
300
26.3
236.456
Figure 2883 250 150
325276
Epoxy coating
250
150
50
250
26.5
236.476
Figure 2883 250 200
325277
Epoxy coating
250
200
50
150
25.8
236.516
Figure 2883 300 150
325278
Epoxy coating
300
150
50
350
35.9
236.477
Figure 2883 300 200
325279
Epoxy coating
300
200
50
250
35.7
236.517
Figure 2883 300 250
325280
Epoxy coating
300
250
50
150
34.6
236.537
Figure 2883 350 200
325361
Epoxy coating
350
200
50
360
47.8
-
Figure 2883 350 250
325362
Epoxy coating
350
250
50
260
46.8
-
Figure 2883 350 300
325281
Epoxy coating
350
300
50
160
45.1
-
Figure 2883 400 250
325363
Epoxy coating
400
250
40
360
66.0
-
Figure 2883 400 300
325364
Epoxy coating
400
300
40
260
64.0
236.558
Figure 2883 400 350
325366
Epoxy coating
400
350
40
160
55.5
-
Figure 2883 500 300
325365
Epoxy coating
500
300
40
500
95.2
-
Figure 2883 500 400
325282
Epoxy coating
500
400
40
260
94.0
-
Figure 2883 600 500
325284
Epoxy coating
600
500
40
260
131.0
-
Figure 2883 700 600
325285
Epoxy coating
700
600
40
280
180.3
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청