피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.RMF G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / FEMALE MACHINED REDUCERS
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Reducers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/reducers/i_rmf_g.prj},{NB=fginox_RMF5015G},{REF=RMF5015G},{DN=50-15},{F=2\"},{FX=59.614},{G=1/2\"},{GX=20.955},{L=34},{H=60},{WEIGHT=0.600},{RAC=Gaz/BSP},{FOR=1},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
RAC
Connection
ⁿ/ₐ
FG INOX - RMF85G
RMF85G
8-5
1/4"
1/8"
13
14
0.010
Gaz/BSP
FG INOX - RMF125G
RMF125G
12-5
3/8"
1/8"
15
19
0.020
Gaz/BSP
FG INOX - RMF128G
RMF128G
12-8
3/8"
1/4"
15
19
0.020
Gaz/BSP
FG INOX - RMF155G
RMF155G
15-5
1/2"
1/8"
18
23
0.045
Gaz/BSP
FG INOX - RMF158G
RMF158G
15-8
1/2"
1/4"
18
23
0.035
Gaz/BSP
FG INOX - RMF1512G
RMF1512G
15-12
1/2"
3/8"
18
23
0.025
Gaz/BSP
FG INOX - RMF205G
RMF205G
20-5
3/4"
1/8"
22
27
0.080
Gaz/BSP
FG INOX - RMF208G
RMF208G
20-8
3/4"
1/4"
22
27
0.070
Gaz/BSP
FG INOX - RMF2012G
RMF2012G
20-12
3/4"
3/8"
22
27
0.060
Gaz/BSP
FG INOX - RMF2015G
RMF2015G
20-15
3/4"
1/2"
22
27
0.040
Gaz/BSP
FG INOX - RMF258G
RMF258G
25-8
1"
1/4"
23
36
0.165
Gaz/BSP
FG INOX - RMF2512G
RMF2512G
25-12
1"
3/8"
23
36
0.125
Gaz/BSP
FG INOX - RMF2515G
RMF2515G
25-15
1"
1/2"
23
36
0.105
Gaz/BSP
FG INOX - RMF2520G
RMF2520G
25-20
1"
3/4"
23
36
0.075
Gaz/BSP
FG INOX - RMF3212G
RMF3212G
32-12
1"1/4
3/8"
27
46
0.250
Gaz/BSP
FG INOX - RMF3215G
RMF3215G
32-15
1"1/4
1/2"
27
46
0.245
Gaz/BSP
FG INOX - RMF3220G
RMF3220G
32-20
1"1/4
3/4"
27
46
0.220
Gaz/BSP
FG INOX - RMF3225G
RMF3225G
32-25
1"1/4
1"
27
46
0.135
Gaz/BSP
FG INOX - RMF4015G
RMF4015G
40-15
1"1/2
1/2"
30
50
0.365
Gaz/BSP
FG INOX - RMF4020G
RMF4020G
40-20
1"1/2
3/4"
30
50
0.340
Gaz/BSP
FG INOX - RMF4025G
RMF4025G
40-25
1"1/2
1"
30
50
0.265
Gaz/BSP
FG INOX - RMF4032G
RMF4032G
40-32
1"1/2
1"1/4
30
50
0.130
Gaz/BSP
FG INOX - RMF5015G
RMF5015G
50-15
2"
1/2"
34
60
0.600
Gaz/BSP
FG INOX - RMF5020G
RMF5020G
50-20
2"
3/4"
34
60
0.600
Gaz/BSP
FG INOX - RMF5025G
RMF5025G
50-25
2"
1"
34
60
0.580
Gaz/BSP
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.AH_G - ISO Threaded unions Hose barb adapters HEXAGON BSP MALE HOSE BARBS...
FG INOX
16.02.2017
I.RMF_GM - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316 MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
I.FF_GM - ISO Threaded unions Conical seat Stainless steel 316 FEMALE / FE...
FG INOX
16.02.2017
I.RMM_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / M...
FG INOX
16.02.2017
I.MH_G - ISO Threaded unions nipples Stainless steel 316 HEXAGON NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.TE_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE TEES Stainless steel 31...
FG INOX
16.02.2017
I.RFM_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L FEMALE /...
FG INOX
16.02.2017
I.4RBIF_G - Monobloc and 2 pieces ball valves 316 2 PIECES FEMALE / FEMALE ...
FG INOX
16.02.2017
I.CFF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows FEMALE / FEMALE St...
FG INOX
16.02.2017
I.CMF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows MALE / FEMALE Stai...
FG INOX
16.02.2017
I.AMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L BSP FEMA...
FG INOX
16.02.2017
I.MCL20_G - ISO Threaded unions Stainless steel 316L 200mm LONG BARREL NIPP...
FG INOX
16.02.2017
I.MFP_G - ISO Threaded unions Flat seat machined BSP MALE / FEMALE Stainle...
FG INOX
16.02.2017
I.MF_GM - ISO Threaded unions Conical seat Stainless steel 316 MALE / FEMA...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청