피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.RFM G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L FEMALE / MALE MACHINED REDUCERS
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Reducers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/reducers/i_rfm_g.prj},{NB=fginox_RFM3225G},{REF=RFM3225G},{DN=32-25},{F=1\"1/4},{G=1\"},{L=49},{H=46},{WEIGHT=0.175},{RAC=Gaz/BSP},{F1=41.91000},{G1=41.91000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
F
[인치]
G
[인치]
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
RAC
Connection
ⁿ/ₐ
FG INOX - RFM85G
RFM85G
8-5
1/4"
1/8"
25
17
0.020
Gaz/BSP
FG INOX - RFM125G
RFM125G
12-5
3/8"
1/8"
27
21
0.040
Gaz/BSP
FG INOX - RFM128G
RFM128G
12-8
3/8"
1/4"
28
21
0.030
Gaz/BSP
FG INOX - RFM155G
RFM155G
15-5
1/2"
1/8"
30
24
0.045
Gaz/BSP
FG INOX - RFM158G
RFM158G
15-8
1/2"
1/4"
31
24
0.045
Gaz/BSP
FG INOX - RFM1512G
RFM1512G
15-12
1/2"
3/8"
32
24
0.045
Gaz/BSP
FG INOX - RFM208G
RFM208G
20-8
3/4"
1/4"
35
30
0.075
Gaz/BSP
FG INOX - RFM2012G
RFM2012G
20-12
3/4"
3/8"
35
30
0.075
Gaz/BSP
FG INOX - RFM2015G
RFM2015G
20-15
3/4"
1/2"
36
30
0.070
Gaz/BSP
FG INOX - RFM2512G
RFM2512G
25-12
1"
3/8"
37
36
0.100
Gaz/BSP
FG INOX - RFM2515G
RFM2515G
25-15
1"
1/2"
39
36
0.105
Gaz/BSP
FG INOX - RFM2520G
RFM2520G
25-20
1"
3/4"
43
36
0.105
Gaz/BSP
FG INOX - RFM3220G
RFM3220G
32-20
1"1/4
3/4"
46
46
0.215
Gaz/BSP
FG INOX - RFM3225G
RFM3225G
32-25
1"1/4
1"
49
46
0.175
Gaz/BSP
FG INOX - RFM4025G
RFM4025G
40-25
1"1/2
1"
49
55
0.335
Gaz/BSP
FG INOX - RFM4032G
RFM4032G
40-32
1"1/2
1"1/4
50
55
0.300
Gaz/BSP
FG INOX - RFM5032G
RFM5032G
50-32
2"
1"1/4
54
65
0.380
Gaz/BSP
FG INOX - RFM5040G
RFM5040G
50-40
2"
1"1/2
54
65
0.375
Gaz/BSP
FG INOX - RFM6540G
RFM6540G
65-40
2"1/2
1"1/2
56
84
0.601
Gaz/BSP
FG INOX - RFM6550G
RFM6550G
65-50
2"1/2
2"
59
84
0.580
Gaz/BSP
FG INOX - RFM8050G
RFM8050G
80-50
3"
2"
63
95
0.855
Gaz/BSP
FG INOX - RFM8065G
RFM8065G
80-65
3"
2"1/2
64
95
0.806
Gaz/BSP
FG INOX - RFM85B
RFM85B
8-5
1/4"
1/8"
25
17
0.020
NPT/BRIGGS
FG INOX - RFM128B
RFM128B
12-8
3/8"
1/4"
28
21
0.030
NPT/BRIGGS
FG INOX - RFM158B
RFM158B
15-8
1/2"
1/4"
31
24
0.045
NPT/BRIGGS
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.RMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
I.AMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L BSP FEMA...
FG INOX
16.02.2017
Model 5238 - Female / male reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
I.RMM_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / M...
FG INOX
16.02.2017
I.TE_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE TEES Stainless steel 31...
FG INOX
16.02.2017
I.RMF_GM - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316 MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
I.RFF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L FEMALE /...
FG INOX
16.02.2017
Fitting A5 extension M.F. conical with PTFE
Metalwork
21.07.2022
I.RMM_GM - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316 MALE / M...
FG INOX
16.02.2017
I.CMF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows MALE / FEMALE Stai...
FG INOX
16.02.2017
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.RFF_GM - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316 FEMALE /...
FG INOX
16.02.2017
I.AH_G - ISO Threaded unions Hose barb adapters HEXAGON BSP MALE HOSE BARBS...
FG INOX
16.02.2017
I.MCL_G - ISO Threaded unions Stainless steel 316L 100mm LONG BARREL NIPPLE...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청