피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.EQM - Double ring fittings MALE ELBOWS Stainless steel 316L
FG INOX
Industry
Ring unions
Double ring fittings
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/ring_unions/double_ring_fittings/i_eqm.prj},{NB=fginox_EQM1615},{REF=EQM1615},{D=16},{G=1/2\"},{M=40},{N=32},{T=27},{P=19},{WEIGHT=0,14},{NATURE=Gaz/BSP},{X=1.000},{PPATH=i_eqm/i_eqm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ø
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - EQM45
EQM45
4
1/8"
26
21
12
14
0,04
Gaz/BSP
FG INOX - EQM65
EQM65
6
1/8"
28
21
14
14
0,04
Gaz/BSP
FG INOX - EQM68
EQM68
6
1/4"
28
25
14
14
0,05
Gaz/BSP
FG INOX - EQM615
EQM615
6
1/2"
28
30
14
14
0,07
Gaz/BSP
FG INOX - EQM85
EQM85
8
1/8"
31
21
17
14
0,045
Gaz/BSP
FG INOX - EQM88
EQM88
8
1/4"
31
25
17
14
0,055
Gaz/BSP
FG INOX - EQM812
EQM812
8
3/8"
31
26
17
14
0,065
Gaz/BSP
FG INOX - EQM815
EQM815
8
1/2"
31
30
17
14
0,075
Gaz/BSP
FG INOX - EQM108
EQM108
10
1/4"
36
25
19
14
0,06
Gaz/BSP
FG INOX - EQM1012
EQM1012
10
3/8"
36
30
19
14
0,065
Gaz/BSP
FG INOX - EQM1015
EQM1015
10
1/2"
36
30
19
14
0,07
Gaz/BSP
FG INOX - EQM128
EQM128
12
1/4"
38
30
22
19
0,075
Gaz/BSP
FG INOX - EQM1212
EQM1212
12
3/8"
38
30
22
19
0,095
Gaz/BSP
FG INOX - EQM1215
EQM1215
12
1/2"
38
32
22
19
0,115
Gaz/BSP
FG INOX - EQM1615
EQM1615
16
1/2"
40
32
27
19
0,14
Gaz/BSP
FG INOX - EQM45B
EQM45B
4
1/8"
26
21
12
14
0,04
NPT/BRIGGS
FG INOX - EQM65B
EQM65B
6
1/8"
28
21
14
14
0,04
NPT/BRIGGS
FG INOX - EQM68B
EQM68B
6
1/4"
28
25
14
14
0,05
NPT/BRIGGS
FG INOX - EQM615B
EQM615B
6
1/2"
28
30
14
14
0,07
NPT/BRIGGS
FG INOX - EQM85B
EQM85B
8
1/8"
31
21
17
14
0,045
NPT/BRIGGS
FG INOX - EQM88B
EQM88B
8
1/4"
31
25
17
14
0,055
NPT/BRIGGS
FG INOX - EQM812B
EQM812B
8
3/8"
31
26
17
14
0,065
NPT/BRIGGS
FG INOX - EQM815B
EQM815B
8
1/2"
31
30
17
14
0,075
NPT/BRIGGS
FG INOX - EQM108B
EQM108B
10
1/4"
36
25
19
14
0,06
NPT/BRIGGS
FG INOX - EQM1012B
EQM1012B
10
3/8"
36
30
19
14
0,065
NPT/BRIGGS
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.RBB - Double ring BALL VALVES MWP 180 bars Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
I.TED - Double ring fittings EQUAL TEES Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
I.UM - Double MALE STRAIGHT UNIONS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
I.UMS - Cutting MALE STRAIGHT UNIONS Stainless steel 316TI
FG INOX
16.02.2017
I.MCL15_G - ISO Threaded unions Stainless steel 316L 150mm LONG BARREL NIPP...
FG INOX
16.02.2017
I.2DM - 3000 lbs Forged fittings NPT FEMALE HALF COUPLINGS Stainless steel ...
FG INOX
16.02.2017
I.EQD - Double ring fittings EQUAL ELBOWS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
I.AH_G - ISO Threaded unions Hose barb adapters HEXAGON BSP MALE HOSE BARBS...
FG INOX
16.02.2017
I.4RBIF_G - Monobloc and 2 pieces ball valves 316 2 PIECES FEMALE / FEMALE ...
FG INOX
16.02.2017
I.RMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
I.BM_GM - ISO Threaded unions and accessories Plugs and caps HEXAGON HEAD M...
FG INOX
16.02.2017
I.EQMS - Cutting ring fittings MALE ELBOW UNIONS Stainless steel 316TI
FG INOX
16.02.2017
Adjustable T-fitting with sealing cone ET fitted - Single parts, sealing co...
VOSS
11.04.2023
Adjustable T-fitting with sealing cone combination fitting - Thread: Whitwo...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청